パッケージ情報
パッケージ | ピン数 USON (DPK) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPD4E001 の特徴
- IEC 61000-4-2 ESD保護(レベル4)
- 接触放電 ±8kV
- 空中放電 ±15kV
- 5.5Aピーク・パルス電流(8/20µsのパルス)
- IO容量: 1.5pF (標準値)
- 低いリーク電流: 1nA (最大値)
- 低い消費電流: 1nA
- 電源電圧範囲: 0.9V~5.5V
- 省スペースのDRL、DBV、DCK、DPK、DRSパッケージ・オプション
- 2、3、6チャネルの代替品も提供: TPD2E001、TPD3E001、TPD6E001
TPD4E001 に関する概要
TPD4E001は、静電放電(ESD)保護ダイオード・アレイをベースとする、4チャネルの過渡電圧サプレッサ(TVS)です。TPD4E001は、IEC 61000-4-2国際規格(レベル4)で規定されている最大レベルのESD耐性を備えています。このデバイスにはチャネルごとに1.5pFのIO容量があり、高速データIOインターフェイスでの使用に理想的です。リーク電流が非常に低い(最大値1nA未満)ため、血糖値計や心拍数モニタなどのアプリケーションでの高精度アナログ測定に適しています。
TPD4E001はDRL(SOT)、DBV (SOT-23)、DCK (SC-70)、DRS (QFN)、DPK (PUSON)パッケージで供給され、-40℃~+85℃で動作が規定されています。TPD4E1U06DCKRおよびTPD4E1U06DBVRについても参照してください。これらはTPD4E001DCKRおよびTPD4E001DBVRのピン互換品です。これらのデバイスはIEC保護がより高く、容量が低く、クランピング電圧が低く、入力コンデンサが必要ありません。