パッケージ情報
パッケージ | ピン数 USON (DRY) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 5,000 | LARGE T&R |
TPD4E004 の特徴
- IEC 61000-4-2 ESD 保護:
- ±8kV IEC 61000-4-2 接触放電
- ±12kV IEC 61000-4-2 エアギャップ放電
- ANSI/ESDA/JEDEC JS-001:
- ±15kV 人体モデル (HBM)
- 1.6pF の低入力静電容量
- 0.9V~5.5V の動作電源電圧範囲
- 4 チャネル・デバイス
- 省スペースの SON (DRY) パッケージ
TPD4E004 に関する概要
TPD4E004 は低静電容量の過渡電圧抑制 (TVS) デバイスです。TPD4E004 は、通信ラインに接続された高感度電子機器を静電気放電 (ESD) から保護するように設計されています。4 つのチャネルはそれぞれ 1 対のダイオードで構成され、ESD 電流パルスを V CC または GND に制御します。TPD4E004 は、最大 ±15kV の人体モデル (HBM) の ESD パルスから保護し、IEC 61000-4-2 で規定されている ±8kV の接触放電と ±12kV のエアギャップ放電から保護します。このデバイスにはチャネルごとに 1.6pF の容量があり、高速データ IO インターフェイスでの使用に理想的です。
TPD4E004 は、USB、イーサネット™、その他の高速アプリケーション用に設計されたクワッド ESD 構造です。