パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-5X3 (DRL) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 4,000 | LARGE T&R |
TPD4E1B06 の特徴
- 超低リーク電流:0.5nA (最大値)
- 4 本の I/O ラインの過渡保護:
- IEC 61000-4-2 接触放電 ±12kV
- IEC 61000-4-2 エアギャップ放電 ±15kV
- IEC 61000-4-5 サージ 3.0A (8/20µs)
- I/O 容量:0.7pF (標準値)
- 双方向 ESD 保護ダイオード・アレイ
- 低 ESD クランプ電圧
- 産業用温度範囲:-40℃~125℃
- 小型で配線が容易な DRL および DCK パッケージ
TPD4E1B06 に関する概要
TPD4E1B06 は、4 チャネルの双方向静電気放電 (ESD) 保護ダイオード・アレイです。このデバイスは超低リーク電流 (0.5nA) を特長とし、高精度アナログ測定に適しています。±12kV 接触および ±15kV エアギャップに対する ESD 保護は、IEC 61000-4-2 レベル 4 要件を上回っています。 TPD4E1B06 デバイスのライン容量は 0.7pF で、高精度アナログ、USB 2.0、イーサネット、SATA、LVDS、および 1394 の各インターフェイスに適しています。