パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN-HR (RPW) | 10 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS25947 の特徴
- 広い動作時入力電圧範囲:2.7V~23V
- 絶対最大定格:28V
- -15V までの負電圧に対応可能
- 低いオン抵抗を持つバック・ツー・バック FET を内蔵:RON = 28.3mΩ (標準値)
- 真の逆電流ブロックによる理想ダイオード動作
- 高速過電圧保護
- 過電圧クランプ (OVC) (ピンで選択可能なスレッショルド (3.8V、5.7V、13.8V)、5µs (標準値) の応答時間) または
- 調整可能な過電圧誤動作防止 (OVLO) (1.2µs (標準値) の応答時間)
- 負荷電流監視出力 (ILM) を備えた過電流保護
- アクティブ電流制限またはサーキット・ブレーカを選択可能
- 調整可能なスレッショルド (ILIM) 0.5A~6A
- 精度:±10% (ILIM > 1A)
- 可変の過渡ブランキング・タイマ (ITIMER)、最大 2 × ILIM のピーク電流を許容
- 出力負荷電流監視精度:±6% (IOUT ≥ 1A)
- 高速トリップ応答による短絡保護
- 応答時間 500ns (標準値)
- 可変 (2 × ILIM) および固定のスレッショルド
- アクティブ HIGH のイネーブル入力、低電圧誤動作防止 (UVLO) スレッショルドを設定可能
- 可変の出力スルーレート (dVdt) 制御
- 過熱保護
- デジタル出力
- 優先パワー・マルチプレクサ制御 (AUXOFF) とフォルト通知 (FLT) または
- 可変スレッショルド (PGTH) 付きのパワー・グッド表示 (PG)
- UL 2367 認定
- ファイル番号 E339631
- RILIM ≥ 750Ω
- IEC 62368-1 CB 認証
- 小型サイズ:QFN 2mm × 2mm (0.45mm ピッチ)
TPS25947 に関する概要
TPS25947xx ファミリの eFuse は、小さいパッケージに搭載され、高度に統合された回路保護および電源管理ソリューションです。このデバイスは、非常に少ない数の外付け部品でさまざまな保護モードを提供し、過負荷、短絡、電圧サージ、逆極性、および過剰な突入電流に対して堅牢な保護を行います。バック・ツー・バック FET が内蔵されており、出力から入力への逆電流が常にブロックされるため、このデバイスはパワー・マルチプレクサや OR 接続アプリケーションに最適で、また、入力電源に障害が発生した場合に負荷側のエネルギーを保持するストレージを必要とするシステムにも適しています。これらのデバイスは、リニア OR 接続ベースの方式を採用して DC 逆電流がほぼゼロになっているので、順方向電圧降下と消費電力を最小限にした理想ダイオード動作をエミュレートできます。
出力のスルーレートと突入電流は、単一の外付けコンデンサを使用して調整できます。固定の安全な最大電圧 (ピンで選択可能) に出力をクランプする方法と、可変の過電圧スレッショルドを入力が超えた際に出力を遮断する方法のどちらかで、入力過電圧状態から負荷を保護します。このデバイスは、電流をアクティブに制限するか、または回路を遮断することにより、出力過負荷に対応します。出力電流制限スレッショルドおよび過渡過電流ブランキング・タイマは、ユーザーが調整可能です。電流制限制御ピンは、アナログ負荷電流モニタとしても機能します。
これらのデバイスは、2mm × 2mm、10 ピンの HotRod QFN パッケージで供給され、放熱性能の向上とシステムのフットプリント削減に役立ちます。
これらのデバイスは、-40°C~+125°Cの接合部温度範囲で動作が規定されています。