パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WQFN (RSB) | 40 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPS40422 の特徴
- 単電源動作4.5V~20V
- 出力電圧:0.6V~5.6V
- デュアル出力または二相同期整流降圧コントローラ
-
PMBus™ インターフェイス機能
- 2mV 刻みのマージン・アップまたはダウン
- フォルト制限および応答をプログラム可能
- 出力電圧、出力電流の監視
- 2N3904 トランジスタによる外部温度の監視
- UVLO オン / オフのスレッショルドをプログラム可能
- ソフトスタート時間、ターンオン遅延、ターンオフ遅延をプログラム可能
- オンチップのNVM (不揮発性メモリ) にカスタム構成を保存
- 180° の位相差により入力リップルを低減
- 0℃~85℃で ±0 .5% 精度の 600mV 基準電圧
- インダクタ DCR 電流センシング
- プログラマブルなスイッチング周波数:200kHz~1MHz
- 電圧モード制御、入力フィード・フォワード付き
- マルチフェーズ動作のための電流共有
- プリバイアス出力をサポート
- 差動リモート・センシング
- 外部との同期
- BPEXT ピンを使って外部バイアス電源スイッチ・オーバーをサポートすることで効率を向上
- OC、OV、UV、OT フォルト保護
- 40 ピン、 6mm × 6mm、0.5mm ピッチの VQFN パッケージ
- 40 ピン、 5mm × 5mm、0.4mm ピッチの WQFN パッケージ
- WEBENCH® Power Designer により、TPS40422 デバイスを使用するカスタム設計を作成
TPS40422 に関する概要
TPS40422 は 2 出力の PMBus プロトコル同期整流降圧コントローラです。本デバイスは、1 つの 2 相出力用に構成することもできます。
広い入力範囲は、5V と 12V の中間バスをサポートします。高精度の基準電圧は、最新 ASIC に供給するための高精度電圧の要件を満たしており、出力容量を低減できる可能性があります。電圧モード制御を使うと、ノイズ感度を低減でき、低デューティ比変換を確実に行うこともできます。