パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HSOIC (DDA) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
TPS54527 の特徴
- D-CAP2モードにより高速な過渡応答が可能
- 低出力リップル、セラミック出力コンデンサを使用可能
- 広い入力電圧範囲: 4.5V~18V
- 出力電圧範囲: 0.76V~6V
- 低デューティ・サイクルのアプリケーションに対して最適化された高効率の内蔵FET: 65mΩ (ハイサイド)および36mΩ (ローサイド)
- 高効率、シャットダウン時10μA未満
- 高い初期バンドギャップ・リファレンス精度
- 調整可能なソフト・スタート
- プリバイアス付きのソフト・スタート
- 650kHzのスイッチング周波数
- サイクル単位の過電流制限
アプリケーション
- 幅広い範囲の低電圧システム用アプリケーション
- デジタル・テレビ用電源
- 高精細 Blu-ray Discプレーヤー
- ネットワーク・ホーム・ターミナル
- デジタル・セットトップ・ボックス(STB)
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS54527 に関する概要
TPS54527は、適応型オン時間D-CAP2モードに対応した同期整流降圧型コンバータです。システム設計者がTPS54527を採用することで、各種の最終機器の電源バス・レギュレータに対して、コスト効果が高く、部品数の少ない、低スタンバイ電流のソリューションを実現できます。TPS54527の主制御ループではD-CAP2モード制御を使用し、外部補償部品なしで高速な過渡応答が得られます。また、TPS54527には、POSCAPやSP-CAPなどの低ESR (等価直列抵抗)出力コンデンサだけでなく、超低ESRのセラミック・コンデンサにも対応できる、独自の回路が採用されています。このデバイスは、4.5V~18Vの入力電圧で動作します。出力電圧は、0.76Vから6Vの範囲でプログラムできます。このデバイスは、ソフトスタート時間も調整可能です。TPS54527は8ピンのDDAパッケージで利用でき、-40℃~85℃の温度範囲で動作するよう設計されています。