パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RHL) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 150 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPS54622 の特徴
- 26mΩおよび19mΩのMOSFETを内蔵
- 分割電源レール: PVIN上で1.6V~17V
- 200kHz~1.6MHzのスイッチング周波数
- 外部クロックに同期
- 温度範囲全体にわたって0.6V ±1%の基準電圧
- ヒカップ電流制限
- プリバイアスされた出力への単調スタートアップ
- 動作時の接合部温度範囲: -40℃~150℃
- 可変スロー・スタートとパワー・シーケンシング
- 低電圧および過電圧用のパワー・グッド出力モニタ
- 調整可能な入力低電圧誤動作防止
- SWIFT™のドキュメントについては、http://www.ti.com/swiftを参照
- WEBENCH® Power Designerにより、TPS54622を使用するカスタム設計を作成
TPS54622 に関する概要
TPS54622デバイスは、放熱特性の優れた3.5mm×3.5mmのVQFNパッケージで供給される、完全な機能を持つ17V、6Aの同期整流降圧型コンバータで、高効率により小サイズの設計に最適化され、ハイサイドおよびローサイドMOSFETが内蔵されています。電流モード制御による部品数の削減と、高いスイッチング周波数によるインダクタの占有面積削減により、さらに容積を節約できます。
出力電圧のスタートアップ・ランプはSS/TRピンにより制御されるため、スタンドアロンの電源またはトラッキング状況で動作できます。イネーブルおよびオープン・ドレインのパワー・グッド・ピンを適切に構成することにより、電源シーケンシングも可能です。
ハイサイドFETにサイクル単位の電流制限を適用することで過負荷状況からデバイスを保護し、ローサイドのソース電流制限により電流暴走を防止して、さらに保護が強化されています。また、ローサイドのシンク電流制限によりローサイドMOSFETをオフにすることで、過度な逆方向電流を防止します。あらかじめ設定された時間を超えて過電流の状態が続いた場合、ヒカップ保護が作動します。過熱ヒカップ保護により、ダイの温度が過熱シャットダウン温度を超えるとデバイスがディセーブルされ、設定済みの過熱シャットダウン・ヒカップ時間が経過するとイネーブルに戻ります。