18-pin (RNN) package image

TPS56C215RNNT アクティブ

D-CAP™ 制御機能搭載、3.8V ~ 17V、12A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS56C215RNNR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN-HR (RNN) | 18
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

TPS56C215 の特徴

  • 13.5mΩ および 4.5mΩ の MOSFET を内蔵
  • 連続 12A の I OUT をサポート
  • 外部 5.0V バイアスなしで 4.5V のスタートアップ
  • 温度範囲全体にわたって ±1% 精度の 0.6V 基準電圧
  • 0.6V~5.5V の出力電圧範囲
  • セラミック出力コンデンサに対応
  • D-CAP3™ 制御モードによる高速過渡応答
  • 厳しい出力電圧リップルに対応する強制連続導通モード(FCCM)、または、軽負荷時に効率を向上する自動スキップ Eco-mode のいずれかを選択可能
  • F SW として 400kHz、800kHz、1.2MHz を選択可能
  • プリバイアスされた出力への単調なスタートアップ
  • 2 つの調整可能な電流制限設定、ヒカップ再起動機能付き
  • 外部の 5V バイアスのサポートによる効率向上 (オプション)
  • 可変ソフトスタート、デフォルトのソフトスタート時間は 1ms
  • 動作時接合部温度:-40℃~150℃
  • 小型の 3.5mm × 3.5mm HotRod™ QFN パッケージ
  • 12A の TPS56C231、8A の TPS568231TPS568215 とピン互換
  • WEBENCH 設計ツールでのサポート

TPS56C215 に関する概要

TPS56C215 は、テキサス・インスツルメンツで最小のモノリシック、12A 同期整流降圧コンバータであり、適応型オン時間 D-CAP3 制御モードが搭載されています。このデバイスは、低 R DS(on) のパワー MOSFET を内蔵して高効率を実現し、外付け部品数が最小になるため、スペースの制約が厳しい電力システムでも使いやすくなっています。競争力の高い機能として、非常に正確な基準電圧、高速負荷過渡応答、自動スキップ・モードの動作による軽負荷時の高効率、可変の電流制限、外部補償が不要であることが挙げられます。強制連続導通モードにより、高性能 DSP や FPGA に求められる厳しい電圧レギュレーション精度要件を満たすことができます。TPS56C215 は、放熱特性の優れた 18 ピン HotRod QFN パッケージで供給され、–40℃~150℃の接合部温度で動作するよう設計されています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS56C215RNNR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら