6-pin (YFF) package image

TPS610996YFFT アクティブ

800nA 超低静止電流、0.7Vin の同期整流昇圧コンバータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS610996YFFR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SNAGCU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 DSBGA (YFF) | 6
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

TPS61099 の特徴

  • VOUT ピンへの非常に低い IQ:600nA
  • VIN ピンへの非常に低い IQ:400nA
  • 動作入力電圧:0.7V~5.5V
  • 出力電圧を 1.8V~5.5V の範囲で調整可能
  • 固定出力電圧バージョンを利用可能
  • 最小 0.8A のスイッチ・ピーク電流制限
  • ダウン・モードでレギュレートされた出力電圧
  • シャットダウン時の真の遮断
  • 固定出力電圧バージョンは 10µA 負荷で最高 75% の効率
  • 10mA~300mA 負荷で最高 93% の効率
  • 6 ボールの 1.23mm × 0.88mm WCSP パッケージ、2mm × 2mm WSON パッケージ
  • WEBENCH Power Designer により、TPS61099x を使用するカスタム設計を作成

TPS61099 に関する概要

TPS61099x デバイスは同期整流昇圧型コンバータで、静止電流が 1µA と非常に低いのが特長です。このデバイスは、バッテリでの長い動作時間を実現するために軽負荷条件での高効率が極めて重要となるアルカリ電池、NiMH 充電式電池、Li-Mn 電池、またはリチウムイオン充電式電池で駆動される製品向けに設計されています。

TPS61099x 昇圧型コンバータは、ヒステリシスありの制御トポロジを使用して、最小の静止電流で最大の効率を実現しています。軽負荷条件でわずか 1µA の静止電流しか消費せず、固定出力電圧バージョンは 10µA 負荷時に最高 75% の効率を実現します。また、3.3V から 5V への変換時に 300mA までの出力電流をサポートし、200mA 負荷で最高 93% の効率を実現します。

さらに、各種のアプリケーションに対応するため、TPS61099x はダウン・モードとパススルー・モードで動作します。ダウン・モードでは、入力電圧が出力電圧よりも高い場合でも、依然として出力電圧を目標値にレギュレートできます。パススルー・モードでは、出力電圧は入力電圧に追従します。TPS61099x は、VIN > VOUT + 0.5V のとき、ダウン・モードを終了してパススルー・モードへ移行します。

TPS61099x は真のシャットダウン機能をサポートしており、ディスエーブル時には負荷が入力電源から切断され、消費電流を低減します。

TPS61099x には可変出力電圧のバージョンと、固定出力電圧のバージョンがあります。このデバイスは、6 ボールの 1.23mm × 0.88mm WCSP パッケージと 6 ピンの 2mm × 2mm WSON パッケージで供給されます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS610996YFFR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら