パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RHA) | 40 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
TPS65251 の特徴
- 広い入力電源電圧範囲(4.5~18V)
- 0.8V、1%精度の基準電圧
- 連続負荷: 3A (降圧1)、
2A (降圧2および3) - 最大電流: 3.5A (降圧1)、
2.5A (降圧2および3) - 可変スイッチング周波数
外付け抵抗により300kHz~2.2MHzに設定 - 各降圧に専用のイネーブル
- 発振器用の外部同期ピン
- 外部イネーブル/シーケンシングおよびソフトスタート・ピン
- 外付け抵抗で電流制限を変更可能
- ソフトスタート・ピン
- 簡単な補償回路による電流モード制御
- パワー・グッド
- (オプション)軽負荷時の低消費電力モード動作
- VQFNパッケージ、40ピン6mm×6mm RHA
TPS65251 に関する概要
TPS65251には、同期整流、広い入力範囲、高効率の降圧コンバータが3つ搭載されています。これらのコンバータは、アプリケーションを簡素化するとともに、設計者が対象アプリケーションに応じて使用を最適化できるよう設計されています。
コンバータは、5、9、12、15Vのシステムで動作し、パワー・トランジスタが内蔵されています。出力電圧は外付けの分圧抵抗を使用して、0.8Vから入力電源電圧近くまでの任意の値に設定できます。各コンバータにはイネーブル・ピンがあり、シーケンシングの目的で遅延スタートアップが可能です。ソフトスタート・ピンにより、ソフトスタート・コンデンサを選択してソフトスタート時間を変更でき、電流制限(RLIMx)ピンを使用して外付け抵抗を選択し、最適なインダクタを選択することで、電流制限を設定できます。電流モード制御により、RC補償が簡単になります。
コンバータのスイッチング周波数は、ROSCピンに接続される外付け抵抗で設定するか、または必要に応じてSYNCピンに接続される外部クロックにも同期できます。スイッチング・レギュレータは、300kHz~2.2MHzで動作するよう設計されています。降圧1と降圧2、3は位相差180°で動作するため(降圧2と降圧3は同相動作)、入力フィルタの要件が最小化されます。
TPS65251にはスーパバイザ回路があり、各コンバータの出力を監視します。シーケンシングが完了し、すべてのPG信号が通知され、選択可能なリセット終了時間が経過すると、PGOODピンがアサートされます。PGOOD信号の極性はアクティブHIGHです。
TPS65251には軽負荷パルス・スキップ・モード(PSM)も搭載されており、LOW_PピンをV3Vに接続すると有効になります。PSMモードでは、ホスト・プロセッサがスタンバイ(低活性)モードのときに、システムへの入力電力を低減できます。