パッケージ情報
パッケージ | ピン数 uSiP (SIL) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS82130 の特徴
- 3mm × 2.8mm × 1.5mm の MicroSiP パッケージ
- 入力電圧範囲:3V~17V
- 連続出力電流:3A
- DCS-Control トポロジ
- パワーセーブ・モードによる軽負荷時の効率向上
- 動作時の静止電流:20µA
- 可変出力電圧範囲:0.9V~6V
- 100% デューティ・サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
- パワー・グッド出力
- ソフト・スタートアップをトラッキング付きでプログラム可能
- サーマル・シャットダウン保護機能
- -40℃~125℃の動作温度範囲
- 中国語のデータシートが利用可能です
- WEBENCH Power Designer により、TPS82130 を使用するカスタム設計を作成
TPS82130 に関する概要
TPS82130 は、小さいソリューション・サイズと高い効率を実現できるように最適化された 17V 入力、3A 降圧コンバータ MicroSiP パワー・モジュールです。このモジュールには同期整流降圧コンバータとインダクタが組み込まれているため、設計の簡素化、外付け部品の低減、PCB 面積の削減が可能です。薄く小型のソリューションなので、標準の表面実装機による自動組み立てに適しています。
最大の効率を実現するため、このコンバータは公称スイッチング周波数 2MHz の PWM モードで動作し、負荷電流が小さいときには自動的にパワーセーブ・モードの動作に移行します。パワーセーブ・モードでは、20µA (標準値) の静止電流で動作します。このデバイスは DCS-Control トポロジを使用して、非常に優れた負荷過渡性能と、出力電圧の正確なレギュレーションを実現しています。