パッケージ情報
パッケージ | ピン数 uSiP (SIL) | 10 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPSM265R1 の特徴
- 広い入力電圧範囲:3V~65V
- 出力電圧オプション
- 可変 1.223V~15V
- 固定 3.3V または 5V
- 出力電流:100mA
- 静止電流:10.5µA
- 内部基準電圧精度:±1%
- PFM 動作モード
- -40℃~125℃の周囲温度範囲
- アクティブ・スルーレート制御による EMI 低減
- CISPR11 (EN55011) EMI 規格に準拠
- あらかじめ出力にバイアスが印加された状態でも単調にスタートアップ
- パワー・グッド・フラグ
- ヒステリシス付きの高精度イネーブルおよび入力 UVLO
- ヒステリシス付きのサーマル・シャットダウン保護
- 2.8mm × 3.7mm × 1.9mm のパッケージ
- WEBENCH Power Designer により、TPSM265R1 を使用するカスタム・レギュレータ設計を作成
TPSM265R1 に関する概要
TPSM265R1 は、最高連続入力電圧 65V の広い入力電圧範囲で動作する小型で使いやすいモジュールです。このモジュールはコントローラ、MOSFET、出力インダクタをすべて内蔵しています。このモジュールは、小さな PCB フットプリントで電源の設計を迅速かつ簡単に実装できるよう設計されています。2 つの固定出力電圧 (3.3V、5V) オプションと 1 つの可変出力電圧 (1.223V~15V に設定可能) オプションを提供しています。どのオプションも負荷電流定格は 100mA です。TPSM265R1 はパルス周波数変調 (PFM) モードで動作し、軽負荷時に最高の効率を実現します。この制御方式はループ補償を必要としないため、ラインおよび負荷過渡が非常に優れています。
TPSM265R1 は小型かつ簡単であるように設計されていますが、多くの機能を備えています。高精度のイネーブル、可変 UVLO、ヒステリシスにより、特定の電源オンおよびオフ要件を満たすことができます。選択 / 設定可能なスタートアップ・タイミングとして、最小遅延 (ソフトスタートなし)、内部固定 (900µs)、外付けコンデンサで外部的にプログラム可能なソフトスタートを選択できます。オープン・ドレインの PGOOD インジケータを使用すると、シーケンシングと出力電圧監視が可能です。パッケージ・サイズが 2.8mm × 3.7mm × 1.9mm と非常に小さいため、スペースの制約が厳しいアプリケーションに最適です。