TIDA-010985

TIDA-010985

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、抵抗性ブリッジ絶縁監視デバイス (IMD) を採用しています。この設計は、対称および非対称の絶縁抵抗故障を高精度に検出します。このリファレンス デザインは、大容量の Y キャパシタ (Y cap)を備えた高電圧 DC システムにおける容量測定にも対応しています。この設計は、UL 規格における応答時間要件を満たしています。

特長
  • 大容量 Y キャパシタ対応 (合計最大 9µF)
  • 応答時間を短縮するための低演算量の予測アルゴリズム
  • Y キャパシタにおける低電圧変動 (保護接地に対して ±10%)
  • 対称および非対称の故障検出の両方に対応
  • 抵抗値 ±5%、容量測定誤差 ±15% (±3σ)
  • UL 2231-2 に準拠した ±15% の精度および 10 秒の応答時間に対応
  • 最大 1kV のバス電圧をサポート
  • 通信用の絶縁型コントローラ エリア ネットワーク (CAN) 2.0
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JADU008A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

SLURB82.PDF (295 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

SLURB83.PDF (138 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLURB85.ZIP (3849 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

SLVC927.ZIP (1181 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLURB84.PDF (1521 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SLVRBZ5.PDF (526 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

汎用オペアンプ

TLV9002-Q1 — 車載グレード、コスト最適化アプリケーション向け、デュアル、5.5V、1MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A20 — 300mA、超低ノイズ、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ、高 PSRR

データシート: PDF | HTML
マッチング済み薄膜抵抗

RES60A-Q1 — 車載対応、12.5MΩ 固定入力、1400V、マッチング形式の薄膜抵抗デバイダ

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM33620-Q1 — 車載、3V ~ 36V 入力、2A、スタッカブル、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
電源内蔵のシグナル アイソレータ

ISOW1044 — DC/DC 電源内蔵、低電磁波、5kVrms、絶縁型 CAN FD トランシーバ

データシート: PDF | HTML
ソリッドステート リレー (半導体リレー)

TPSI2240-Q1 — 車載、1200V、50mA 絶縁スイッチ、強化絶縁およびアバランシェ保護付き

データシート: PDF | HTML
TVS ダイオード

TSM24CA — 24V、単方向、TVS (過渡電圧サプレッサ) サージ保護ダイオード

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

LP-MSPM0G3507 — MSPM0G3507 80MHz の Arm® Cortex®-M0+ マイコン向け、LaunchPad™ 開発キット

このリファレンス デザインは、抵抗性ブリッジ絶縁監視デバイス (IMD) を採用しています。この設計は、対称および非対称の絶縁抵抗故障を高精度に検出します。このリファレンス デザインは、大容量の Y キャパシタ (Y cap)を備えた高電圧 DC システムにおける容量測定にも対応しています。この設計は、UL 規格における応答時間要件を満たしています。

EVMユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010264 — スーパーキャパシタ バックアップ搭載、マイコン ベースの医療用アラームのリファレンス デザイン TIDA-010276 — BLDC モーター制御用 36V、50A、3 相 GaN インバータのリファレンス デザイン TIDA-010935 — ソーラー電力線通信 (PLC) のリファレンス デザイン TIDA-010985 — 大容量 Y キャパシタを用いたリファレンス デザインを備える、800V DC システム向け抵抗ブリッジ方式の絶縁監視デバイス
評価ボード
PLC010935BP — PLC010935BP ソーラー電力線通信向け BoosterPack™ プラグイン モジュールのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LP-MSPM0G3507 — MSPM0G3507 80MHz の Arm® Cortex®-M0+ マイコン向け、LaunchPad™ 開発キット

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010264 — スーパーキャパシタ バックアップ搭載、マイコン ベースの医療用アラームのリファレンス デザイン TIDA-010276 — BLDC モーター制御用 36V、50A、3 相 GaN インバータのリファレンス デザイン TIDA-010935 — ソーラー電力線通信 (PLC) のリファレンス デザイン TIDA-010985 — 大容量 Y キャパシタを用いたリファレンス デザインを備える、800V DC システム向け抵抗ブリッジ方式の絶縁監視デバイス
評価ボード
PLC010935BP — PLC010935BP ソーラー電力線通信向け BoosterPack™ プラグイン モジュールのリファレンス デザイン

ソフトウェア開発

ファームウェア

MSPM0G3507-IMD-FW — MSPM0G3507 と TIDA-010985 向け絶縁監視デバイスのファームウェア

Insulation Monitor Device Firmware for MSPM0G3507 and TIDA-010985
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010985 — 大容量 Y キャパシタを用いたリファレンス デザインを備える、800V DC システム向け抵抗ブリッジ方式の絶縁監視デバイス

MSPM0G3507-IMD-FW — MSPM0G3507 と TIDA-010985 向け絶縁監視デバイスのファームウェア

close
最新バージョン
バージョン: 1.0.0
リリース日: 2025/12/29
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010985 — 大容量 Y キャパシタを用いたリファレンス デザインを備える、800V DC システム向け抵抗ブリッジ方式の絶縁監視デバイス

資料

リリース情報

Insulation Monitor Device Firmware for MSPM0G3507 and TIDA-010985

最新情報

  • Initial release
  • Insulation Monitor Device Firmware for MSPM0G3507 and TIDA-010985

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 大容量 Y キャパシタを用いたリファレンス デザインを備える、800V DC システム向け抵抗ブリッジ方式の絶縁監視デバイス (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2026/01/20
アプリケーション・ノート 大容量 Y キャパシタ抵抗性ブリッジ DC 絶縁監視デバイスの設計 上の検討事項 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2026/01/21

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ