ホーム パワー マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM82822

アクティブ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.4 Vout (max) (V) 4 Vout (min) (V) 0.6 Features EMI Tested, Enable, Light Load Efficiency, Output discharge, Power good Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Converter, Converter (Integrated Switch), DC/DC converter, Module Duty cycle (max) (%) 100 Control mode COT, Constant on-time (COT), DCS-Control Switching frequency (min) (kHz) 4000 Switching frequency (max) (kHz) 4000
Rating Catalog Topology Buck, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.4 Vout (max) (V) 4 Vout (min) (V) 0.6 Features EMI Tested, Enable, Light Load Efficiency, Output discharge, Power good Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Converter, Converter (Integrated Switch), DC/DC converter, Module Duty cycle (max) (%) 100 Control mode COT, Constant on-time (COT), DCS-Control Switching frequency (min) (kHz) 4000 Switching frequency (max) (kHz) 4000
USIP (SIL) 10 See data sheet
  • 高さ 1.1mm の MicroSiP™ パワー・モジュール

  • CISPR 11 class B 準拠
  • 最大 95% の効率
  • 入力電圧範囲:2.4V~5.5V
  • 出力電圧は 0.6V~4V の範囲で可変
  • 固定出力電圧を選択可能:1.2V、1.8V、2.5V、3.3V
  • 動作時静止電流:4µA
  • DCS-Control トポロジ
  • 軽負荷時の効率を向上させるパワーセーブ・モードを選択可能
  • CCM 動作のための強制 PWM を選択可能

  • 100% デューティ・サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
  • ヒカップ短絡保護機能
  • 出力放電
  • パワー・グッド出力とウィンドウ・コンパレータ
  • ソフト・スタートアップ内蔵
  • 過熱保護
  • PSPICE モデルを提供:TPSM82821、TPSM82822、TPSM82823
  • 2.0mm × 2.5mm × 1.1mm の 10 ピン µSiL パッケージ
  • トータル・ソリューション・サイズ:12mm2 (固定出力電圧バージョンの場合)
  • 高さ 1.1mm の MicroSiP™ パワー・モジュール

  • CISPR 11 class B 準拠
  • 最大 95% の効率
  • 入力電圧範囲:2.4V~5.5V
  • 出力電圧は 0.6V~4V の範囲で可変
  • 固定出力電圧を選択可能:1.2V、1.8V、2.5V、3.3V
  • 動作時静止電流:4µA
  • DCS-Control トポロジ
  • 軽負荷時の効率を向上させるパワーセーブ・モードを選択可能
  • CCM 動作のための強制 PWM を選択可能

  • 100% デューティ・サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
  • ヒカップ短絡保護機能
  • 出力放電
  • パワー・グッド出力とウィンドウ・コンパレータ
  • ソフト・スタートアップ内蔵
  • 過熱保護
  • PSPICE モデルを提供:TPSM82821、TPSM82822、TPSM82823
  • 2.0mm × 2.5mm × 1.1mm の 10 ピン µSiL パッケージ
  • トータル・ソリューション・サイズ:12mm2 (固定出力電圧バージョンの場合)

TPSM8282x デバイス・ファミリは、小さいソリューション・サイズと高い効率を実現できるように最適化された 1A/2A/3A 降圧コンバータ MicroSiP™ パワー・モジュールで構成されています。

この電源モジュールには同期整流降圧型コンバータとインダクタが組み込まれているため、設計を簡素化し、外付け部品を減らして、PCB 面積を削減できます。TPSM8282x には 2 種類のバージョンがあります。第 1 のバージョンにはパワーセーブ・モードがあり、自動的にこのモードに移行して、非常に軽い負荷までの範囲で高い効率を維持し、システムのバッテリでの動作時間を延長します。第 2 のバージョンである TPSM8282xA は、出力リップルを最小限に抑えるため、すべての電流で連続導通モードを維持する強制 PWM で動作します。PWM モードでは、本コンバータは 4MHz の公称スイッチング周波数で動作します。

パワーセーブ・モードでは、4µA (標準値) の静止電流で動作します。このデバイスは DCS-Control トポロジを使用して、非常に優れた負荷過渡性能と、出力電圧の正確なレギュレーションを実現しています。EN および PG ピンはシーケンシング構成をサポートするため、柔軟なシステム設計が可能です。内蔵のソフト・スタートアップにより、入力電源からの突入電流が減少します。過熱保護およびヒカップ短絡保護機能により、堅牢で信頼性の高いソリューションを実現できます。

TPSM8282x デバイス・ファミリは、小さいソリューション・サイズと高い効率を実現できるように最適化された 1A/2A/3A 降圧コンバータ MicroSiP™ パワー・モジュールで構成されています。

この電源モジュールには同期整流降圧型コンバータとインダクタが組み込まれているため、設計を簡素化し、外付け部品を減らして、PCB 面積を削減できます。TPSM8282x には 2 種類のバージョンがあります。第 1 のバージョンにはパワーセーブ・モードがあり、自動的にこのモードに移行して、非常に軽い負荷までの範囲で高い効率を維持し、システムのバッテリでの動作時間を延長します。第 2 のバージョンである TPSM8282xA は、出力リップルを最小限に抑えるため、すべての電流で連続導通モードを維持する強制 PWM で動作します。PWM モードでは、本コンバータは 4MHz の公称スイッチング周波数で動作します。

パワーセーブ・モードでは、4µA (標準値) の静止電流で動作します。このデバイスは DCS-Control トポロジを使用して、非常に優れた負荷過渡性能と、出力電圧の正確なレギュレーションを実現しています。EN および PG ピンはシーケンシング構成をサポートするため、柔軟なシステム設計が可能です。内蔵のソフト・スタートアップにより、入力電源からの突入電流が減少します。過熱保護およびヒカップ短絡保護機能により、堅牢で信頼性の高いソリューションを実現できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
TPSM82821 アクティブ インダクタ内蔵、2 x 2.5 x 1.1mm の μSIP パッケージ封止、5.5V 入力、1A 降圧モジュール Lower output current module alternative.
TPSM82822A アクティブ μSiP パッケージ封止、インダクタ内蔵、強制 PWM モード搭載、5.5V 入力、2A 降圧コンバータ Drop-in alternative with forced-PWM operation.
比較対象デバイスと類似の機能。
TPSM82813 アクティブ オプションの周波数同期機能と、調整可能なソフト スタート機能と、トラッキング機能搭載、6V、3A 降圧モジュール Low-noise fixed frequency operation, frequency synchronization, adjustable soft start and more.
TPSM82823 アクティブ 2.0mm × 2.5mm × 1.1mm uSiP パッケージ封止、インダクタ内蔵、5.5V 入力、3A 降圧モジュール Forced-PWM operation and 23-mm² total BOM size.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
19 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPSM8282x、TPSM8282xA 1A/2A/3A 高効率降圧コンバータ MicroSiP™ パワー・モジュール、インダクタ内蔵 データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2022/01/24
アプリケーション・ノート TI 降圧スイッチング DC/DC のクイック リファレンス ガイド アプリケ ーション ノート PDF | HTML PDF | HTML 2026/08/18
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023/12/06
ユーザー・ガイド TPSM8282xEVM-080 and TPSM8282xAEVM-127 Evaluation Modules User's Guide (Rev. D) PDF | HTML 2021/11/12
機能安全情報 TPSM8282x/A Pin Failure Mode Analysis (Pin FMA) PDF | HTML 2021/09/27
ユーザー・ガイド Manufacturing and Rework Design Guide for MicroSiP™ Power Modules (Rev. A) PDF | HTML 2021/06/16
ホワイト・ペーパー Enabling Higher Data Rates for Optical Modules With Small and Efficient Power PDF | HTML 2021/03/22
アプリケーション概要 Achieving High Thermal Performance in Compact Buck Power Modules PDF | HTML 2021/02/24
アナログ デザイン ジャーナル Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019/06/14
アナログ デザイン ジャーナル Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018/06/22
アナログ デザイン ジャーナル Improving the thermal performance of a MicroSiP(TM) power module 2017/07/24
アプリケーション・ノート Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) 2017/06/15
アナログ デザイン ジャーナル Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016/10/24
アナログ デザイン ジャーナル Adjusting the soft-start time of an integrated power module 2016/04/26
アナログ デザイン ジャーナル Understanding frequency variation in the DCS-Control(TM) topology 2015/10/30
アナログ デザイン ジャーナル High-efficiency, low-ripple DCS-Control offers seamless PWM/pwr-save transitions 2013/07/25
アプリケーション・ノート Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011/09/19
アナログ デザイン ジャーナル IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011/06/17
アプリケーション・ノート Performing Accurate Power Save Mode Efficiency Measurements (Rev. B) PDF | HTML 2006/04/18

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPSM82822EVM-080 — インダクタ内蔵、2A 降圧コンバータの評価基板

TPSM82822EVM-080評価基板(EVM)は、TPSM82822パワー モジュールの動作と機能を簡単に評価およびテストできるように設計されています。この EVM は、最大 2A の出力電流に対応し、2.4V ~ 5.5V の入力電圧を 1.8V のレギュレーション済み出力電圧に変換します。TPSM82822 は、IC とインダクタを内蔵しており、29mm² のトータル ソリューション サイズを実現しています。

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

TPSM82822 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. B)

SLVMD67B.ZIP (94 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

SLVC780 — Design Tool for Output Voltage Adjustment Using a DAC

Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
USIP (SIL) 10 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ シリーズ

ビデオをすべて表示

ビデオ