パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 16 |
動作温度範囲 (℃) 0 to 70 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
TRSF3232E の特徴
- 3V~5.5V の VCC 電源で動作
- 最大 1Mbit/s で動作
- 低消費電流:300µA (標準値)
- 外付けコンデンサ:4 × 0.1µF
- 3.3V 電源で 5V ロジック入力を受容
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- RS-232 ピンの ESD 保護
- ±15kV 人体モデル (HBM)
- ±15kV IEC 61000-4-2、エアギャップ放電
- ±8kV IEC 61000-4-2 接触放電
- ニア・チップ・スケール QFN (3mm x 3mm) パッケージで提供 (SOIC-16 より 85% 小型)
TRSF3232E に関する概要
TRSF3232E は 2 つのライン・ドライバ、2 つのライン・レシーバ、1 つのデュアル・チャージ・ポンプ回路で構成されており、±15kV のピン間 (シリアル・ポート接続ピン、GND を含む) ESD 保護機能を備えています。このデバイスは、非同期通信コントローラとシリアルポート・コネクタの間の電気的インターフェイスとして機能します。チャージ・ポンプと 4 つの小さな外付けコンデンサにより、3V~5.5V の単一電源で動作できます。TRSF3232E は最大 1Mbps のデータ信号速度、14 V/µs~150V/µs のドライバ出力スルーレートで動作します。