TS3USB221DRCR

アクティブ

シングル イネーブル搭載、ハイスピード USB 2.0 (480Mbps)、1:2 マルチプレクサ / デマルチプレクサ スイッチ | DRC | 10 | -40 to 85

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: TS3USB221DRCR.A, TS3USB221DRCR.B, TS3USB221DRCRG4 この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VSON (DRC) | 10
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TS3USB221 の特徴

  • 2.3V および 3.6V の VCC で動作
  • VI/O は最大 5.5V の信号に対応
  • 1.8V 互換の制御ピン入力
  • OE がディセーブルのとき低消費電力モード (1µA)
  • RON = 6Ω (最大値)
  • ΔrON = 0.2Ω (標準値)
  • CIO(ON) = 6pf (最大値)
  • 低消費電力 (最大 30µA)
  • 人体モデル (HBM) で 2000V 超の ESD
  • 高帯域幅:1GHz (標準値)

TS3USB221 に関する概要

TS3USB221 は、USB I/O 数が限られたハブまたはコントローラを備えたハンドセットおよび民生アプリケーション (例:携帯電話、デジタル カメラ、ノート PC) での High-Speed USB 2.0 信号のスイッチングに特化して設計された高帯域幅スイッチです。このスイッチは帯域幅が広く (1GHz)、エッジと位相の歪みを最小限に抑えて信号を通過させることができます。このデバイスは、USB ホスト デバイスからの差動出力を、対応する 2 つの出力のどちらかに多重化します。このスイッチは双方向であり、出力での高速信号の減衰は全くないか、あってもわずかです。TS3USB221 は、ビット間のスキューが小さく、チャネル間のノイズ分離が大きくなるよう設計されています。また、TS3USB221 は High-Speed USB 2.0 (480Mbps) などの各種規格に適合しています。

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら