パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTQFP (PFP) | 80 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 110 |
パッケージ数量 | キャリア 96 | JEDEC TRAY (10+1) |
TSB41BA3F-EP の特徴
- 新機能 (ベータ・モードで動作しているポート用):スクランブラ同期損失の検出、高速パワーオン再接続、同期損失時の高速再トレーニング、高速トーン・デバウンス、高速接続 (スキップ・トーン・デバウンスおよび速度ネゴシエーション) を参照
- 1394-1995、IEEE 1394a-2000、IEEE 1394b-2002 の規定を s100、s100b、s200、s200b、S400 および s400b の信号速度で完全にサポート (b は IEEE 1394b 信号を示す) を参照
- 完全な下位互換性のある、400Mbps のバイリンガル 1394b および 100/200/400Mbps の 1394a-2000 準拠の 3 つを提供
- 1394a-2000 の完全なサポートは、接続デバウンス、アービトレーション・ショート・リセット、マルチスピード・コンカチネーション、アービトレーション・アクセラレーション、フライバイ・コンカチネーション、ポートのディセーブル / サスペンド / レジューム、レガシー DV デバイスとの互換性のための拡張レジューム信号を含む
- Firewire™、DTVLink、SB1394、DishWire、IEEE std 1394 の i.LINK™ 実装と完全に相互運用可能
- ケーブル / トランシーバのハードウェア速度とポート・モードは、端子状態により選択可能
- ポートをベータ専用、400Mbps 専用、200Mbps 専用、100Mbps 専用に設定することで、CAT5 ケーブル・トランシーバへの接続をサポート
- ポートをベータ専用、200Mbps 専用、100Mbps 専用に設定することで、s200 プラスチック光ファイバ・トランシーバへの接続をサポート
- ベータ・モードのすべてのポートの光信号検出入力により、光トランシーバとの接続が可能
- ポート 1 と 2 を強制的に 1394a 専用モードにすることで、1394a コネクタの使用をサポート
- PHY-LINK インターフェイスは、1394a-2000 モード (49.152MHz で 2/4/8 ビット) または 1394b モード (98.304MHz で 8 ビット) から選択可能
- レジスタ・ビットにより、ソフトウェア・デバイス・リセット、競合ビット、電力クラス・ビット、リンク・アクティブ制御ビット、1394A-2000 機能をソフトウェアで制御可能
- 各ポートの個別バイアス (tpbias)
- ケーブル・ポートは、リモート・ノードにアクティブな接続をするための回線状態を監視
- ケーブル電源の有無を監視
- 1394a-2000 準拠の同相ノイズ・フィルタを入力バイアス検出回路に搭載し、クロストーク・ノイズを除去
- バッテリ駆動アプリケーションでエネルギーを節約するパワーダウン機能
- 低コストの 49.152MHz 水晶振動子は、100/200/400Mbps でデータを送受信し、49.152MHz および 98.304MHz でリンク層コントローラ・クロックを提供
- 3.3V 電源を使用してリンク層コントローラと相互運用可能
- 1.8V、3.3V、5V 電源を使用して他の 1394 物理層 (PHY) と相互運用可能
- フェイルセーフ回路は、デバイスへの突然の電力損失を感知してポートをディスエーブルにして、TSB41BA3F-EP が接続されているデバイスの tpbias をロードしないようにし、ポートから電源プレーンへ戻るリークをブロックする
- 防衛、航空宇宙、医療アプリケーションをサポート
- 管理されたベースライン
- 単一のアセンブリ / テスト施設
- 単一の製造施設
- 長い製品ライフ・サイクル
- 製品変更通知期間の延長
- 製品のトレーサビリティ
TSB41BA3F-EP に関する概要
TSB41BA3F-EP は、ケーブル・ベースの IEEE 1394 ネットワークに 3 ポート・ノードを実装するために必要なデジタルおよびアナログ・トランシーバ機能を提供します。各ケーブル・ポートには 2 つの差動ライン・トランシーバが組み込まれています。トランシーバには、接続ステータスの決定、初期化とアービトレーション、パケットの送受信のために、必要に応じて回線状態を監視する回路が含まれています。TSB41BA3F-EP は、TSB82AF15-EP、TSB12LV21、TSB12LV26、TSB12LV32、TSB42AA4、TSB42AB4、TSB12LV01B、TSB12LV01C、または TSB82AA2 などのリンク・レイヤ・コントローラ (LLC) とインターフェイスします。また、ケーブル・ポートを介して、TSB43AB2 などの統合型 1394 Link + PHY レイヤに接続することもできます。