パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTQFP (PHP) | 48 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R |
TUSB4020BI-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション用に AEQ-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 3:-40ºC~85ºC TA
- 2 ポート USB 2.0 ハブ
- USB 2.0 ハブ機能:
- マルチ・トランザクション・トランスレータ (MTT) ハブ:2 つのトランザクション・トランスレータ
- トランザクション・トランスレータごとに 4 つの非同期エンドポイント・バッファ
- Type C 互換
- バッテリ充電の規格
- CDP モード (上流ポート接続時)
- DCP モード (上流ポート未接続時)
- DCP モードは中国電気通信業界標準 YD/T 1591-2009 に準拠
- D+/D- デバイダ・モード
- ポート単位または一括制御のパワー・スイッチングおよび過電流通知入力
- OTP ROM、シリアル EEPROM、または I2C/SMBus スレーブ・インターフェイスで次のカスタム構成に対応:
- VID および PID
- ポートのカスタマイズ
- メーカーおよび製品文字列 (OTP ROM は除く)
- シリアル番号 (OTP ROM は除く)
- 端子選択か、EEPROM または I2C/SMBus スレーブ・インターフェイスを使用したアプリケーション機能選択
- 128 ビットの UUID (Universally Unique Identifier) を提供
- USB 2.0 上流ポート経由でオンボードおよびイン・システムの OTP/EEPROM プログラミングをサポート
- 単一クロック入力、24MHz の水晶振動子または発振器
- 特別なドライバ要件なし、USB スタックをサポートする任意のオペレーティング・システムでシームレスに動作
- 48 ピンの HTQFP パッケージ (PHP)
TUSB4020BI-Q1 に関する概要
TUSB4020BI-Q1 は 2 ポートの USB 2.0 ハブです。上流ポートでハイ・スピード / フル・スピード USB 接続を、2 つの下流ポートでハイ・スピード、フル・スピード、ロー・スピード USB 接続を提供します。上流のポートが、ハイ・スピードおよびフル・スピード / ロー・スピードの接続をサポートする電気的環境に接続されている場合、下流のポートでハイ・スピードおよびフル・スピード/ロー・スピード USB 接続が有効になります。上流のポートが、フル・スピード / ロー・スピード接続のみをサポートする電気的環境に接続されている場合、下流のポートでハイ・スピード接続が無効になります。
TUSB4020BI-Q1 には、ポートごと、または一括の電力スイッチングと過電流保護が搭載されています。
ポート別電力制御のハブでは、USB ホストからの要求に応じて各下流ポートへの電力がオン / オフされます。また、過電流を検出した場合には、影響を受ける下流ポートへの電力だけがオフになります。
一括制御のハブは、いずれかのポートで電力が必要になると、すべての下流ポートへの給電をオンにします。下流ポートへの給電は、すべてのポートが給電を停止できる状態にならない限り、オフになりません。また、一括制御のハブが過電流イベントを検出すると、すべての下流ポートへの給電がオフになります。
TUSB4020BI-Q1 は、バッテリ充電のサポートなどいくつかの機能について端子ストラップ構成を提供し、OTP ROM、I2C EEPROM により、または PID、VID、およびカスタム・ポートと PHY 構成用の I2C/SMBus スレーブ・インターフェイスにより、カスタマイズを行えます。また、I2C EEPROM または I2C/SMBus スレーブ・インターフェイスを使用する場合、カスタム・ストリングをサポートします。
このデバイスは 48 ピンの HTQFP パッケージで供給され、産業用温度範囲の -40℃~85℃で動作するよう設計されています。