TUSB4041IPAPRG4

アクティブ

4 ポート、ハイスピード、480Mbps USB 2.0 ハブ | PAP | 64 | -40 to 85

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: TUSB4041IPAPRG4.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 HTQFP (PAP) | 64
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R

TUSB4041I の特徴

  • 4 ポート USB 2.0 ハブ
  • USB 2.0 ハブ機能:
    • MTT (Multiple Transaction Translator) ハブ:4 つのトランザクション トランスレータ
    • トランザクション トランスレータごとに 4 つの非同期エンドポイント バッファ
  • USB バッテリ充電をサポート
    • CDP モード (上流ポート接続時)
    • DCP モード (上流ポート未接続時)
    • DCP モードは中国電気通信業界標準 YD/T 1591-2009 に準拠
    • D+ および D- デバイダ モードをサポート
  • ポート単位または一括制御のパワー スイッチングおよび過電流通知入力
  • OTP ROM、シリアル EEPROM、または I2C/SMBus ターゲット インターフェイスで次のカスタム構成に対応:
    • VID および PID
    • カスタマイズ可能なポート
    • メーカーおよび製品文字列 (OTP ROM は除く)
    • シリアル番号 (OTP ROM は除く)
  • ピン選択か、EEPROM または I2C、または SMBus ターゲット インターフェイスを使用したアプリケーション機能選択
  • 128 ビットの UUID (Universally Unique Identifier) を提供
  • USB 2.0 上流ポート経由でオンボードおよびイン システムの OTP および EEPROM プログラミングをサポート
  • 単一クロック入力、24MHz の水晶振動子または発振器
  • DM/DP 極性スワップ
  • Type C 互換
  • 特別なドライバ要件なし、USB スタックをサポートする任意のオペレーティング システムでシームレスに動作
  • 64 ピン HTQFP パッケージ (PAP)

TUSB4041I に関する概要

TUSB4041I デバイスは 4 ポートの USB 2.0 ハブです。このデバイスは、上流ポートで高速またはフルスピードの USB 接続を実現します。このデバイスは、下流ポートで高速、フルスピード、低速の USB 接続も実現します。上流ポートが、高速、フルスピード、低速の接続のみをサポートする電気的環境に接続されている場合、下流ポートで高速、フルスピード、低速 USB 接続が有効になります。上流ポートがフルスピードまたは低速接続のみをサポートする電気的環境に接続されている場合、USB 高速接続は下流ポートでディセーブルされます。

TUSB4041I デバイスには、ポートごと、または一括の電力スイッチングと過電流保護が搭載されています。このデバイスはバッテリ充電アプリケーションにも対応しています。

ポート パワー個別制御のハブは、各下流ポートへの給電を USB ホストのリクエストに応じてオン / オフします。また、ポート パワー個別制御のハブが過電流イベントを検出した場合には、影響を受ける下流ポートへの電力だけがオフになります。

一括制御のハブは、いずれかのポートで電力が必要になると、すべての下流ポートへの給電をオンにします。下流ポートへの給電は、すべてのポートが給電を停止できる状態にならない限り、オフになりません。また、一括制御のハブが過電流イベントを検出すると、すべての下流ポートへの給電がオフになります。

TUSB4041I デバイスの下流ポートは、USB Battery Charging Downstream Port (CDP) ハンドシェイクに対応することで、バッテリ充電アプリケーションに対応しています。上流ポートが接続されていないときは、専用充電ポート (DCP) モードもサポートします。DCP モードは、USB バッテリ充電仕様および中国電気通信業界標準 YD/T 1591-2009 に準拠しています。また、自動モードでは、上流ポートの未接続時に BC デバイスとデバイダ モード充電ソリューションをサポートするデバイスが透過的にサポートされます。

TUSB4041I デバイスは、バッテリ充電のサポートなどいくつかの機能についてピン ストラップ構成を提供しており、OTP ROM、I2C EEPROM、または PID、VID、およびカスタム ポートと PHY 構成用の I2C/SMBus ターゲット インターフェイスにより、カスタマイズを行います。また、I2C EEPROM または I2C/SMBus ターゲット インターフェイスを使用する場合、カスタム ストリングをサポートします。

このデバイスは 64 ピンの PAP パッケージで供給され、-40℃~85℃の温度範囲で動作する産業用バージョンです。

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら