パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 40 | TUBE |
UCC21222 の特徴
- 抵抗によりデッド タイムをプログラム可能
- 汎用:デュアル ローサイド、デュアル ハイサイド、またはハーフ ブリッジ ドライバ
- ピーク ソース 4A、ピーク シンク 6A の出力
- 入力 VCCI 範囲:3V~5.5V
- 最大 25V の VDD 出力駆動電源
- VDD UVLO:8V
- スイッチング パラメータ:
- 伝搬遅延時間:28ns (代表値)
- 最小パルス幅:10ns
- 最大遅延マッチング:5ns
- 最大パルス幅歪み:5.5ns
- TTL および CMOS 互換の入力
- グリッチ除去フィルタを内蔵
- I/O の負電圧耐性:-2V、200ns
- 100V/ns を超える同相過渡耐性 (CMTI)
- 絶縁バリアの寿命:>40 年
- 最大 7800VPK のサージ耐性
- 細幅の SOIC-16 (D) パッケージ
- 安全関連認証 (予定):
- DIN V VDE V 0884-11:2017-01 と DIN EN 61010-1 に準拠した絶縁耐圧:4242VPK
- UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:3000VRMS (1 分間)
- IEC 60950-1、IEC 62368-1、IEC 61010-1 最終機器規格による CSA 認定
- GB4943.1-2011 準拠の CQC 認定
- WEBENCH® Power Designer により、UCC21222 を使用するカスタム設計を作成
UCC21222 に関する概要
UCC21222 は、プログラミング可能なデッドタイムを備えた絶縁型デュアル チャネル ゲート ドライバです。ピーク電流はソース 4A、シンク 6A で、パワー MOSFET、IGBT、GaN トランジスタを駆動するように設計されています。
デバイスは、2 つのローサイド ドライバ、2 つのハイサイド ドライバ、または 1 つのハーフ ブリッジ ドライバとして構成可能です。5ns の遅延マッチング性能により、内部貫通電流のリスクを伴わずに、2 つの出力を並列化して 2 倍の駆動力で重負荷条件に対応できます。
入力側は、3.0kVRMS の絶縁バリアによって 2 つの出力ドライバと分離されており、同相過渡耐性 (CMTI) は 100V/ns 以上です。
抵抗によるデッドタイムのプログラミングが可能なため、システムの制約に合わせてデッドタイムを調整することにより、効率を高め、出力のオーバーラップを防止できます。その他の保護機能として、DIS をHigh に設定した場合に 2 つの出力を同時にシャットダウンするディスエーブル機能、5ns 未満の入力過渡を除去する内蔵グリッチ除去フィルタ、入力 / 出力ピンでの 200ns にわたる最大 -2V のスパイクに対応する負電圧処理機能があります。すべての電源が UVLO 機能を備えています。