パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VLGA (NPL) | 13 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
UCC21225A の特徴
- 汎用: デュアル・ローサイド、デュアル・ハイサイド、またはハーフ・ブリッジ・ドライバ
- 5mm×5mmの省スペースLGA-13パッケージ
- スイッチング・パラメータ
- 伝搬遅延 19ns (標準値)
- 最大遅延マッチング 5ns
- 最大パルス幅歪み 6ns
- 100V/nsを超えるCMTI
- ピーク・ソース4A、ピーク・シンク6Aの出力
- TTLおよびCMOS互換の入力
- 入力VCCI範囲: 3V~18V
- 最大25VのVDD、5VのUVLO
- オーバーラップおよびデッドタイムをプログラミング可能
- 5ns未満の入力過渡を除去
- 高速なディセーブルによる電源シーケンシング
- 安全性関連の認定:
- DIN V VDE V 0884-11:2017-01に準拠した絶縁耐圧: 3535VPK
- UL 1577に準拠した絶縁耐圧: 2500VRMS (1分間)
- GB4943.1-2011準拠のCQC(予定)
UCC21225A に関する概要
UCC21225Aは、ピーク電流がソース4A、シンク6Aの絶縁型デュアル・チャネル・ゲート・ドライバであり、5mm×5mmのLGA-13パッケージに搭載されています。パワー・トランジスタを最高5MHzで駆動し、クラス最高の伝搬遅延とパルス幅歪みを実現するように設計されています。
入力側は2.5kVRMSの絶縁バリアによって2つの出力ドライバと分離され、同相過渡耐性(CMTI)は最小で100V/nsです。2つの2次側ドライバ間は、内部で機能的に絶縁されているため、700VDCまでの電圧で動作します。
このドライバは2つのローサイド、2つのハイサイド、または1つのハーフ・ブリッジ・ドライバとして構成可能で、デッドタイム(DT)をプログラミングできます。ディセーブル・ピンがHIGHに設定されると、両方の出力が同時にシャットダウンし、オープンまたは接地したときには通常動作します。
このデバイスは、最高25VのVDD電源電圧に対応できます。VCCI入力範囲が3V~18Vと広いため、このドライバはアナログとデジタル両方のコントローラとの接続に適しています。すべての電源電圧ピンには、低電圧誤動作防止(UVLO)保護機能が搭載されています。
これらの高度な機能により、UCC21225Aは広範な電源アプリケーションにおいて高い電力密度、高い効率、堅牢性を実現します。