パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HVSSOP (DGN) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 105 |
パッケージ数量 | キャリア 80 | TUBE |
UCC27322 の特徴
- イネーブル機能を追加した業界標準のピン配置
- TrueDrive を使用して、ミラー プラトー領域で ±9A の高いピーク電流駆動能力
- 独自のバイポーラおよび CMOS 出力段を使用した効率的な定電流ソーシング
- 電源電圧から独立したTTL/CMOS互換入力
- 標準立ち上がり時 / 立ち下がり時 20ns (10nF 負荷時)
- 標準伝播遅延時間:25ns(入力立ち下がり時)、35ns(入力立ち上がり時)
- 電源電圧:4V~15V
- 熱的に強化された MSOP PowerPAD™ パッケージ、4.7℃/W θjc で供給
- -40℃~+105℃で仕様を規定
- 8 ピン SOIC および PDIP パッケージでの鉛フリー仕上げ (CU NIPDAU)
UCC27322 に関する概要
UCC2732x/UCC3732x ファミリの高速ドライバは、業界標準のピン配置で 9A のピーク駆動電流を供給します。これらのドライバは、高い dV/dt 遷移により極端なミラー電流を必要とするシステム向けに、最大の MOSFET を駆動できます。この結果、外部回路の追加が不要になり、複数の部品を置き換え、スペースの節減、設計の複雑さの緩和、組み立てコストの削減が可能になります。反転 (UCC37321) と非反転 (UCC37322) の 2 つの標準ロジック オプションが用意されています。