パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 140 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
UCC27533 の特徴
- 低コストのゲート・ドライバ (FET と IGBT の駆動に最適なソリューションを提供)
- ディスクリート・トランジスタ・ペアによる駆動の代替として最適 (コントローラとのインターフェイスが容易)
- TTL および CMOS 互換の入力ロジック・スレッショルド (電源電圧に無関係)
- 分割出力オプションによってオン/オフ電流を調整可能
- 反転および非反転入力構成
- TTL 互換の固定スレッショルドによるイネーブル
- 高いピーク駆動電流:ソース 2.5A、シンク 2.5A または 5A (VDD 18V 時)
- 広い VDD 範囲:10V~35V
- 入力およびイネーブル・ピンはグランドから最大 5V (DC) 低い負電圧を許容
- 入力がフローティング時または VDD UVLO 時は出力を Low に保持
- 高速伝搬遅延時間:17ns (標準値)
- 高速立ち上がり/立ち下がり時間
:15ns/7ns (負荷 1800pF、標準値) - 低電圧誤動作防止 (UVLO)
- ハイサイドまたはローサイド・ドライバとして使用可能 (適切にバイアスを印加し信号を分離して設計した場合)
- 低コストで省スペースの 5 ピンまたは 6 ピン DBV (SOT-23) パッケージ・オプション
- UCC27536/UCC27537 は TPS2828/TPS2829 とピン互換
- 動作温度範囲:–40℃~140℃
UCC27533 に関する概要
UCC2753x シングル・チャネル、高速ゲート・ドライバは、MOSFET および IGBT パワー・スイッチを効率的に駆動できます。非対称駆動 (分割出力) により最大 2.5A のソース電流と 5A のシンク電流を駆動できる設計を採用し、負のターンオフ・バイアスをサポートする機能、レール・ツー・レールの駆動機能、極めて短い伝搬遅延 (標準 17ns) を特長とする UCC2753x は、MOSFET および IGBT パワー・スイッチに理想的なソリューションです。また、UCC2753x ファミリはイネーブル、デュアル入力、反転および非反転入力機能もサポートしています。分割出力と強力な非対称駆動は、寄生ミラー・ターンオン効果に対するデバイスの耐性を高め、グランド・バウンスの抑制に役立ちます。
入力ピンをオープンにすると、ドライバ出力は Low に保持されます。ドライバの論理動作は、アプリケーション図、タイミング図、入出力真理値表に示しています。
VDD ピンの内部回路は、VDD 電源電圧が動作範囲内になるまで出力を Low に保持する低電圧誤動作防止機能を備えています。