PMP23630
HVDC 30kW PSU 向けデータセンターのリファレンス デザイン
PMP23630
概要
このリファレンス デザインは、高電圧 DC (HVDC) 出力を備えた 2 段、高効率、30kW の電源です。最初の段は、3 相入力電力源で動作する 3 レベルのフライング コンデンサ力率補正 (PFC) コンバータです。PFC 制御は TMS320F28P650DK 高性能マイクロコントローラで実装されています。フライング コンデンサトポロジは、インダクタで周波数が 2 倍の効果を持つため、より従来型のトポロジ (Vienna 整流器など) よりも選択されています。この 2 倍の結果、インダクタの小型化と効率向上をもたらします。PFC の後に 2 つの Δ-Δ 接続された 3 相インダクタ — インダクタ — コンデンサ (LLC) コンバータが続きます。+400V に対応する 1 個の LLC と、–400V 向けの 1 個の LLC があります。LLC コンバータは、個別の電源として、または単一の 800V 出力として構成することができます。Δ-Δ 接続により、RMS 電流を低減します。LLC 制御はシングル TMS320F28P650DK 高性能マイクロコントローラで実装されています。
特長
- ピーク効率:98.5%
- PFC 動作周波数:65kHz
- LLC 動作周波数:100 kHz と 1.5 MHz
- サイズ:800mm × 160mm × 32mm
| 出力電圧オプション | PMP23630.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 430 |
| Vin(最大)(V) | 530 |
| Vout (Nom) (V) | 800 |
| Iout(最大)(V) | 37.5 |
| 出力電力(W) | 30000 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | |
| トポロジ | Boost- CCM^Full Bridge- LLC |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
汎用マイコン
MSP432E401Y — イーサネット、CAN、1MB フラッシュ、256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マイコン (MCU)
絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)
UCC34141-Q1 — 車載、トランス内蔵、5.5V ~ 20V VIN、1.5W のレギュレーション済み、5kVRMS 絶縁型 DC/DC モジュール
プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ
SN74CB3Q3244 — 2 個の制御入力採用、3.3V、1:1 (SPST)、8 チャネル FET 高帯域バス スイッチ
リアルタイム モーター制御 / オートメーション マイコン
TMS320F28P650DK — C2000™ 32 ビット マイコン、2 個の C28x+CLA (制御補償器アクセラレータ) CPU、ロックステップ、1.28MB フラッシュ、16 ビット ADC、HRPWM、EtherCAT、C
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 30kW HVDC AI Data Center Reference Design | PDF | HTML | 2025/10/07 | ||
| 技術記事 | データ センターは AI の大規模な電力ニーズに合わせて進化 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025/11/12 |