CSD87331Q3DG4

활성

30V, N 채널 동기 벅 NexFET™ 전력 MOSFET, SON 3mm x 3mm 전원 블록, 15A | DQZ | 8 | -55 to 150

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: CSD87331Q3DG4.B 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
REACH Affected
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
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
패키지 | 핀 LSON-CLIP (DQZ) | 8
작동 온도 범위(°C) -55 to 150
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

CSD87331Q3D의 주요 특징

  • Half-Bridge Power Block
  • Up to 27-V VIN
  • Up to 15-A Operation
  • 91% System Efficiency at 10 A
  • High-Frequency Operation (up to 1.5 MHz)
  • High Density SON 3.3-mm × 3.3-mm Footprint
  • Optimized for 5-V Gate Drive
  • Low-Switching Losses
  • Ultra-Low-Inductance Package
  • RoHS Compliant
  • Halogen Free
  • Lead-Free Terminal Plating

CSD87331Q3D에 대한 설명

The CSD87331Q3D NexFET™ power block is an optimized design for synchronous buck applications offering high-current, high-efficiency, and high-frequency capability in a small 3.3-mm × 3.3-mm outline. Optimized for 5-V gate drive applications, this product offers a flexible solution capable of offering a high-density power supply when paired with any 5-V gate drive from an external controller/driver.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.