LOG114AIRGVT

활성

2.5V 레퍼런스 및 미완료 출력 연산 증폭기를 지원하는 정밀 고속 대수 증폭기 | RGV | 16 | 0 to 70

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: LOG114AIRGVT.A, LOG114AIRGVT.B 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LOG114AIRGVR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 VQFN (RGV) | 16
작동 온도 범위(°C) 0 to 70
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

LOG114의 주요 특징

  • Advantages:
    • Tiny for high density systems
    • Precision on one supply
    • Fast over eight decades
    • Fully-tested function
  • Two scaling amplifiers
  • Wide input dynamic range: eight decades, 100pA to 10mA
  • 2.5V reference
  • Stable over temperature
  • Low quiescent current: 10mA
  • Dual or single supply: ±5V, 5V
  • Package: Small QFN-16 (4mm × 4mm)
  • Specified temperature range: −5°C to 75°C

LOG114에 대한 설명

The LOG114 is specifically designed for measuring low-level and wide dynamic range currents in communications, lasers, medical, and industrial systems. The device computes the logarithm or log-ratio of an input current or voltage relative to a reference current or voltage (logarithmic transimpedance amplifier).

High precision is verified over a wide dynamic range of input signals on either bipolar (±5V) or single (5V) supply. Special temperature drift compensation circuitry is included on-chip. In log-ratio applications, the signal current can be from a high impedance source such as a photodiode or resistor in series with a low impedance voltage source. The reference current is provided by a resistor in series with a precision internal voltage reference, photo diode, or active current source.

The output signal at VLOGOUT has a scale factor of 0.375V/decade of input current, which limits the output so that the output fits within a 5V or 10V range. The output can be scaled and offset with one of the available additional amplifiers, so the output matches a wide variety of ADC input ranges. Stable DC performance allows accurate measurement of low-level signals over a wide temperature range. The LOG114 is specified over a −5°C to 75°C temperature range and can operate from −40°C to 85°C.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LOG114AIRGVR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기