LOG300DR

활성

저잡음 증폭기가 통합된 40Mhz 대수 감지기 | D | 16 | -40 to 125

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: LOG300DR.B 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
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
패키지 | 핀 SOIC (D) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

LOG300의 주요 특징

  • Input range:
    • LNA + Log Detector: 7µVP to 200mVP
    • Log Detector: 20µVP to 1.6VP
  • Adjustable output to input slope and response time
  • Supports single-ended and differential inputs
  • Dynamic range: 98dB with log conformance error (LCE) = ±1dB
  • Signal detection from 50Hz to 40MHz; even higher with reduced LCE
  • Input frequency detection, zero cross detect
  • Supply: 3V to 5.25V

LOG300에 대한 설명

The LOG300 is an integrated analog front end (AFE) consisting of low-noise amplifier (LNA) and a Log Detector block. This device supports an input frequency range from 50Hz to 40MHz and a typical dynamic range of 98dB. The LOG300 is intended for use in applications that require a wide dynamic range of voltage and signal measurement. The Log Detector block of LOG300 supports both single-ended and differential inputs. The low input noise of the integrated LNA, allows measurement of signals as low as 7µVP. The transient output response can be adjusted by tuning the capacitor connected at the Log_Out pin. The integrated frequency detect feature of LOG300 enables users to extract input signal frequency and zero-crossing information.

The LOG300 is available in a 16-pin SOIC and 16-pin VQFN package. The LOG300 is operational from a 3V to 5.25V supply and over the full ambient temperature range of –40°C to +125°C.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.