LOG305DRVR

활성

저전력, 95dB 동적 범위, 대수 감지기 | DRV | 6 | -40 to 125

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
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
패키지 | 핀 WSON (DRV) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

LOG305의 주요 특징

  • Input Range: 18µVRMS to 1VRMS
  • Temperature: –40°C to +125°C
  • Dynamic range: 95dB
  • Log conformance error (LCE) = ±2dB
  • Signal detection from 200kHz to 100MHz
  • Quiescent current: 1.5mA max across temperature
  • Supply: 2.7V to 5.25V
  • Integrated Op Amp for buffering / gain adjustment

LOG305에 대한 설명

The LOG305 is a Log Detector / RSSI Detector with very low power consumption. This device supports an input frequency from 200kHz to 100MHz and a typical dynamic range of 95dB. The LOG305 can support beyond these frequencies at reduced sensitivity. The LOG305 is intended for use in applications that require a wide dynamic range of voltage and signal measurement. This device supports single ended input and unipolar or bipolar supplies.

The LOG305 is available in a 6-pin DRV package. The LOG305 is operational from a 2.7V to 5.25V supply and over the full ambient temperature range of –40°C to +125°C.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.