SN65LVEL11

활성

제품 상세 정보

Function Translator Protocols ECL, PECL Number of transmitters 2 Number of receivers 1 Signaling rate (Mbps) 4000 Input signal PECL Output signal ECL, PECL Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function Translator Protocols ECL, PECL Number of transmitters 2 Number of receivers 1 Signaling rate (Mbps) 4000 Input signal PECL Output signal ECL, PECL Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² (3 mm × 4.9 mm) SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 1:2 ECL Fanout Buffer
  • Operating Range
    • PECL VCC = 3.0 V to 3.8 V With
      VEE = 0 V
    • NECL: VCC = 0 V with VEE = -3.0
      to -3.8V
  • 5 ps Skew Between Outputs
  • Support for Clock Frequencies > 2.0 GHz
  • 265 ps Typical Propagation Delay
  • Deterministic Output Value for Open Input Conditions or When Inputs = VEE
  • Built-in Temperature Compensation
  • Drop in Compatible to MC10LVEL11, MC100LVEL11
  • Built-In Input Pull Down Resistors
  • APPLICATIONS
    • Data and Clock Transmission Over Backplane
    • Signaling Level Conversion
  • 1:2 ECL Fanout Buffer
  • Operating Range
    • PECL VCC = 3.0 V to 3.8 V With
      VEE = 0 V
    • NECL: VCC = 0 V with VEE = -3.0
      to -3.8V
  • 5 ps Skew Between Outputs
  • Support for Clock Frequencies > 2.0 GHz
  • 265 ps Typical Propagation Delay
  • Deterministic Output Value for Open Input Conditions or When Inputs = VEE
  • Built-in Temperature Compensation
  • Drop in Compatible to MC10LVEL11, MC100LVEL11
  • Built-In Input Pull Down Resistors
  • APPLICATIONS
    • Data and Clock Transmission Over Backplane
    • Signaling Level Conversion

The SN65LVEL11 is a fully differential 1:2 ECL fanout buffer. The device includes circuitry to maintain a known logic level when inputs are in open condition. The SN65LVEL11 is functionally equivalent to SN65EL11 with improved performance. The SN65LVEL11 is housed in an industry standard SOIC-8 package and is also available in the TSSOP-8 package option.

The SN65LVEL11 is a fully differential 1:2 ECL fanout buffer. The device includes circuitry to maintain a known logic level when inputs are in open condition. The SN65LVEL11 is functionally equivalent to SN65EL11 with improved performance. The SN65LVEL11 is housed in an industry standard SOIC-8 package and is also available in the TSSOP-8 package option.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치와 유사한 기능.
SN65LVEP11 활성 PECL/ECL 1:2 팬아웃 버퍼 Wide voltage supply range (2.5, 3.3, 3.8V), higher speed (6000Mbps)

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 데이터 시트 SN65LVEL11 datasheet 2008. 12. 8

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

시뮬레이션 모델

SN65LVEL11 IBIS Model Version 1.1

SLLM049.ZIP (15 KB) - IBIS 모델
지원되는 제품 및 하드웨어
패키지 핀 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

주문 및 품질

권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요. ​​​​​​​​​​​​​​

동영상