SN74CBTLV3257-Q1
- 5Ω Switch Connection Between Two Ports
- Rail-to-Rail Switching on Data I/O Ports
- Ioff Supports Partial-Power-Down Mode Operation
- Latch-Up Performance Exceeds 100mA Per JESD 78, Class II
- ESD Protection Exceeds JESD 22
- 2000V Human-Body Model (A114-A)
- 200V Machine Model (A115-A)
The SN74CBTLV3257-Q1 device is a 4-bit 1-of-2 highspeed FET multiplexer/demultiplexer. The low onstate resistance of the switch allows connections to be made with minimal propagation delay.
The select (S) input controls the data flow. The FET multiplexers/demultiplexers are disabled when the output-enable (OE) input is high.
This device is fully specified for partial-power-down applications using Ioff. The Ioff feature ensures that damaging current will not backflow through the device when it is powered down. The device has isolation during power off.
To ensure the high-impedance state during power up or power down, OE should be tied to VCCthrough a pullup resistor; the minimum value of the resistor is determined by the current-sinking capability of the driver.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | SN74CBTLV3257-Q1 Low-Voltage 4-Bit 1-of-2 FET Multiplexer/Demultiplexer datasheet | PDF | HTML | 2025. 12. 25 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
LEADED-ADAPTER1 — TI의 5, 8, 10, 16 및 24핀 리드 패키지의 빠른 테스트를 위한 DIP 헤더 어댑터에 대한 표면 실장
EVM-LEADED1 보드를 사용하면 TI의 공통 리드가 있는 패키지를 브레드보드 방식으로 빠르게 테스트할 수 있습니다. 이 보드에는 TI의 D, DBQ, DCT, DCU, DDF, DGS, DGV 및 PW 표면 실장 패키지를 100mil DIP 헤더로 변환할 수 있는 풋프린트가 있습니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| WQFN (BQB) | 16 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
| SOT-23-THN (DYY) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.