SN74LVC112A

활성

제품 상세 정보

Number of channels 2 Technology family LVC Input type TTL/CMOS Output type Push-Pull Clock frequency (MHz) 150 Supply current (max) (µA) 10 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Features Balanced outputs, Clear, Negative edge triggered, Over-voltage tolerant inputs, Preset, Very high speed (tpd 5-10ns) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Number of channels 2 Technology family LVC Input type TTL/CMOS Output type Push-Pull Clock frequency (MHz) 150 Supply current (max) (µA) 10 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Features Balanced outputs, Clear, Negative edge triggered, Over-voltage tolerant inputs, Preset, Very high speed (tpd 5-10ns) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
TSSOP (PW) 16 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) SOP (NS) 16 79.56 mm² (10.2 mm × 7.8 mm) SOIC (D) 16 59.4 mm² (9.9 mm × 6 mm) SSOP (DB) 16 48.36 mm² (6.2 mm × 7.8 mm) TVSOP (DGV) 16 23.04 mm² (3.6 mm × 6.4 mm)
  • Operates from 1.65V to 3.6V
  • Inputs accept voltages to 5.5V
  • Max tpd of 4.8ns at 3.3V
  • Typical VOLP (output ground bounce) < 0.8V at VCC = 3.3V, TA = 25°C
  • Typical VOHV (output VOH undershoot) > 2V at VCC = 3.3V, TA = 25°C
  • Latch-up performance exceeds 250mA per JESD 17
  • Operates from 1.65V to 3.6V
  • Inputs accept voltages to 5.5V
  • Max tpd of 4.8ns at 3.3V
  • Typical VOLP (output ground bounce) < 0.8V at VCC = 3.3V, TA = 25°C
  • Typical VOHV (output VOH undershoot) > 2V at VCC = 3.3V, TA = 25°C
  • Latch-up performance exceeds 250mA per JESD 17

This dual negative-edge-triggered J-K flip-flop is designed for 1.65V to 3.6V VCC operation.

This dual negative-edge-triggered J-K flip-flop is designed for 1.65V to 3.6V VCC operation.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 데이터 시트 SN74LVC112A Dual Negative-Edge-Triggered J-K Flip-Flop with Clear and Preset datasheet (Rev. O) PDF | HTML 2025. 7. 6
애플리케이션 노트 Power-Up Behavior of Clocked Devices (Rev. B) PDF | HTML 2022. 12. 15

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

14-24-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 D, DB, DGV, DW, DYY, NS 및 PW 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈

14-24-LOGIC-EVM 평가 모듈(EVM)은 14핀~24핀 D, DW, DB, NS, PW, DYY 또는 DGV 패키지에 있는 모든 로직 장치를 지원하도록 설계되었습니다.

사용 설명서: PDF | HTML
지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
??asset.out-of-stock-ti_ko_KR??
이용할 수 없음
시뮬레이션 모델

SN74LVC112A IBIS Model

SCEM012.ZIP (8 KB) - IBIS 모델
지원되는 제품 및 하드웨어
패키지 핀 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
SOP (NS) 16 Ultra Librarian
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
SSOP (DB) 16 Ultra Librarian
TVSOP (DGV) 16 Ultra Librarian

주문 및 품질

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요. ​​​​​​​​​​​​​​

동영상