TLV9023L-Q1
- Qualified for automotive applicationsAEC-Q100 qualified with the following results:
- Device temperature grade 1: –40°C to 125°C
- Device HBM ESD classification level H1C
- Device CDM ESD classification level C3
- Output latch with falling-edge triggered clear
- Three individual outputs plus AND output
- AND input for connecting multiple devices
- Power-on Reset (POR) for known start-up
- Latched state on power-up
- 1.65V to 5.5V supply range
- Precision input offset voltage: 300µV
- Rail-to-Rail inputs with fault tolerance
- 110ns typical propagation delay
- Low quiescent current: 25µA per channel
- Low input bias current: 5pA
- Open drain comparator outputs with soft pull-up
- Functional Safety-Capable
The TLV9023L-Q1 is a triple channel latching comparator with separate outputs and a combined AND output. The family also offers low input offset voltage, power on reset (POR), and fault-tolerant rail-to-rail inputs. These devices have an excellent speed-to-power combination with a propagation delay of 110ns with a quiescent supply current of only 25µA per channel.
The unique feature of the TLV9023L-Q1 is the output latching capability. The output latches upon the first high-to-low threshold crossing, allowing capture of an event or error condition without the full attention of a system controller. This allows events to be captured at start up while the system controller is still initializing or busy with other tasks. The falling-edge triggered clear input allows the system controller to reset the latch after performing any needed tasks and meets safety-critical requirements.
These comparators also feature fault-tolerant inputs that can go up to 6V without damage with no output phase inversion. This makes this family of comparators designed for precision voltage monitoring in harsh, noisy environments.
The TLV9023L-Q1 has open-drain outputs that can be pulled-up below or beyond the supply voltage for ORing multiple outputs or level translation. The AND output is push-pull to eliminate the need for a pull-up resistor and ensure output low start-up state.
The family is specified for the Automotive temperature range of -40°C to +125°C and are available in standard leaded and leadless packages.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | TLV9023L-Q1 Automotive Precision, Self-Latching Triple Comparator with AND Gate datasheet | PDF | HTML | 2026. 5. 29 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMP-PDK-EVM — 증폭기 성능 개발 키트 평가 모듈
증폭기 성능 개발 키트(PDK)는 일반적인 연산 증폭기(OP 앰프) 매개 변수를 테스트할 수 있는 평가 모듈(EVM) 키트입니다. 대부분의 연산 증폭기 및 콤퍼레이터와 호환됩니다. EVM 키트는 패키지 요구 사항에 맞는 여러 소켓형 부속 카드 옵션이 있는 메인 보드를 제공하여 엔지니어가 디바이스 성능을 신속하게 평가하고 확인할 수 있습니다.
AMP-PDK-EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 5개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D(SOIC-8 및 SOIC-14)
- PW(TSSOP-14)
- DGK(VSSOP-8)
- (...)
SMALL-AMP-DIP-EVM — 소형 패키지를 갖춘 연산 증폭기용 평가 모듈
SMALL-AMP-DIP-EVM은 여러 업계 표준 소형 패키지와 빠르고 쉬운 인터페이스를 통해 소형 패키지 연산 증폭기 프로토타입 제작 속도를 높여줍니다. SMALL-AMP-DIP-EVM은 DPW-5(X2SON), DSG-8(WSON), DCN-8(SOT), DDF-8(SOT), RUG-10(X2QFN), RUC-14(X2QFN), RGY-14(VQFN) 및 RTE-16(WQFN)을 포함한 8가지 소형 패키지 옵션을 지원합니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.