SMALL-AMP-DIP-EVM

SMALL-AMP-DIP-EVM

지금 주문하기

개요

SMALL-AMP-DIP-EVM은 여러 업계 표준 소형 패키지와 빠르고 쉬운 인터페이스를 통해 소형 패키지 연산 증폭기 프로토타입 제작 속도를 높여줍니다. SMALL-AMP-DIP-EVM은 DPW-5(X2SON), DSG-8(WSON), DCN-8(SOT), DDF-8(SOT), RUG-10(X2QFN), RUC-14(X2QFN), RGY-14(VQFN) 및 RTE-16(WQFN)을 포함한 8가지 소형 패키지 옵션을 지원합니다.

특징
  • 소형 패키지 IC의 프로토타입 제작을 간소화
  • 8가지 소형 패키지 타입 지원

  • SMALL-AMP-DIP-EVM
  • 32위치 헤더 스트립, Samtec 부품 번호 Samtec 부품 번호 TS-132-G-AA(2x)

계측 증폭기
INA350 8핀 WSON(2mm x 2mm) 패키지로 제공되는 저전력(100 µA) 선택 가능한 게인 계측 증폭기 INA351 레퍼런스 버퍼가 통합된 초소형(1.5mm × 2mm) 저전력(110 µA), 계측 증폭기 INA351A 교정이 가능한 레퍼런스 증폭기가 통합된 저전력(110 µA) 계측 증폭기

 

범용 연산 증폭기
OPA2310 듀얼 채널 5.5V, 3MHz 고출력 전류(150mA), 빠른 셧다운(1μs) 연산 증폭기 OPA2990 듀얼, 40V, 1.1MHz, 저전력 연산 증폭기 OPA2992 듀얼 40V, 11MHz, 레일 투 레일 입력 및 출력, 낮은 오프셋 전압 저잡음 연산 증폭기 OPA2994 무제한 커패시턴스 부하 드라이브를 지원하는 듀얼, 32V, 24MHz RRIO 고출력 전류(125mA) 연산 증폭기 OPA310 싱글, 5.5V, 3MHz, 고출력 전류(150mA), 빠른 셧다운(1μs) 연산 증폭기 OPA310-Q1 오토모티브, 단일, 5.5V, 3MHz 고출력 전류(150mA) 빠른 셧다운 연산 증폭기 OPA4310 쿼드, 5.5V, 3MHz, 고출력 전류(150mA), 빠른 셧다운(1μs) 연산 증폭기 OPA4990 쿼드, 40V, 1.1MHz 저전력(0.12mA) 연산 증폭기 OPA4991 쿼드, 40V, 4.5MHz, 저전력 연산 증폭기 OPA4992 쿼드 40V, 10.6MHz, 레일 투 레일 입력/출력, 낮은 오프셋 전압, 저잡음 연산 증폭기 OPA4992-Q1 오토모티브, 쿼드, 40V, 10.6MHz, 레일 투 레일 입력 및 출력 낮은 오프셋 전압 저잡음 연산 증폭기 OPA992 단일, 40V, 10.6MHz, 레일 투 레일 입력/출력, 낮은 오프셋 전압, 저잡음 연산 증폭기 TLV342 듀얼, 5.5V, 2.2MHz 연산 증폭기 TLV342S 셧다운 기능을 지원하는 듀얼, 5.5V, 2.2MHz 연산 증폭기 TLV8542 듀얼, 3.6V, 8kHz, 초저 정동작 전류(500nA), RRIO 연산 증폭기 TLV9001 1채널, 1MHz 레일 투 레일 입력 및 출력 1.8V~5.5V 연산 증폭기 TLV9002 비용 최적화 애플리케이션용 싱글, 5.5V, 1MHz, RRIO 연산 증폭기 TLV9004 비용 최적화 애플리케이션용 쿼드, 5.5V, 1MHz, RRIO 연산 증폭기 TLV9041 싱글, 5.5V, 350kHz, 초저 1.2V, 낮은 정동작 전류(10-μA) 연산 증폭기 TLV9042 듀얼, 5.5V, 350kHz, 초저 1.2V, 낮은 정동작 전류(10μA) 연산 증폭기 TLV9042D 듀얼, 5.5V, 3.5MHz, 초저 1.2V, 낮은 정동작 전류(10μA) 비보상 연산 증폭기 TLV9044-Q1 낮은 정동작 전류(10μA)를 지원하는 차량용, 쿼드, 5.5V, 350kHz 초저 1.2V 연산 증폭기 TLV9051 비용 최적화 애플리케이션을 위한 싱글, 5.5V, 5MHz, 15V/μs 회전율, RRIO 연산 증폭기 TLV9051-Q1 오토모티브, 단일, 5.5V, 5MHz, 15V/μs 회전율 RRIO 연산 증폭기 TLV9052 비용 최적화 애플리케이션을 위한 듀얼, 5.5V, 5MHz, 15V/μs 회전율, RRIO 연산 증폭기 TLV9052-Q1 오토모티브, 단일, 5.5V, 5MHz, 15V/μs 회전율 RRIO 연산 증폭기 TLV9054 비용 최적화된 애플리케이션을 위한 쿼드, 5.5V, 5MHz, 15V/μs 회전율, RRIO 연산 증폭기 TLV9061 비용 최적화 애플리케이션용 싱글, 5.5V, 10MHz, RRIO 연산 증폭기 TLV9062 듀얼, 5.5V, 10MHz 연산 증폭기 TLV9064 비용 최적화 애플리케이션용 쿼드, 5.5V, 10MHz, RRIO 연산 증폭기 TLV9102 듀얼, 16V, 1.1MHz, 저전력 연산 증폭기 TLV9151 싱글, 16V, 4.5MHz, 저전력 연산 증폭기 TLV9154 쿼드, 16V, 4.5MHz, 저전력 연산 증폭기 TLV9161 단일, 16V, 11MHz, 레일 투 레일 입력/출력, 낮은 오프셋 전압, 저잡음 연산 증폭기 TLV9162 듀얼, 16V, 11MHz, 레일 투 레일 입력 및 출력 낮은 오프셋 전압 저잡음 연산 증폭기 TLV9164 쿼드, 16V, 11MHz, 레일 투 레일 입력 및 출력 낮은 오프셋 전압 연산 증폭기 TLV9361 단일, 40V, 10.6MHz 레일 투 레일 출력 연산 증폭기 TLV9362 듀얼, 40V, 10.6MHz, 레일 투 레일 출력 연산 증폭기 TLV9364 쿼드, 40V, 10.6MHz, 레일 투 레일 출력 연산 증폭기 TSV912 듀얼, 5.5V, 8MHz, RRIO 연산 증폭기

 

비교기
LM2903B 듀얼 산업용 등급 표준 콤퍼레이터 LM2903B-Q1 오토모티브, 듀얼 차동 제품 콤퍼레이터 LM2903L-Q1 오픈 드레인 출력 및 자체 래치를 지원하는 차량용 이중 비교기 LM393B 듀얼 상업용 등급 표준 콤퍼레이터 LM393LV '1.65V~5.5V, 저전압 듀얼 상용 콤퍼레이터 LM393LV-Q1 오토모티브 저전압 상품 콤퍼레이터 TLV1871 40V, 단일 채널 분할 공급 접지 감지 콤퍼레이터 TLV7011 푸시-풀 출력을 지원하는 저전력, 소형 콤퍼레이터 TLV7012 마이크로파워 소형 콤퍼레이터(듀얼, 푸시-풀 출력) TLV7021 오픈 드레인 출력을 지원하는 저전력, 소형 콤퍼레이터 TLV7022 마이크로파워 소형 콤퍼레이터(듀얼, 오픈 드레인 출력) TLV7031 푸시-풀 출력을 지원하는 나노파워, 소형 콤퍼레이터 TLV7032 푸시-풀 출력을 지원하는 듀얼 나노파워 콤퍼레이터 TLV7034 푸시-풀 출력을 지원하는 쿼드 나노파워, 소형 콤퍼레이터 TLV7041 오픈 드레인 출력을 지원하는 나노파워, 소형 콤퍼레이터 TLV7042 듀얼 나노파워 콤퍼레이터, 오픈 드레인 출력 지원 TLV7044 오픈 드레인 출력을 지원하는 쿼드 나노파워, 소형 콤퍼레이터 TLV9022 오픈 드레인 출력을 지원하는 듀얼 정밀 콤퍼레이터 TLV9022-Q1 차량용, 1.65V~5.5V, 정밀 듀얼 오픈 드레인 비교기 TLV9022L 자체 래치가 통합된 듀얼 저전압 오픈 드레인 비교기 TLV9023L 오픈 드레인 출력, 자체 래치 및 게이트를 지원하는 삼중 정밀 비교기 TLV9023L-Q1 오픈 드레인 출력, 자체 래치 및 통합 AND 게이트를 지원하는 차량용 정밀 삼중 비교기 TLV9024 고성능 쿼드 저전압 오픈 드레인 콤퍼레이터 TLV9024-Q1 차량용, 5.5V, 저전압, 고성능 쿼드 오픈 드레인 콤퍼레이터, 120ns 지연 TLV9032 푸시-풀 출력을 지원하는 듀얼 정밀 콤퍼레이터 TLV9032-Q1 차량용, 1.65V~5.5V, 정밀 듀얼 푸시-풀 비교기 TLV9032L 자체 래치가 통합된 듀얼, 저전압 푸시-풀 비교기 TLV9034 고성능, 쿼드, 저전압, 푸시-풀 콤퍼레이터 TLV9034-Q1 차량용, 5.5V, 저전압, 고성능 쿼드 푸시-풀 콤퍼레이터, 120ns 지연

 

정압 박막 저항
RES11A 1kΩ 고정 입력을 지원하는 저잡음 정합 박막 저항 디바이더 네트워크 RES11A-Q1 1kΩ 고정 입력을 지원하는 오토모티브 저잡음 정합 박막 저항 디바이더 네트워크 RES21A 10kΩ 고정 입력을 지원하는 범용 정합 박막 저항 디바이더 네트워크 RES21A-Q1 10kΩ 고정 입력을 지원하는 차량용 범용 정합 박막 저항 디바이더 네트워크 RES31A-Q1 100kΩ 고정 입력을 지원하는 차량용 저전력 정합 박막 저항 분할기 네트워크
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

시작하기

  1. SMALL-AMP-DIP-EVM 주문
  2. SMALL-AMP-DIP-EVM 사용 설명서 읽기
  3. TI의 온라인 검색 툴을 사용하여 적합한 싱글, 듀얼 또는 쿼드 연산 증폭기를 찾고 주문하세요
  4. EVM 및 장치가 전송 중인 경우 TI용 PSpice를 사용해 시뮬레이션
  5. PCB에서 원하는 디바이스 패키지 선택 및 찾기
  6. 점선을 따라 PCB를 부드럽게 구부려 선택한 패키지 PCB 분해
  7. 원하는 디바이스 및 헤더 핀으로 PCB 채우기

주문 및 개발 시작

평가 보드

SMALL-AMP-DIP-EVM — Evaluation module for operational amplifiers with small-size packages

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

SMALL-AMP-DIP-EVM Evaluation module for operational amplifiers with small-size packages

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide SMALL-AMP-DIP Evaluation Module (EVM) (Rev. A) 2021. 7. 30
인증서 SMALL-AMP-DIP-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023. 3. 16