TPS25752A
- This device is certified
by the USB-IF for PD3.2
- TPS25752A TID#: 15343
- Article on PD2.0 vs. PD3.0
- Optimized for USB
Type-C PD Source
(DFP) power applications
- Built in I2C control for TI DCDC controllers
- Web-based GUI and pre-configured firmware
- For a more extensive selection guide and getting started information, please refer to www.ti.com/usb-c
- Programmable power
supply (PPS) and adjustable voltage supply (AVS)
- Supports PPS source
- Standalone PPS source control TI DC/DC
- Supports AVS source
- Liquid detection
- Measures directly at the Type-C connector
- Integrated error handling and protection
- Integrated fully
managed power paths
- Integrated 5V, 3A, and 36mΩ sourcing switch
- Integrated undervoltage and overvoltage protection and current limiting for inrush current protection for the 5V/3A source power path
- 26V tolerant CC pins for robust protection when connected to non-compliant devices
- Additional features
- 11 configurable GPIOs
- BC1.2 charging support
- 1 I2C controller port
- 1 I2C target port
The TPS25752A is a highly integrated stand-alone USB Type-C and power delivery (PD) controller optimized for applications supporting USB-C PD power. The TPS25752A integrates fully managed power paths with robust protection for a complete USB-C PD application. The TPS25752A also integrates I2C control for DC/DC ICs for added ease of use and reduced time to market. The intuitive web based GUI asks the user a few simple questions on the applications needs using clear block diagrams and simple multiple-choice questions. As a result, the GUI creates the configuration image for the user’s application, reducing much of the complexity associated with USB PD applications.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | TPS25752A USB Type-C® and USB PD Controller With Integrated Power Switches Optimized for Source Power Applications datasheet | PDF | HTML | 2026. 5. 18 | |
| * | 사용 설명서 | TPS25752A Technical Reference Manual (Rev. A) | PDF | HTML | 2026. 8. 5 | |
| 애플리케이션 노트 | Liquid Detection and Corrosion Mitigation for Type-C PD | PDF | HTML | 2026. 10. 8 | ||
| 사용 설명서 | USBCPD Application Customization Tool User Guide | PDF | HTML | 2026. 6. 11 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS25752AEVM — TPS25752A 평가 모듈
TPS25752AEVM EVM(평가 모듈)은 소스 전용 용량으로 단일 포트 USB Type-C® 및 PD(전원 공급) 애플리케이션을 지원합니다. 사용자는 EVM을 통해 TPS25752A를 위한 다양한 전력 프로필을 개발하고 기존 시스템을 디버깅할 수 있습니다. 직관적인 웹 기반 GUI는 명확한 블록 다이어그램과 간단한 드롭다운 선택 질문을 사용하여 사용자에게 애플리케이션 요구 사항에 대해 몇 가지 간단한 질문을 합니다. GUI는 사용자 애플리케이션에 대한 구성 이미지를 생성하여 경쟁력 있는 USB-PD 설계와 관련된 복잡성을 (...)
USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL — TI USB-C PD 컨트롤러용 애플리케이션 사용자 지정 툴
USB C PD 애플리케이션 사용자 지정 툴은 특정 USB 전원 공급 컨트롤러의 애플리케이션별 장치 구성 및 프로그래밍을 지원합니다. GUI는 생성된 애플리케이션 구성 출력 파일을 사용하는 사용자 지정 하드웨어 디자인뿐만 아니라 해당 EVM(하드웨어 평가 모듈)과도 호환됩니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| VQFN (RSM) | 32 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.