인터페이스 USB IC USB-C 컨트롤러

TPS25814

활성

통합 전원 스위치를 지원하는 USB Type-C® 컨트롤러

제품 상세 정보

Type CC controller Function Type-C Internal power path 5 V 3 A Power role Source Data role DFP Alternate mode No Dead battery support No Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105
Type CC controller Function Type-C Internal power path 5 V 3 A Power role Source Data role DFP Alternate mode No Dead battery support No Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105
VQFN (RSM) 32 16 mm² 4 x 4
  • USB Type-C specification compliant
    • Cable attach and orientation detection
    • Integrated VCONN switch
    • 26-V tolerant CC pins
    • Configurable current advertisement
  • Integrated VBUS sourcing port power switch
    • 5-V, 3-A, 36-mΩ Sourcing switch
    • UL recognized component (E169910)
    • Undervoltage and overvoltage protection
    • Configurable current limit up to 3 A
  • USB type-C connector system software interface (USCI) support
  • Supports industrial temperature range
  • Optional simple power management for multi-port systems
  • USB Type-C specification compliant
    • Cable attach and orientation detection
    • Integrated VCONN switch
    • 26-V tolerant CC pins
    • Configurable current advertisement
  • Integrated VBUS sourcing port power switch
    • 5-V, 3-A, 36-mΩ Sourcing switch
    • UL recognized component (E169910)
    • Undervoltage and overvoltage protection
    • Configurable current limit up to 3 A
  • USB type-C connector system software interface (USCI) support
  • Supports industrial temperature range
  • Optional simple power management for multi-port systems

The TPS25814 is a stand-alone USB Type-C controller providing cable plug and orientation detection for one USB Type-C connector. Upon cable attachment, the TPS25814 performs cable detection according to the USB Type-C specification. When cable detection is complete, the TPS25814 enables the internal power path. Status indicator pins may be used to control an external multiplexer.

The TPS25814 is a stand-alone USB Type-C controller providing cable plug and orientation detection for one USB Type-C connector. Upon cable attachment, the TPS25814 performs cable detection according to the USB Type-C specification. When cable detection is complete, the TPS25814 enables the internal power path. Status indicator pins may be used to control an external multiplexer.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치와 유사한 기능
TPS25751 활성 습도 감지 및 프로그래머블 전원 공급 장치를 지원하는 USB-C® PD(Power Delivery) 3.2 컨트롤러 For applications requiring USB-C Power Delivery and no support for alternate modes

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 날짜
* Data sheet TPS25814 USB Type-C® Controller with Integrated Source Power Switch datasheet (Rev. A) PDF | HTML 2020/12/09

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

TPS25814EVM — USB Type-C® DFP 포트 컨트롤러용 TPS25814 평가 모듈

TPS25814EVM은 단일 포트 USB Type-C™ 애플리케이션을 위한 완전한 레퍼런스 설계입니다. 사용자는 USB 3.0 데이터 열거형을 테스트할 수 있는 기능을 통해 TPS25814를 평가할 수 있습니다.

사용 설명서: PDF | HTML
TI.com에서 구매할 수 없음
시뮬레이션 툴

PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®

TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.

TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
시뮬레이션 툴

TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
VQFN (RSM) 32 Ultra Librarian

주문 및 품질

포함된 정보:
  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
  • 팹 위치
  • 조립 위치

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요. ​​​​​​​​​​​​​​

동영상