TRS211

구형

제품 상세 정보

Drivers per package 4 Receivers per package 5 Logic voltage (min) (V) 5 Data rate (max) (Mbps) 0.12 Main supply voltage (nom) (V) 5 ESD HBM (kV) 15 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70 Vout (typ) (V) 9
Drivers per package 4 Receivers per package 5 Logic voltage (min) (V) 5 Data rate (max) (Mbps) 0.12 Main supply voltage (nom) (V) 5 ESD HBM (kV) 15 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70 Vout (typ) (V) 9
SSOP (DB) 28 79.56 mm² (10.2 mm × 7.8 mm)
이 제품에 사용할 수 있는 세부 정보가 없습니다.
다운로드

주문 및 품질