TMUX5509
- Low On-Capacitance
- TMUX5508: 15.5pF
- TMUX5509: 10.2pF
- Low ION typical Leakage: 5pA
- Low Charge Injection: 9pC
- Rail-to-Rail Operation
- Wide Supply Range: ±5V to ±20V dual rail, 4.5V to 40V single supply
- Low On-Resistance: 130Ω
- Break-Before-Make Switching
- Logic Levels: 1.8V
- ESD Protection HBM: 2000V
- Industry-Standard QFN, TSSOP and SOIC Packages
The TMUX5508 and TMUX5509 (TMUX550x) are modern, complementary metal-oxide semiconductor (CMOS), analog multiplexers (muxes). The TMUX5508 offers 8:1 single-ended channels, and the TMUX5509 offers differential 4:1 or dual 4:1 single-ended channels. The TMUX5508 and TMUX5509 are designed to work with either dual supplies (±5V to ±18V) or a single supply (10V to 36V). They also perform with symmetric supplies (such as VDD = 12V, VSS = –12V), and unsymmetric supplies (such as VDD = 12V, VSS = –5V). The TMUX550x supports bidirectional analog and digital signals on the source (Sx) and drain (Dx) pins ranging from VSS to VDD.
技術文件
| 重要文件 | 類型 | 標題 | 格式選項 | 下載最新的英文版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 資料表 | TMUX550x 40V, 130Ω, 8:1,1-Channel, 4:1, 2-Channel Switches with 1.8V Logic datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2026/10/26 |
設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
TMUX-24PW-EVM — 適用於 16 針腳、20 針腳和 24 針腳 PW 薄型收縮小外形封裝 (TSSOP) 的 TMUX 通用評估模組
TMUX-24PW-EVM 可對 TI 的 TMUX 產品系列進行快速原型設計和 DC 特性分析,這些產品使用 16、20 或 24 針腳 TSSOP 封裝 (PW),並且額定用於高電壓操作。
LEADED-ADAPTER1 — 適用於快速測試 TI 的 5、8、10、16 及 24 針腳引線封裝的表面貼裝至 DIP 接頭適配器
EVM-LEADED1 板可用於快速測試和搭建 TI 常見的有引腳封裝 此電路板具備板上配置,可將 TI 的 D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV 和 PW 表面黏著封裝轉換為 100mil DIP 排針。
LEADLESS-ADAPTER1 — 用於測試 TI 的 6、8、10、12、14、16 和 20 針腳無引線封裝的表面貼裝至 DIP 接頭適配器
| 封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
|---|---|---|
| UQFN (RSV) | 16 | Ultra Librarian |
訂購與品質
建議產品可能具有與此 TI 產品相關的參數、評估模組或參考設計。