ADS7924EVM-PDK

ADS7924EVM-PDK

Jetzt bestellen

Überblick

The ADS7924EVM-PDK is a complete evaluation/demonstration kit, which combines the ADS7924EVM with the MSP430-based MMB3 motherboard for use with a personal computer. The MMB3 motherboard allows the ADS7924EVM to connect to a computer via a USB port. The ADS7924EVM-PDK is controlled by the ADCPro™ evaluation software using a plug-in. The software is designed to run with the Microsoft™ Windows operating system and allows for the complete evaluation of the ADS7924 device.

 

Merkmale
  • Easy-to-use evaluation software for Microsoft™ Windows XP and Windows 7
  • Built-in analysis tools including scope, FFT, and histogram displays
  • Data collection to text files
  • Complete control of board settings
  • Easily expandable with new analysis plug in tools from Texas Instruments
Präzisions-ADCs
ADS7924 12-Bit-SAR-ADC mit 4 Kanälen und MUX-Eingang und intelligenter Systemleistungssteuerung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis
Obsolete tool

This tool is obsolete and no longer available for purchase.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ADS7924EVM-PDK — ADS7924 Performance Demonstration Kit

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADS7924EVM-PDK ADS7924 Performance Demonstration Kit

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

ADCPRO — Analog-zu-Digital Converter Pro (ADCPro™)-Evaluierungssoftware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS1120EVM ADS1120 – Evaluierungsmodul ADS1220EVM ADS1220 -Evaluierungsmodul ADS1256EVM-PDK ADS1256-Leistungs-Demokit ADS1259EVM-PDK ADS1259-Leistungs-Demokit ADS7924EVM-PDK ADS7924-Leistungs-Demokit ADS7945EVM-PDK ADS7945-Leistungs-Demokit ADS7957EVM-PDK ADS7957-Leistungs-Demokit ADS7961EVM-PDK ADS7961-Leistungs-Demokit ADS8028EVM-PDK ADS8028-Leistungs-Demokit ADS8320EVM-PDK ADS8320-Leistungs-Entwicklungskit ADS8325EVM-PDK ADS8325-Leistungs-Entwicklungskit ADS8326EVM-PDK ADS8326-Leistungs-Entwicklungskit ADS8339EVM-PDK ADS8339 – Mini-SAR-ADC, 16 Bit, 250 kSPS – Evaluierungsmodul/Leistungs-Demokit (PDK) ADS8638EVM-PDK ADS8638-Leistungs-Demokit

ADCPRO Analog-zu-Digital Converter Pro (ADCPro™)-Evaluierungssoftware

close
Version: 2.0.1
Veröffentlichungsdatum: 16.02.2024

GUI Installer

SHA-256-Prüfsumme
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS1120EVM ADS1120 – Evaluierungsmodul ADS1220EVM ADS1220 -Evaluierungsmodul ADS1256EVM-PDK ADS1256-Leistungs-Demokit ADS1259EVM-PDK ADS1259-Leistungs-Demokit ADS7924EVM-PDK ADS7924-Leistungs-Demokit ADS7945EVM-PDK ADS7945-Leistungs-Demokit ADS7957EVM-PDK ADS7957-Leistungs-Demokit ADS7961EVM-PDK ADS7961-Leistungs-Demokit ADS8028EVM-PDK ADS8028-Leistungs-Demokit ADS8320EVM-PDK ADS8320-Leistungs-Entwicklungskit ADS8325EVM-PDK ADS8325-Leistungs-Entwicklungskit ADS8326EVM-PDK ADS8326-Leistungs-Entwicklungskit ADS8339EVM-PDK ADS8339 – Mini-SAR-ADC, 16 Bit, 250 kSPS – Evaluierungsmodul/Leistungs-Demokit (PDK) ADS8638EVM-PDK ADS8638-Leistungs-Demokit

Dokumentation

Versionsinformationen

ADCPro™ is a modular software system for evaluating analog-to-digital converters (ADCs) without the need for expensive logic analyzers and complex analysis routines. Used alone it is suitable for performing analysis on data sets captured from ADC testing; when paired with a Texas Instruments ADC evaluation module (EVM) and suitable data capture card, it becomes part of a powerful evaluation package.
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
* EVM User's guide ADS7924EVM/ADS7924EVM-PDK User's Guide 09.06.2010
Zertifikat ADS7924EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos