EVMK2GXS

66AK2Gx (K2G) 1 GHz, hochsicherers Evaluierungsmodul

EVMK2GXS

Jetzt bestellen

Überblick

Das hochsichere K2G 1-GHz-Evaluierungsmodul (EVM) ermöglicht Entwicklern den Einstieg in die Evaluierung und das Testen der Programmierung der hochsicheren Entwicklungsversion des 66AK2Gx-Prozessors und die Beschleunigung der nächsten Stufe der Secure-Boot-Produktentwicklung von Audio- und industriellen Echtzeitanwendungen.  Dieses EVM wird vom Prozessor-SDK für Linux- und TI-RTOS-Betriebssysteme unterstützt und unterstützt die gleichen Merkmale und Funktionen des EVMK2GX.

HINWEIS:  Beachten Sie, dass dieses EVM eine Genehmigung zum Kauf und zum Zugriff auf die Software erfordert. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Request“ (Anfordern) in der Tabelle „Order Now“ (Jetzt bestellen), um eine Anfrage abzusenden.

Merkmale
  • 66AK2G12 C66x DSP+ARM A15-Prozessor mit 1-GHz
  • 2 GB DDR3L mit ECC
  • TPS65911A PMIC
  • Audio- und serielle Erweiterungsstiftleiste
  • Unterstützung für Prozessor-SDK für Linux und TI-RTOS

  • Platine
  • Kurzanleitung
  • Garantiehinweis in Druckbuchstaben
  • LCD-Halterung
  • USB-Kabel von Mini B zu Standard A
  • USB-Kabel von Micro B zu Standard A
  • USB-Adapter: USB Micro A/B zu A-Buchsenadapter
  • Ethernet-Kabel
  • Serielles RS-232-Kabel (Buchse auf Buchse) (Kreuzkabel)
  • Micro-SD-Karte 16 GB
  • SD-Kartenleser
  • Verpackungskasten und ESD-Beutel
  • IC ARM Cortex und DSP 320-Bit-Mikroprozessor BGA625
Nicht im Lieferumfang enthalten
  • Audio-Tochterkarte
  • Stromversorgung

AND-Gatter
SN74LVC1G11 UND-Gatter, 1 Kanal, 3 Eingänge 1,65 V bis 5,5 V, 32-mA-Treiberstärke

 

Audio- & Radar-DSP-SoCs
66AK2G12 Hochleistungs-Multicore-DSP+Arm – 1x Arm A15-Kerne, 1x C66x-DSP-Kerne

 

Audio-CODECs
TLV320AIC3106 Energieeffizienter Stereo-CODEC mit 10 Eingängen, 7 Ausgängen, Kopfhörerverstärker und hochwertigen

 

DC/DC-Wandler
LM22675 Abwärtswandler SIMPLE SWITCHER®, 4,5 bis 42 V Eingangsspannung, 1 A, mit Präzisionsaktivierung TPS54429E Synchroner Abwärtswandler, 7 bis 18 V, 4,5 A, DCAP2-Modus, mit Eco-Mode TPS54620 4,5 V bis 17 V, 6 A-Synchron-SWIFT™-Abwärtswandler

 

HDMI-, DisplayPort- und MIPI-ICs
TPD12S016 Value-Line-HDMI-Companion-Chip für portable Anwendungen

 

Hot-Swap-Controller
LM5060 High-Side-Schutz-Controller, 5,5 bis 65 V

 

Lastschalter
TPS22913 5,5-V-, 2-A-, 60-mΩ-Lastschalter mit Ausgangsentladung

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
LP3985 Low-Dropout-Spannungsregler, 150 mA, mit Bypass und Aktivierung TLV707 Low-Dropout-Spannungsregler, 200 mA, mit geringem Ruhestrom und Aktivierung TPS717 Low-Dropout-Spannungsregler, hohes PSRR, 150 mA, niedriger Ruhestrom, mit Aktivierung TPS796 Low-Dropout-Spannungsregler, 1 A, mit Aktivierung

 

Mehrkanal-ICs (PMICs)
TPS650006 Abwärtswandler, 2,25 MHz, mit zwei LDOs & SVS Power Management IC (PMIC) TPS65911 Integrierter Power-Management-IC (PMIC) mit 4 DC/DCs, 9 LDOs und Echtzeituhr

 

MOSFETs
CSD87330Q3D N-Kanal-Synchron-Abwärts-NexFET™-Leistungs-MOSFET, 30 V, SON 3 mm x 3 mm-Leistungsblock, 20 A

 

Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
DAC8550 Digital-Analog-Wandler mit Spannungsausgang, 16 Bit, minimaler Störimpuls

 

Reset- und Watchdog-ICs
TPS3808 Überwachungseinheit mit niedrigem Ruhestrom mit programmierbarer Verzögerung und manueller Rücksetzu

 

Serienspannungsreferenzen
REF50 Rauscharme, extrem driftarme Präzisionsspannungsreferenz mit großem VIN-Bereich

 

Taktgeneratoren
CDCM6208 Taktgenerator, 2:8, mit extrem geringem Stromverbrauch und geringem Jitter

 

USB-Versorgungsschalter & Ladesteuerung
TPS2051B USB-Leistungsschalter, 0,5 A Laden, 2,7-5,5 V, 70 mΩ, Active-High
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Entwicklungskit

EVMK2GXS — 66AK2Gx (K2G) 1 GHz, hochsicherers Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware

EVMK2GXS 66AK2Gx (K2G) 1 GHz, hochsicherers Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 17
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Anwendungshinweis High-Speed Interface Layout Guidelines (Rev. J) PDF | HTML 24.02.2023
Zertifikat EVMK2GXS EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Designleitfaden DDR ECC Reference Design to Improve Memory Reliability in 66AK2Gx-Based Systems (Rev. B) 12.06.2018
Designleitfaden PCI-Express PCB Design Considerations for the K2Gx GP EVM Design Guide (Rev. A) 12.06.2018
Designleitfaden 66AK2Gx DSP + ARM Processor Power Solution Reference Design (Rev. A) 12.06.2018
Designleitfaden 66AK2G2x DSP + Arm Processor Audio Processing Design Guide (Rev. A) 17.05.2018
Anwendungshinweis 66AK2G1x: EVMK2GX General-Purpose EVM Power Distribution Network Analysis 14.03.2018
Benutzerhandbuch K2G General Purpose Evaluation Module (EVMK2G) TRM (Rev. A) 20.09.2017
Weitere Dokumente K2Gx High Secure (HS) Evaluation Module (EVMK2GXS) Quick Start Guide 15.09.2017
Whitepaper Designing Embedded Systems for High Reliability With 66AK2Gx (Rev. A) 28.08.2017
Whitepaper Getting personal with the 66AK2Gx SoC (Rev. A) 02.08.2017
Weitere Dokumente K2G General-Purpose (GP) EVM Quick Start Guide (Rev. A) 27.07.2017
Whitepaper Voice as the user interface – a new era in speech processing white Paper 09.05.2017
Weitere Dokumente K2G Industrial Communications Engine (ICE) Quick Start Guide 02.02.2017
Anwendungshinweis 66AK2G0x General-Purpose EVM Power Distribution Network Analysis 16.11.2016
Weitere Dokumente K2G Audio Daughter Card Quick Start Guide 14.03.2016
Whitepaper Multicore SoCs stay a step ahead of SoC FPGAs 23.02.2016

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Tochterkarte
AUDK2G 66AK2Gx-(K2G)-Audio-Tochterkarte

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDEP-0088 Referenzdesign eines Audio-Vorverarbeitungssystems für sprachbasierte Anwendungen TIDEP0067 66AK2Gx DSP + ARM-Prozessor-Leistungslösung – Referenzdesign TIDEP0068 Überlegungen zum PCI Express PCB-Design Referenzdesign für das K2G-Universal-EVM (GP EVM) TIDEP0069 66AK2Gx DSP + ARM-Prozessor-Audioverarbeitung – Referenzdesign TIDEP0070 DDR ECC-Referenzdesign zur Verbesserung der Speicherzuverlässigkeit in 66AK2Gx-basierten Systemen

Software-Entwicklung

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
CCSTUDIO Integrierte Entwicklungsumgebung (Integrated Development Environment, IDE) CCStudio™
Software-Entwicklungskit (SDK)
PROCESSOR-SDK-K2G Prozessor-SDK für 66AK2Gx Prozessoren – Linux- und TI-RTOS Unterstützung

Designtools & Simulation

Berechnungstool
CLOCKTREETOOL Taktbaum-Tool für Sitara, Automobilanwendungen, Sichtanalytik und digitale Signalprozessoren

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.