AUDK2G

Überblick

Die K2G-Audio-Tochterkarte ist für den Betrieb in Verbindung mit dem K2G-Universal-EVM (EVMK2G) oder EVMK2GX ausgelegt und EVMK2G oder EVMK2GX ist für den Betrieb der Audio-Tochterkarte erforderlich.  Mit der Tochterkarte können Mehrfachkanal-Audioanwendungen wie A/V-Empfänger, Soundbars, Automobilverstärkersysteme und Mischpulte auf Basis von 66AKG2G02 DSP + Arm®-Prozessor-SoC entwickelt werden.

Merkmale
  • Audioerweiterung kompatibel mit dem K2G-Universal-EVM
  • Acht Analog-Eingangskanäle
  • 16 Analog-Ausgangskanäle
  • S/PDIF-Eingang (optisch oder koaxial)
  • S/PDIF-Ausgang (koaxial)
  • I2S-Header für externen E/A (HDMI usw.)

  • Montierte Audio-DC-Hardware
  • Mechanische Abstandshalter
  • Kurzanleitung
  • Mechanisches Anweisungsdokument 1 (Montage von Abstandshaltern an der Hardware
  • Mechanisches Anweisungsdokument 2 (Integration von Audio-DC mit EVMK2G)
  • Garantiehinweis

Audio- & Radar-DSP-SoCs
66AK2G12 — Hochleistungs-Multicore-DSP+Arm – 1x Arm A15-Kerne, 1x C66x-DSP-Kerne

 

Audio-ADCs
PCM1865 — 4-kanaliger, softwaregesteuerter Audio-ADC mit 110 dB, universellem Frontend

 

Audio-CODECs
DIR9001 — Digitaler Audioempfänger, 96 KHz

 

Audio-DACs
PCM1690 — 8-kanaliger Audio-DAC mit 113 dB Rauschabstand und Differenzausgängen

 

Audio-Operationsverstärker
OPA2134 — SoundPlus™ Audio-Operationsverstärker mit geringer Verzerrung, geringem Rauschen und Präzision

 

DC/DC-Wandler
TPS62162 — Abwärtswandler mit DCS-Control™, 3 – 17 V, 1 A TPS62173 — Abwärtswandler, 3–17 V, 0,5 A, im QFN-Gehäuse 2x2
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Entdecken Sie unsere Hardware- und Software-Pakete sowie Dokumentation

HARDWARE- UND SOFTWARE-PAKET

Develop your audio product with the 66AK2G12

Paket ansehen

Develop your audio product with the 66AK2G12

close
Begin development of high performance audio products with the 66AK2G12. Leverage available audio libararies and reference designs as well as best practices collateral.
Entwicklungskit

EVMK2GX — 66AK2Gx 1-GHz-Evaluierungsmodul

Required
Wozu benötige ich dies? This evaluation board provides the hardware platform to start developing & testing audio solutions before the customers design their own board
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP0067 — 66AK2Gx DSP + ARM-Prozessor-Leistungslösung – Referenzdesign TIDEP0068 — Überlegungen zum PCI Express PCB-Design Referenzdesign für das K2G-Universal-EVM (GP EVM) TIDEP0069 — 66AK2Gx DSP + ARM-Prozessor-Audioverarbeitung – Referenzdesign TIDEP0070 — DDR ECC-Referenzdesign zur Verbesserung der Speicherzuverlässigkeit in 66AK2Gx-basierten Systemen
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

EVMK2GX — 66AK2Gx 1-GHz-Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP0067 — 66AK2Gx DSP + ARM-Prozessor-Leistungslösung – Referenzdesign TIDEP0068 — Überlegungen zum PCI Express PCB-Design Referenzdesign für das K2G-Universal-EVM (GP EVM) TIDEP0069 — 66AK2Gx DSP + ARM-Prozessor-Audioverarbeitung – Referenzdesign TIDEP0070 — DDR ECC-Referenzdesign zur Verbesserung der Speicherzuverlässigkeit in 66AK2Gx-basierten Systemen
Tochterkarte

AUDK2G — 66AK2Gx (K2G) audio daughter card

Required
Wozu benötige ich dies? The K2G Audio Daughter Card works in conjunction with the K2G General Purpose EVM (EVMK2GX) and allows users to develop multichannel audio applications such as A/V receivers, soundbars, automotive amplifier systems and mixing consoles
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP-0088 — Referenzdesign eines Audio-Vorverarbeitungssystems für sprachbasierte Anwendungen
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

AUDK2G — 66AK2Gx (K2G) audio daughter card

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP-0088 — Referenzdesign eines Audio-Vorverarbeitungssystems für sprachbasierte Anwendungen
Software-Entwicklungskit (SDK)

PROCESSOR-SDK-LINUX-K2G — Linux Processor SDK for K2Gx

Required
Wozu benötige ich dies? This software development kit provides all the necessary components to evaluate and develop with the Mainline Linux operating system.
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Audio- & Radar-DSP-SoCs
66AK2G12 — Hochleistungs-Multicore-DSP+Arm – 1x Arm A15-Kerne, 1x C66x-DSP-Kerne

PROCESSOR-SDK-LINUX-K2G — Linux Processor SDK for K2Gx

close
Version: 06.03.00.106
Veröffentlichungsdatum: 19.04.2020

Code Composer Studio IDE for Windows Host

Code Composer Studio IDE for Linux Host

Only used when creating an SD Card on Windows

SHA-256-Prüfsumme

Standalone ARM Toolchain - ARM GCC 8.3 2019.03 hard-float toolchain

K2G Linux SDK BSP Source Code

SHA-256-Prüfsumme

K2G Linux SDK prebuilt BSP binaries and root filesystem

SHA-256-Prüfsumme

K2G Linux SDK Arago source downloads

SHA-256-Prüfsumme

Quick Start Guide that was included in the EVM kit

Produkte
Audio- & Radar-DSP-SoCs
66AK2G12 — Hochleistungs-Multicore-DSP+Arm – 1x Arm A15-Kerne, 1x C66x-DSP-Kerne

Dokumentation

Instructions for creating an SD Card with Linux

Instructions for creating an SD Card with Windows

Link to Release Notes for Processor SDK Linux

Link to the online Software Developers Guide which has the latest content

Software Manifest of Components Inside the SDK

Versionsinformationen

Thank you for your interest in the K2G Software Development Kit (SDK). If you would like to install the full SDK on a Linux Host computer for development, you'll need the K2G Linux SDK Essentials below. If you would like to evaluate the SDK by running it on one of the below platforms and you prefer not to install the full SDK at this time, please see the K2G Linux SDK SD Card Creation section below.

More Information If you'd like more information on all of these choices, please refer to the Processor SDK Linux Getting Started Guide (GSG) below or the latest version here . For a complete overview of the SDK, please refer to the Processor SDK Linux Software Developer's Guide (SDG) below or the latest version here .

Software-Entwicklungskit (SDK)

PROCESSOR-SDK-RTOS-K2G — TI-RTOS Processor SDK for K2Gx (No design support from TI available. Refer to Overview- RTOS Highlights for details.)

Required
Wozu benötige ich dies? This software development kit provides all the necessary components to evaluate and develop with the TI RTOS operating system.
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Audio- & Radar-DSP-SoCs
66AK2G12 — Hochleistungs-Multicore-DSP+Arm – 1x Arm A15-Kerne, 1x C66x-DSP-Kerne

PROCESSOR-SDK-RTOS-K2G — TI-RTOS Processor SDK for K2Gx (No design support from TI available. Refer to Overview- RTOS Highlights for details.)

close
Version: 06.03.00.106
Veröffentlichungsdatum: 19.04.2020

Code Composer Studio IDE for Windows Host

Code Composer Studio IDE for Linux Host

Quick Start Guide that was included in the EVM kit

Produkte
Audio- & Radar-DSP-SoCs
66AK2G12 — Hochleistungs-Multicore-DSP+Arm – 1x Arm A15-Kerne, 1x C66x-DSP-Kerne

Dokumentation

Additional software elements not included in SDK

Link to Release Notes for Processor SDK RTOS

Link to Getting Started Guide for Processor SDK RTOS

Link to Developer Guide for Processor SDK RTOS

Software Manifest of Components Inside the SDK

Versionsinformationen

Thank you for your interest in the K2G Processor Software Development Kit (SDK) for a real-time operating system (RTOS). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.

The SDK includes a real-time multitasking kernel, network communications support, examples, and drivers. The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality. The software components are fully tested to ensure that they work together with TI's Code Composer Studio integrated development environment.

More Information If you'd like more information on all of these choices, please refer to the Processor RTOS SDK Getting Started Guide. For a complete overview of the SDK, please refer to the Processor RTOS SDK Software Developer Guide.

Treiber oder Bibliothek

AEC-AER — Acoustic echo cancellation/removal for TI C64x+, C674x, C55x and Cortex®-A8 processors

Required
Wozu benötige ich dies? Acoustic echo cancellation/removal removes or minimizes acoustic echo in sound applications
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Audio- & Radar-DSP-SoCs
66AK2G12 — Hochleistungs-Multicore-DSP+Arm – 1x Arm A15-Kerne, 1x C66x-DSP-Kerne DM505 — SoC für Vision Analytics 15mm-Gehäuse SM320C6201-EP — Verbessertes Produkt: C6201 – Festkomma-DSP SM320C6415-EP — Optimierter Festkomma-DSP C6415 SM320C6424-EP — Optimierter Festkomma-DSP C6424 SM320C6455-EP — Verbessertes Produkt: C6455 – Festkomma-DSP SM320C6472-HIREL — Hochzuverlässiger 6 Core C6472 Festkomma-DSP SM320C6678-HIREL — Hochzuverlässiges Produkt mit hoher Leistung, 8-Kern-C6678 Fest- und Gleitkomma-DSP SM320C6701 — Single-Core-C67x-Fließkomma-DSP für militärische Anwendungen – bis zu 167 MHz SM320C6701-EP — Verbessertes Produkt – C6701 Fließkomma-DSP SM320C6711D-EP — Verbessertes Produkt – C6711D Fließkomma-DSP SM320C6712D-EP — Verbessertes Produkt– C6712D-DSP SM320C6713B-EP — Verbessertes Produkt – C6713-Fließkomma-DSP SM320C6727B — Militärtauglicher C6727B-Gleitkomma-DSP SM320C6727B-EP — Verbessertes Produkt – C6727-Fließkomma-DSP SMJ320C6201B — Digitaler Festkomma-Signalprozessor, Militäranwendungen SMJ320C6203 — C62x Festkomma-DSP in militärischer Qualität – Keramikgehäuse SMJ320C6415 — C64x Festkomma-DSP in militärischer Qualität – Keramikgehäuse SMJ320C6701 — C67-Fließkomma-DSP in Militärqualität – Keramikgehäuse SMJ320C6701-SP — Radiation-hardened, QML-V, C6701 floating-point DSP SMV320C6727B-SP — Strahlungsfester militärtauglicher C6727B-Fließkomma-DSP TMS320C5517 — Energieeffizienter C55x Festkomma-DSP – bis zu 200MHz, USB, LCD-Schnittstelle, FFT HWA, SAR ADC TMS320C5532 — C55x-Festkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch – bis zu 100 MHz TMS320C5533 — C55x-Festkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch, bis zu 100 MHz, USB TMS320C5534 — C55x Festkomma-DSP – bis zu 100 MHz, USB, LCD-Schnittstelle mit geringem Stromverbrauch TMS320C5535 — Energieeffizienter C55x Festkomma-DSP – bis zu 100MHz, USB, LCD-Schnittstelle, FFT HWA, SAR ADC TMS320C6202B — C62x Festkomma-DSP – bis zu 300 MHz, 384 KB TMS320C6203B — C62x Festpunkt-DSP – bis zu 300 MHz, 896 KB TMS320C6204 — Digitaler Festkomma-Signalprozessor TMS320C6205 — Digitaler Festkomma-Signalprozessor TMS320C6211B — C62x-Festkomma-DSP – bis zu 167 MHz TMS320C6414 — C64x Festkomma-DSP – bis zu 720MHz, McBSP TMS320C6415 — C64x Festkomma-DSP – bis zu 720MHz, McBSP, PCI TMS320C6416 — C64x Festkomma-DSP – bis zu 720MHz, McBSP, PCI, VCP/TCP TMS320C6421Q — C64x+ Festkomma-DSP – bis zu 600 MHz, 8 Bit EMIFA, 16-Bit DDR2 TMS320C6424Q — C64x+ Festkomma-DSP – bis zu 600 MHz, 16/8-Bit EMIFA, 32/16 Bit DDR2 TMS320C6454 — C64x+ Festkomma-DSP – bis zu 1 GHz, 64-Bit EMIFA, 32/16 Bit DDR2, 1 Gbps-Ethernet TMS320C6457 — Digitaler Signalprozessor für die Kommunikationsinfrastruktur TMS320C6701 — C67x Fließkomma-DSP – bis zu 167MHz, McBSP TMS320C6711D — C67x-Fließkomma-DSP – bis zu 250 MHz, McBSP, 32-Bit-EMIFA TMS320C6712D — C67x-Fließkomma-DSP – bis zu 150 MHz, McBSP, 16-Bit-EMIFA TMS320C6720 — C67x Fließkomma-DSP – 200 MHz, McASP, 16-Bit-EMIFA TMS320C6722B — C67x Fließkomma-DSP – bis zu 250 MHz, McASP, 16-Bit-EMIFA TMS320C6726B — C67x Fließkomma-DSP – bis zu 266 MHz, McASP, 16-Bit-EMIFA TMS320C6727 — C67x Fließkomma-DSP – bis zu 250 MHz, McASP, 32-Bit-EMIFA TMS320C6727B — C67x Fließkomma-DSP – bis zu 350 MHz, McASP, 32-Bit-EMIFA TMS320C6743 — Energieeffizienter C674x-Fließkomma-DSP – 375 MHz TMS320C6745 — C674x Fließkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch – 456MHz, QFP TMS320C6747 — C674x Fließkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch – 456MHz, PBGA
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
TMS320DM6441 — DaVinci Digital-Media-System-on-Chip TMS320DM6467T — System-on-Chip für digitale Medien TMS320DM647 — Digitaler Medienprozessor
SoC-Fahrassistenzsysteme
TMS320DM642Q — Digitaler Festkomma-Signalprozessor für Video/Bildgebung TMS320DM6431Q — Digitaler Medienprozessor, bis zu 2400 MIPS, 300-MHz-Taktrate TMS320DM6435Q — Digital-Media-Prozessor, bis zu 4800 MIPS, 600 MHz Taktrate, 1 McASP, 1 McBSP TMS320DM6437Q — Digitaler Medienprozessor, bis zu 4800 MIPS, 600-MHz-Taktrate, 1 McASP, 2 McBSP

AEC-AER — Acoustic echo cancellation/removal for TI C64x+, C674x, C55x and Cortex®-A8 processors

close
Version: 17.0.0.0
Veröffentlichungsdatum: 10.09.2013

AER for C55x Windows Installer

SHA-256-Prüfsumme

AER for C55x Linux Installer

SHA-256-Prüfsumme

AER for C55x CPU V3.3 Windows Installer

SHA-256-Prüfsumme

AER for C55x CPU V3.3 Linux Installer

SHA-256-Prüfsumme

AER for C64x+/c674x (Big and Little Endian) Windows Installer

SHA-256-Prüfsumme

AER for C64x+/c674x (Big and Little Endian) Linux Installer

SHA-256-Prüfsumme

AER for Cortex-A8 Softfp Windows Installer

SHA-256-Prüfsumme

AER for Cortex-A8 Softfp Linux Installer

SHA-256-Prüfsumme

AER for Cortex-A8 Hardfp Windows Installer

SHA-256-Prüfsumme

AER for Cortex-A8 Hardfp Linux Installer

SHA-256-Prüfsumme
Produkte
Audio- & Radar-DSP-SoCs
66AK2G12 — Hochleistungs-Multicore-DSP+Arm – 1x Arm A15-Kerne, 1x C66x-DSP-Kerne DM505 — SoC für Vision Analytics 15mm-Gehäuse SM320C6201-EP — Verbessertes Produkt: C6201 – Festkomma-DSP SM320C6415-EP — Optimierter Festkomma-DSP C6415 SM320C6424-EP — Optimierter Festkomma-DSP C6424 SM320C6455-EP — Verbessertes Produkt: C6455 – Festkomma-DSP SM320C6472-HIREL — Hochzuverlässiger 6 Core C6472 Festkomma-DSP SM320C6678-HIREL — Hochzuverlässiges Produkt mit hoher Leistung, 8-Kern-C6678 Fest- und Gleitkomma-DSP SM320C6701 — Single-Core-C67x-Fließkomma-DSP für militärische Anwendungen – bis zu 167 MHz SM320C6701-EP — Verbessertes Produkt – C6701 Fließkomma-DSP SM320C6711D-EP — Verbessertes Produkt – C6711D Fließkomma-DSP SM320C6712D-EP — Verbessertes Produkt– C6712D-DSP SM320C6713B-EP — Verbessertes Produkt – C6713-Fließkomma-DSP SM320C6727B — Militärtauglicher C6727B-Gleitkomma-DSP SM320C6727B-EP — Verbessertes Produkt – C6727-Fließkomma-DSP SMJ320C6201B — Digitaler Festkomma-Signalprozessor, Militäranwendungen SMJ320C6203 — C62x Festkomma-DSP in militärischer Qualität – Keramikgehäuse SMJ320C6415 — C64x Festkomma-DSP in militärischer Qualität – Keramikgehäuse SMJ320C6701 — C67-Fließkomma-DSP in Militärqualität – Keramikgehäuse SMJ320C6701-SP — Radiation-hardened, QML-V, C6701 floating-point DSP SMV320C6727B-SP — Strahlungsfester militärtauglicher C6727B-Fließkomma-DSP TMS320C5517 — Energieeffizienter C55x Festkomma-DSP – bis zu 200MHz, USB, LCD-Schnittstelle, FFT HWA, SAR ADC TMS320C5532 — C55x-Festkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch – bis zu 100 MHz TMS320C5533 — C55x-Festkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch, bis zu 100 MHz, USB TMS320C5534 — C55x Festkomma-DSP – bis zu 100 MHz, USB, LCD-Schnittstelle mit geringem Stromverbrauch TMS320C5535 — Energieeffizienter C55x Festkomma-DSP – bis zu 100MHz, USB, LCD-Schnittstelle, FFT HWA, SAR ADC TMS320C6202B — C62x Festkomma-DSP – bis zu 300 MHz, 384 KB TMS320C6203B — C62x Festpunkt-DSP – bis zu 300 MHz, 896 KB TMS320C6204 — Digitaler Festkomma-Signalprozessor TMS320C6205 — Digitaler Festkomma-Signalprozessor TMS320C6211B — C62x-Festkomma-DSP – bis zu 167 MHz TMS320C6414 — C64x Festkomma-DSP – bis zu 720MHz, McBSP TMS320C6415 — C64x Festkomma-DSP – bis zu 720MHz, McBSP, PCI TMS320C6416 — C64x Festkomma-DSP – bis zu 720MHz, McBSP, PCI, VCP/TCP TMS320C6421Q — C64x+ Festkomma-DSP – bis zu 600 MHz, 8 Bit EMIFA, 16-Bit DDR2 TMS320C6424Q — C64x+ Festkomma-DSP – bis zu 600 MHz, 16/8-Bit EMIFA, 32/16 Bit DDR2 TMS320C6454 — C64x+ Festkomma-DSP – bis zu 1 GHz, 64-Bit EMIFA, 32/16 Bit DDR2, 1 Gbps-Ethernet TMS320C6457 — Digitaler Signalprozessor für die Kommunikationsinfrastruktur TMS320C6701 — C67x Fließkomma-DSP – bis zu 167MHz, McBSP TMS320C6711D — C67x-Fließkomma-DSP – bis zu 250 MHz, McBSP, 32-Bit-EMIFA TMS320C6712D — C67x-Fließkomma-DSP – bis zu 150 MHz, McBSP, 16-Bit-EMIFA TMS320C6720 — C67x Fließkomma-DSP – 200 MHz, McASP, 16-Bit-EMIFA TMS320C6722B — C67x Fließkomma-DSP – bis zu 250 MHz, McASP, 16-Bit-EMIFA TMS320C6726B — C67x Fließkomma-DSP – bis zu 266 MHz, McASP, 16-Bit-EMIFA TMS320C6727 — C67x Fließkomma-DSP – bis zu 250 MHz, McASP, 32-Bit-EMIFA TMS320C6727B — C67x Fließkomma-DSP – bis zu 350 MHz, McASP, 32-Bit-EMIFA TMS320C6743 — Energieeffizienter C674x-Fließkomma-DSP – 375 MHz TMS320C6745 — C674x Fließkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch – 456MHz, QFP TMS320C6747 — C674x Fließkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch – 456MHz, PBGA
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
TMS320DM6441 — DaVinci Digital-Media-System-on-Chip TMS320DM6467T — System-on-Chip für digitale Medien TMS320DM647 — Digitaler Medienprozessor
SoC-Fahrassistenzsysteme
TMS320DM642Q — Digitaler Festkomma-Signalprozessor für Video/Bildgebung TMS320DM6431Q — Digitaler Medienprozessor, bis zu 2400 MIPS, 300-MHz-Taktrate TMS320DM6435Q — Digital-Media-Prozessor, bis zu 4800 MIPS, 600 MHz Taktrate, 1 McASP, 1 McBSP TMS320DM6437Q — Digitaler Medienprozessor, bis zu 4800 MIPS, 600-MHz-Taktrate, 1 McASP, 2 McBSP

Versionsinformationen

The Acoustic Echo Cancellation/Removal (AER) removes or minimizes acoustic echo that is

generated by the coupling between the speaker and the microphone of a phone or similar

device, particularly in hands-free mode.

The primary purposes of the AER are:

  • Canceling echo so that it is not perceptible.
  • Enabling full duplex operation.
  • Controlling nonlinear distortion that is common at high speaker volumes.
  • Suppressing near-end noise without affecting speech quality.
The secondary purpose of the AER is:
  • Enabling phone manufacturers to achieve the required transmission characteristics of their phones as specified by various standards.
The deliverables in this release include a Windows or a Linux installation executable for

the supported processors. Each executable installs a component package repository,

a documentation directory, an Eclipse plugin directory and an expanded component

directory structure with all component libraries, header files and test examples.

The AER Fact Sheet and User's Manual below provide additional information regarding this release.

Dokumentation und verwandte Ressourcen

Nur diese Hardware bestellen

Tochterkarte

AUDK2G — 66AK2Gx (K2G) audio daughter card

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP-0088 — Referenzdesign eines Audio-Vorverarbeitungssystems für sprachbasierte Anwendungen
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

AUDK2G — 66AK2Gx (K2G) audio daughter card

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP-0088 — Referenzdesign eines Audio-Vorverarbeitungssystems für sprachbasierte Anwendungen
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 5
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat AUDK2G EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch K2G General Purpose Evaluation Module (EVMK2G) TRM (Rev. A) 20.09.2017
Weitere Dokumente K2G General-Purpose (GP) EVM Quick Start Guide (Rev. A) 27.07.2017
Weitere Dokumente K2G Audio Daughter Card Quick Start Guide 14.03.2016
Whitepaper Multicore SoCs stay a step ahead of SoC FPGAs 23.02.2016

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Software-Entwicklungskit (SDK)
PROCESSOR-SDK-K2G — Prozessor-SDK für 66AK2Gx Prozessoren – Linux- und TI-RTOS Unterstützung

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos