TIDA-01016

Taktungsreferenzdesign für RF-Abtast-ADCs in Signalanalysatoren und Drahtlos-Testern

TIDA-01016

Designdateien

Überblick

TIDA-01016 ist eine Taktlösung für hoch dynamische Highspeed-ADC. HF-Eingangssignale werden direkt mit dem HF-Abtastansatz des Highspeed-ADC erfasst. Der ADC32RF45 ist ein zweikanaliger 14-Bit-3-GSPS-ADC mit HF-Abtastung. Die 3-dB-Eingangsbandbreite beträgt 3,2 GHz und erfasst Signale bis zu 4 GHz. Dieses Design zeigt die Taktlösung unter Verwendung des LMX2582, um die beste SNR-Leistung des ADC32RF45 bei höheren Eingangsfrequenzen zu erzielen, die in Mikrowellen-Backhaul-Anwendungen verwendet werden.

Merkmale
  • Taktlösung mit geringem Phasenrauschen, 3 GHz, für ADC mit HF-Abtastung mit >51 dB SNR bei 3,65-GHz-Eingang
  • 4-GHz-Hochfrequenz-Eingangssignalerfassungsfähigkeit
  • Großsignalbandbreite, HF-Abtastungsempfängerlösung mit hoch dynamischem Bereich
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCC8A.PDF (672 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRNS3.PDF (67 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRNS6.ZIP (1569 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCO8.ZIP (686 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRNS5.PDF (1992 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRNS2.PDF (142 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Takt-Jitter-Cleaner

LMK04828Ultra rauscharmer, JESD204B-konformer Takt-Jitter-Cleaner mit integriertem 2.370 bis 2.630-MHz-VCO0.

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62085Abwärtswandler, 3 A, mit DCS-Control und Hiccup-Kurzschlussschutz im 2 x 2 HotRod-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

ADC32RF45Zweikanaliger, 14-Bit, 3 GSPS Analog-Digital-Wandler (ADC) mit RF-Abtastung

Datenblatt: PDF | HTML
Hot-Swap-Controller

TPS2400100-V-Überspannungsschutz-Controller mit 5,5-V-Eingangsspannungstransientenschutz

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS74201Rauscharmer, einstellbarer Spannungsregler mit extrem niedriger Dropout-Spannung, 1,5 A, niedriger V

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A47Rauscharmer Spannungsregler mit geringem Dropout, 1 A, 36 V, hoher PSRR, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A7200Ultra-Low-Dropout-Spannungsregler, 2 A, niedrige VIN (1,43 V), mit Power Good und Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
HF-PLLs und Synthesizer

LMX25825,5-GHz-Hochleistungs-Breitband-PLLatinum-RF-Synthesizer

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

TXB0104Bidirektionaler Spannungspegelumsetzer, 4 Bit, autom. Richtungserkennung und ESD-Schutz bis +/-15 kV

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden Clocking Ref Design for RF Sampling ADCs in Signal Analyzers and Wireless Tester (Rev. A) 05.12.2016

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-01015 4-GHz-Takt-Referenzdesign für 12-Bit-Highspeed-ADCs in digitalen Oszilloskopen und Drahtlos-Testern TIDA-01017 Referenzdesign für Highspeed-Mehrkanal-ADC-Takt für Oszilloskope, Drahtlos-Tester und Radareinheiten TIDA-01021 Mehrkanaliges JESD204B 15-GHz-Taktreferenzdesign für DSO-, Radar- und 5G-Drahtlos-Tester TIDA-01022 Referenzdesign für flexibles Mehrkanal-AFE mit 3,2 GSPS für DSOs, Radar und drahtlose 5G-Prüfgeräte TIDA-01023 Referenzdesign zur JESD204B-Takt-Erzeugung mit hoher Kanalanzahl für RADAR- und 5G-Drahtlostester TIDA-01024 Referenzdesign für JESD204B-Reihenschaltungstaktgeber, viele Kanäle, für RADAR-/5G-Wireless-Tester TIDA-01161 Referenzdesign für Empfänger mit HF-Abtastung und 1 GHz Signalbandbreite

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos