TIDA-00179

Referenzdesign für universelle digitale Schnittstelle zur Anbindung von Absolutwertgebern

TIDA-00179

Designdateien

Überblick

TIDA-00179 ist eine EMC-konforme digitale Universalschnittstelle zum Anschluss von Absolutwertgebern wie EnDat 2.2, Biss®, SSI oder HIPERFACE DSL®. Dieses Referenzdesign unterstützt einen großen Eingangsspannungsbereich von 15 V bis 60 V (24 V nom). Ein Anschluss mit 3,3-V-Logik-E/A-Signalen ermöglicht eine direkte Schnittstelle mit dem Hostprozessor wie Sitara AM437x oder Delfino F28379 zur Ausführung des entsprechenden Masterprotokolls.

Master-Implementierungen sind auf Sitara AM437x (EnDat2.2, BiSS und HIPERFACE DSL) oder Delfino DesignDRIVE (EnDat2.2 und BiSS) verfügbar. Dieses Design ermöglicht es dem Hostprozessor, zwischen einer 4-Wire-Encoder-Schnittstelle wie EnDat 2.2 und BiSS oder einer 2-Wire-Schnittstelle mit Stromversorgung über RS-485 wie HIPERFACE DSL zu wählen. Um dem Versorgungsspannungsbereich des ausgewählten Encoders zu entsprechen, bietet das Design eine programmierbare Ausgangsspannung mit entweder 5,25 V oder 11 V. Die Stromversorgung des Designs bietet Schutz vor Überspannung und Kurzschluss entsprechend dem Spannungsbereich des ausgewählten Encoders, um Schäden bei einem Kabelkurzschluss zu vermeiden. TIDA-00179 wurde mit EnDat-2.2- und 2-Wire-HIPERFACE-DSL-Encodern für eine Kabellänge von bis zu 100 m getestet.

Merkmale
  • Universelle Hardware zur Anbindung von EnDat-2.2-, BiSS-, SSI- und 4- oder 2-Wire-HIPERFACE-DSL-Encodern. Sie unterstützt alle entsprechenden Standard-Datenraten, mindestens bis zu einer Kabellänge von 100 m.
  • Halbduplex-RS-485-Transceiver SN65HVD78 für 3,3 V Versorgungsspannung mit 12 kV IEC-ESD und 4 kV EFT macht Kosten für externe ESD-Komponenten überflüssig.
  • Encoder-P/S mit großem Eingangsbereich (15 V bis 60 V) bietet programmierbare Ausgangsspannung von 5,25 V oder 11 V, konform mit EnDat-2.2-, BiSS- oder HIPERFACE-DSL-Encodern
  • OV-, UV- und präzise Überstrombegrenzung mit Kurzschlussschutz durch Nutzung eFuse-Technologie von TI mit Stromüberwachung und Fehlerindikator
  • Logikschnittstelle (3,3-V-E/A) zu Hostprozessoren wie Sitara AM437x oder Delfino F28379 zur Ausführung von EnDat-2.2, BiSS, SSI oder HIPERFACE DSL-Master. Master-Implementierungen sind auf Sitara AM437x (EnDat2.2, BiSS und HIPERFACE DSL) oder Delfino DesignDRIVE (EnDat2.2 und BiSS) verfügbar.
  • Das Design übertrifft die EMC-Störfestigkeit für ESD, schnelle transiente Störgrößen und Überspannungen sowie leitungsgebundene HF mit Pegeln gemäß IEC61800-3.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAN5A.PDF (3094 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRHW0.PDF (536 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRHV9.PDF (58 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRHW2.ZIP (4041 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCB54.ZIP (560 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRHW1.PDF (4120 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRHV8.PDF (958 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Protokoll- & Busschalter & -multiplexer

SN74CBTLV32574-kanaliger Analog-Schalter, 3,3 V, 2:1 (SPDT) mit Teilabschaltmodus

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD23381F4P-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, – 12 V, Einzel-LGA 0,6 mm x 1 mm, 175 mΩ, Gate-ESD-Schutz

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD17483F430 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-LGA 1 mm x 0,6 mm, 260 mOhm, Gate-ESD-Schutz

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS54061Synchroner Abwärtswandler, 4,7 bis 60 V Eingangsspannung, 200 mA, mit geringem Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
Protokoll- & Busschalter & -multiplexer

TMUX15744-Kanal-Analogschalter, 5 V, 2:1 (SPDT), mit Abschaltschutz und 1,8-V-Eingangslogik

Datenblatt: PDF | HTML
Komparatoren

LM2903Doppeldifferentialkomparator

Datenblatt: PDF | HTML
RS-485- & RS-422-Transceiver

SN65HVD78RS-485, 3,3 V halbduplex, mit ESD gemäß IEC, 50 Mbit/s

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD25402Q3A–20 V, P-Kanal NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 3 mm x 3 mm, 8,9 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
eFuses (integrierte Hot-Swaps)

TPS247502,5-V bis 18-V, 3 mΩ, 0,01–12 A-eFuse mit Treiber für externen Blocking-FET und Latch-Off

Datenblatt: PDF | HTML
RS-485- & RS-422-Transceiver

THVD14503,3-V- bis 5-V-RS-485-Transceiver mit ±18-kV-IEC-ESD-Schutz

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS54060AAbwärtswandler, 3,5 V bis 60 V Eingangsspannung, 0,5 A, mit Eco-Mode

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 7
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Universal Digital Interface to Absolute Position Encoders Design Guide (Rev. A) 23.11.2015
Technischer Artikel Understanding isolation requirements for industrial drives PDF | HTML 26.10.2016
Technischer Artikel Know your electromagnetic compatibility requirements for designing industrial driv PDF | HTML 12.10.2016
Technischer Artikel How to integrate position encoder master protocols into Sitara™ processor applicat PDF | HTML 25.08.2016
Technischer Artikel Start designing your next Sitara™ processor solution! PDF | HTML 28.07.2016
Technischer Artikel Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 6 PDF | HTML 20.11.2015
Technischer Artikel Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 5 PDF | HTML 10.11.2015

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00172 Referenzdesign für eine Schnittstelle zu einem Positions-Encoder mit EnDat 2.2 TIDA-00175 Referenzdesign für BiSS-Positions-Encoder für 5 V TIDA-00177 Zweidraht-Schnittstelle zu einem HIPERFACE DSL®-Encoder – Referenzdesign TIDEP0022 Referenzdesign für ARM-MPU mit integrierter Schnittstelle für BiSS C Master TIDEP0025 Ein-Chip-Antriebslösung für industrielle Kommunikation und Motorsteuerung TIDEP0050 Referenzdesign für EnDat 2.2-System

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos