Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

PRU-CQKIT

PRU Safety Compiler Qualification Kit

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 2.3.3
Veröffentlichungsdatum: 27.07.2026
Produkte
Audio- & Radar-DSP-SoCs
AM62D-Q1 — 40GFLOPS DSP-Audioprozessor für die Automobilindustrie mit Arm® Cortex®-A53, Cortex-R5F und LPDDR4
MCUs für die Sensorik
AM2412 — Dual-core Arm Cortex-R5F based MCU with industrial communications and security up to 400MHz
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM2431 — Cortex®-R5F-basierte Arm® MCU mit Industriekommunikation und Sicherheit bis zu 800 MHz AM2432 — Dual-Core-Arm®-Cortex®-R5F-basierte MCU bis 800 MHz mit Industriekommunikation und Sicherheit AM2434 — Quad-Core-Arm®-Cortex®-R5F-basierte MCU bis 800 MHz mit Industriekommunikation und Sicherheit AM3351 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, 1Gb Ethernet, Display AM3352 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, 1Gb Ethernet, Display, CAN AM3354 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, 3D Grafikkarten, CAN AM3356 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, PRU-ICSS, CAN AM3357 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, EtherCAT, PRU-ICSS, CAN AM3358 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, 3D-Grafiken, PRU-ICSS, CAN AM3358-EP — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, 3D, PRU-ICSS, HiRel, CAN AM3359 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, EtherCAT, 3D, PRU-ICSS, CAN AM4372 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A9 AM4376 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS AM4377 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT AM4378 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, 3D-Grafikkarten AM4379 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT, 3D-Grafik AM6202 — Dual-A53-MPU der nächsten Generation mit flexibler Konnektivität und Vernetzung AM623 — Internet der Dinge (IoT) und Gateway-SoC mit Objekt- und Gestenerkennung auf Basis von Arm® Cortex®- AM6232 — Dual-A53-MPU der nächsten Generation mit flexiblen Anschluss-, Netzwerk- und Anzeigefunktionen AM625 — SoC für Mensch-Maschine-Interaktion mit Arm® Cortex®-A53-basierter Edge-KI und Full-HD-Dual-Display AM6252 — Dual-A53-MPU der nächsten Generation mit flexiblen Anschluss-, Netzwerk- und Anzeigefunktionen AM6254 — Quad Cortex-A53 MPU mit Dual-Display und Grafikbeschleunigungen AM625SIP — Universelles System im Paket mit Arm® Cortex®-A53 und integriertem LPDDR4 AM62A1 — Industrial vision processor, 5MP ISP RGB-IR, Encode/Decoder AM62A3 — 1-TOPS-Vision-SoC mit RGB-IR-ISP für ein bis zwei Kameras, energieeffizient, Videoüberwachung, Autom AM62A7 — 2-TOPS-Vision-SoC mit RGB-IR-ISP für 1–2 Kameras, energieeffiziente Syst., masch. Sehen, Robotik AM62A74 — Sitara processor: quad Arm Cortex-A53, DPI display, VPAC vision & C7x256v deep learning accelerators AM62D — 40 GFLOPS DSP-Mikroprozessor für professionelle Audiosysteme mit Quad-Core ARM Cortex-A53, LPDDR4-32 AM62L — Arm® Cortex® A53-SoC mit geringem Stromverbrauch und Display für kostenoptimierte IoT-, HMI-und U AM62P — Arm®Cortex®-A53 SoC mit Dreifach-Display, 3D-Grafiken, 4K Video-Codec für HMI AM62P-Q1 — Automobil-Display-SoC mit erweiterter 3D-Grafik, 4K-Video-Codec und integrierter Sicherheit AM62P3 — HMI MPU with Cortex A53, multi full-HD display, 3D GPU rendering and 4K video acceleration AM62P3-Q1 — Automotive MPU with Arm® Cortex®-A53, full-HD multidisplay and 4K video acceleration AM62P5 — HMI MPU with Arm® Cortex®-A53, full-HD multidisplay, 3D GPU rendering and 4K video acceleration AM62P5-Q1 — Automotive MPU with Arm® Cortex®-A53, HD multidisplay, 3D GPU rendering and 4K video acceleration AM6402 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-R5F, PRU-ICSS-Gb AM6404 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A53, R5F, PRU-ICSS-Gb AM6411 — Single-Core 64-Bit-Arm® Cortex®-A53, Single-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6412 — Dual-Core 64-Bit-Arm® Cortex®-A53, Single-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6414 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A53, R5F, PRU-ICSS-Gb AM6421 — Single-Core 64-Bit-Arm® Cortex®-A53, Dual-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6422 — Dual-Core 64-Bit Arm® Cortex®-A53, Dual-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6424 — Sitara-Prozessor: Dual Arm Cortex-A53 und Dual Arm Cortex-R5F, Gigabit PRU-ICSS AM6441 — Single-Core 64-Bit-Arm® Cortex®-A53, Quad-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6442 — Dual-Core 64-Bit Arm® Cortex®-A53, Quad-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6526 — Dual Arm® Cortex®-A53 und Dual Arm Cortex-R5F Sitara™ -Prozessor mit Gigabit PRU-ICSS AM6527 — Sitara-Prozessor: zwei isolierte Arm Cortex-A53 und zwei Arm Cortex-R5F, Gigabit PRU-ICSS AM6528 — Sitara-Prozessor: Dual-Arm Cortex-A53 und Dual-Arm Cortex-R5F, Gigabit PRU-ICSS, 3D-Grafiken AM6546 — Quad Arm® Cortex®-A53 und Dual Arm Cortex-R5F Sitara™ -Prozessor mit Gigabit PRU-ICSS AM6548 — Quad Arm® Cortex®-A53 und Dual Arm Cortex-R5F Sitara™ -Prozessor mit Gigabit PRU-ICSS, 3D-Grafikkart AM6549 — Sitara-Prozessor: Vierfach-Arm Cortex-A53 und Dual Arm Cortex-R5F, Gigabit PRU-ICSS
Netzwerk-SoCs für die Automobilindustrie
AM64-Q1 — Automotive multi-core networking Arm(R) processor with PCIe, USB 3.0 and security
SoC-Fahrassistenzsysteme
AM620 — Cortex A53 general purpose processor AM620-Q1 — Computing-SoC für die Automobilindustrie mit integrierter Sicherheit für Fahrerüberwachung, Vernetzu AM625-Q1 — Display-SoC für die Automobilindustrie mit integrierter Sicherheit für digitale Kombiinstrumente< AM62A1-Q1 — Prozessor für den Automobilbereich mit RGB-IR-ISP, Video enc/dec für 1-2 Kameras, energieeffiziente AM62A3-Q1 — 1 TOPS-Vision-SoC für die Automobilindustrie mit RGB-IR-ISP für 1-2 Kameras, Fahrerüberwachung, Dash AM62A7-Q1 — 2-TOPS-Vision-SoC mit RGB-IR-ISP für 1–2 Kameras, Fahrerüberwachung, Frontkameras
Unassigned processors
AM62L3 — Human machine interaction SoC with Cortex A53, single full-HD display

Versionsinformationen

The PRU Compiler Qualification Kit was developed to assist customers in qualifying their use of the TI PRU C/C++ Compiler to functional safety standards such as IEC 61508, ISO 26262, and EN 50657.

Neuheiten

  • PRU QKIT for validation of PRU 2.3.3 release