Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

CCSTUDIO-OPENOCD

OpenOCD Binary Releases

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.4.1
Fecha de publicación: 17/06/2026
Productos
Low-power MCUs
MSPM0L1105 MCU Arm® Cortex®-M0+ a 32 MHz de memoria flash de 32 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits MSPM0L1106 MCU Arm® Cortex®-M0+ a 32 MHz de memoria flash de 64 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits MSPM0L1116 Microcontrolador Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz con dual-bank flash de 64KB, SRAM de 16KB, ADC de 12-bit MSPM0L1117 Microcontrolador Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz con dual-bank flash de 128KB, SRAM de 16KB, ADC de 12-bi MSPM0L1126 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU with 64KB flash, 12KB SRAM, 12-bit ADC and COMP MSPM0L1127 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU with 128KB flash, 12KB SRAM, 12-bit ADC and COMP MSPM0L1227 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz con memoria flash de doble banco de 128 KB, SRAM de 32 KB, ADC de 12 MSPM0L1228 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz con memoria flash de doble banco de 256 KB, SRAM de 32 KB, ADC de 12 MSPM0L1303 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 8 KB, 2 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador, O MSPM0L1304 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 16 KB, 2 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador, MSPM0L1305 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz con flash de 32 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador y OPA MSPM0L1306 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 64 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador, MSPM0L1343 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 8 KB, 2 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador, T MSPM0L1344 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 16 KB, 2 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador, MSPM0L1345 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz con flash de 32 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador y TIA MSPM0L1346 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 64 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador, MSPM0L2116 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz c/mem. fl. de 64 KB, SRAM de 12 KB, ADC de 12 bits, COMP y LCD MSPM0L2117 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz c/mem. fl. de 128 KB, SRAM de 12 KB, ADC de 12 bits, COMP y LCD MSPM0L2227 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz c/mem. fl. de dob. ban., 128 KB, SRAM de 32 KB, ADC de 12 bits, CO MSPM0L2228 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz c/mem. fl. de dob. ban., 256 KB, SRAM de 32 KB, ADC de 12 bits, COMP,
MCU de iluminación y carrocería automotriz
MSPM0C1103-Q1 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 24 MHz con memoria flash de 8 KB, 1 KB de SRAM, ADC de 12 bits y LIN para au MSPM0C1104-Q1 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 24 MHz con memoria flash de 16 KB, 1 KB de SRAM, ADC de 12 bits y LIN para a MSPM0C1105-Q1 Microcontrolador Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz, para uso automotriz, con 32 kB de memoria flash, 8 kB d MSPM0C1106-Q1 Microcontrolador Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz, para uso automotriz, con 64 kB de memoria flash, 8 kB d MSPM0G3105-Q1 MCU automotriz Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC 12 bits y 4 Msps, amplificador operacional y CAN MSPM0G3106-Q1 MCU automotriz Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC 12 bits y 4 Msps, amplificador operacional y CAN MSPM0G3107-Q1 MCU automotriz Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC 12 bits y 4 Msps, amplificador operacional y CAN MSPM0G3218-Q1 Automotive 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU with 256KB dual-bank flash, 32KB SRAM, ADC, COMP, MATHACL, CAN MSPM0G3505-Q1 MCU automotriz Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con ADC, DAC, COMP, OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de 16KB MSPM0G3506-Q1 MCU automotriz Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con ADC, DAC, COMP, OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de 32KB MSPM0G3507-Q1 MCU automotriz Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con ADC, DAC, COMP, OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de 32KB MSPM0G3518-Q1 MCU ARM® Cortex®-M0+ de 80 MHz automotriz con 256 kB flash, 128 kB SRAM, 2 CAN, 2 ADC, DAC, COMP MSPM0G3519-Q1 MCU ARM® Cortex®-M0+ de 80 MHz automotriz con 512 kB flash, 128 kB SRAM, 2 CAN, 2 ADC, DAC, COMP MSPM0H3216-Q1 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz para uso automotriz con alimentación de 5 V, memoria flash de 64 K MSPM0L1227-Q1 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz con memoria flash de doble banco de 128 KB, SRAM de 32 KB, ADC, COMP, MSPM0L1228-Q1 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz con memoria flash de doble banco de 256 KB, SRAM de 32 KB, ADC, COMP, MSPM0L1304-Q1 Arm® Cortex®-M0+ de 32 Mhz auto. con memoria flash de 16 KB, 2 KB de RAM, ADC de 12 bits, OPA y LIN MSPM0L1305-Q1 Arm® Cortex®-M0+ de 32 Mhz automotriz con memoria flash de 32 kB, 4 kB de RAM, convertidor analógico MSPM0L1306-Q1 Arm® Cortex®-M0+ de 32 Mhz para automoción con memoria flash de 64 KB, 4 KB de RAM, ADC de 12 bits, MSPM0L2227-Q1 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz con memoria flash de doble banco de 128 KB, SRAM de 32 KB, ADC, CO MSPM0L2228-Q1 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz con memoria flash de doble banco de 256 KB, SRAM de 32 KB, ADC, CO
MCU de uso general
MSPM0C1103 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 24 MHz con memoria flash de 8 KB, 1 KB de SRAM y ADC de 12 bits MSPM0C1104 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 24 MHz con memoria flash de 16 KB, 1 KB de SRAM y ADC de 12 bits MSPM0C1105 Microcontrolador Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz, con flash de 32 kB, SRAM de 8 kB, ADC de 12 bits, compa MSPM0C1106 Microcontrolador Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz, con flash de 64 kB, SRAM de 8 kB, ADC de 12 bits, compa MSPM0G1105 MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 12 bits y 4 Msps y amplificador operacional con SRAM MSPM0G1106 MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 12 bits y 4 Msps y amplificador operacional con SRAM de MSPM0G1107 MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 12 bits y 4 Msps y amplificador operacional con SRAM MSPM0G1218 MCU ARM® Cortex®-M0+, 80 MHz con memoria flash de doble banco de 256 KB, SRAM 32 KB, 2 ADC y 2 COMP MSPM0G1505 MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC de 12 bits, 3 COMP, 2 OPA y MATHACL, y memor MSPM0G1506 MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC de 12 bits, 3 COMP, 2 OPA y MATHACL, y memor MSPM0G1507 MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC de 12 bits, 3 COMP, 2 OPA y MATHACL, y memor MSPM0G1518 MCU ARM® Cortex®-M0+ de 80 MHz con memoria flash de doble banco de 256 KB, SRAM de 128 KB, 2 ADC, DA MSPM0G1519 MCU ARM® Cortex®-M0+ de 80 MHz con memoria flash de doble banco de 512 KB, SRAM de 128 KB, 2 ADC, DA MSPM0G3105 MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 12 bits y 4 Msps, amplificador operacional y CAN-FD con MSPM0G3106 MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 12 bits y 4 Msps, amplificador operacional y CAN-FD con MSPM0G3107 MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 12 bits y 4 Msps, amplificador operacional y CAN-FD con MSPM0G3505 MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC, 3 COMP, 2 OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM MSPM0G3506 MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC, 3 COMP, 2 OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de MSPM0G3507 MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC, 3 COMP, 2 OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de MSPM0G3518 MCU ARM® Cortex®-M0+ de 80 MHz con memoria flash de doble banco de 256 KB, SRAM de 128 KB, 2 CAN-FD, MSPM0G3519 MCU ARM® Cortex®-M0+ de 80 MHz con memoria flash de doble banco de 512 KB, SRAM de 128 KB, 2 CAN-FD, MSPM0G5115 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 80 MHz, flash doble banco 32 kB, SRAM 16 kB, USB 2.0-FS, I2S/TDM, ADC, COMP MSPM0G5116 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 80 MHz, flash doble banco 64 kB, SRAM 32 kB, USB 2.0-FS, I2S/TDM, ADC, COMP MSPM0G5117 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 80 MHz, flash doble banco 128 kB, SRAM 32 kB, USB 2.0-FS, I2S/TDM, ADC, COMP MSPM0G5187 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 80 MHz con 128 kB de memoria flash, 32 kB de SRAM, USB 2.0 FS, I2S, ADC y MSPM0H3216 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz con alimentación de 5 V, memoria flash de 64 KB, 8 KB de SRAM y AD
MCU inalámbricas Sub-1 GHz
CC1310 MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 1 GHz con Flash de 128 KB CC1312PSIP Módulo de sistema en encapsulado (SIP) Sub-1 GHz con amplificador de potencia integrado CC1312R MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M4F menor a 1 GHz con Flash de 352 kB CC1312R7 MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F menor a 1 GHz con Flash de 704 kB CC1350 MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 1 GHz y 2,4 GHz con Flas CC1352P MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm Cortex-M4F menor a 1 GHz y 2,4 GHz con amplificador d CC1352P7 MCU inalám. multibanda SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F infe a 1 GHz y 2.4 GHz, compat. EdgeAI, +20 dBm CC1352R MCU inalám. multibanda SimpleLink™ Arm Cortex-M4F inferior a 1 GHz y 2.4 GHz, comp. EdgeAI
Otros productos inalámbricos
CC2620 MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 Zigbee® RF4CE con Flash de 128 KB
Productos de 2.4 GHz de baja potencia
CC2340R2 MCU inalámbrico SimpleLink™ Arm® Cortex®-M0+ de 32 bits y 2.4 GHz con memoria Flash de 256 KB CC2340R5 MCU inalámbrico SimpleLink™ Arm® Cortex®-M0+ de 32 bits y 2.4 GHz con memoria Flash de 512 KB CC2340R5MODA MCU inalámbrico Arm Cortex-M0+ de 32 bits SimpleLink™ con Bluetooth baja energía y flash de 512 k CC2630 MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 Zigbee y 6LoWPAN con Flash de 128 KB CC2640 MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M3 Bluetooth® de baja energía con Flash de 128 kB CC2640R2F MCU inalámbrico Arm® Cortex®-M3 de 32 bits SimpleLink™ Bluetooth® baja energía 5.1 con memoria flash CC2640R2L MCU inalámbrico SimpleLink™ Bluetooth® 5.1 de baja energía CC2642R MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M4F Bluetooth® de baja energía con Flash de 352 kB CC2650 MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 2,4 GHz con Flash de 128 CC2650MODA Módulo inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 2,4 GHz con Flash de CC2652P MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm Cortex-M4F de 2,4 GHz con amplificador de potencia in CC2652P7 MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F de 2,4 GHz, Flash de 704 kB, amplificado CC2652PSIP Módulo de sistema en encapsulado inalámbrico SimpleLink™ multiprotocolo de 2.4 GHz con amplificador CC2652R MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M4F menor a 2,4 GHz con Flash de 35 CC2652R7 MCU inalámbrico de 2.4 GHz multiprotocolo SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F con Flash de 704 kB CC2652RB MCU inalámbrico multiprotocolo de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M4F de 2,4 GHz con resonador BAW si CC2652RSIP Módulo inalámbrico multiprotocolo system-in-package SimpleLink™ de 2,4 GHz con memoria de 352 KB CC2755P10 MCU inalám. SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33, compat. EdgeAI, seg., +20 dBm y <1 µA en modo de espera CC2755R10 MCU inalám- SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33, compat. EdgeAI, seguridad y corriente en esp. inf. a 1 µA
Productos de conectividad inalámbrica automotriz
CC2340R5-Q1 MCU inalámbrico SimpleLink™ Bluetooth® de baja energía apto para automoción y flash de 512 kB CC2640R2F-Q1 MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M3 Bluetooth® de baja energía apto para automoción CC2642R-Q1 MCU inalámbrico SimpleLink™ Bluetooth® de baja energía apto para automoción CC2662R-Q1 MCU inalámbrico SimpleLink™ automotriz para su uso en sistemas de administración de batería inalámbr CC2744R7-Q1 MCU inalámbrico Bluetooth® LE SimpleLink™ con flash de 864 KB, HSM y APU para automoción CC2745P10-Q1 MCU inalámbrico SimpleLink™ Bluetooth® LE automotriz, flash de 1 MB, HSM, APU, CAN-FD y +20 dBm CC2745R10-Q1 MCU inalámbrico Bluetooth® LE SimpleLink™ con flash de 1 MB, HSM, APU y CAN-FD para automoción CC2745R7-Q1 MCU inalámbrico automotriz Bluetooth® LE SimpleLink™ con flash de 864 kB, HSM, APU y CAN-FD
Productos Wi-Fi
CC3501E MCU inalámbrico SimpleLink™ con Wi-Fi® 6 de 2.4 GHz y Bluetooth® baja energía CC3551E MCU inalámbrico SimpleLink™ con Wi-Fi® 6 de doble banda (2.4 GHz y 5 GHz) y Bluetooth® baja energía

Información de la versión

TI OpenOCD is a specialized fork featuring the latest device support. It functions as the backend for the "TI Embedded Development for VS Code" extension or as a stand-alone debugger for a variety of TI devices.


GitHub Repository: https://github.com/TexasInstruments/ti-openocd

VS Code Extension: Install the companion debugger from TI Embedded Development For VS Code - Visual Studio Marketplace

Supported Devices: See here for a full list of currently supported devices.

Novedades

  • Added all variants of C27xx devices.