Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

CCSTUDIO-OPENOCD

OpenOCD Binary Releases

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.5.2
Fecha de publicación: 4/09/2026
Productos
Low-power MCUs
MSPM0L1105 — MCU Arm® Cortex®-M0+ a 32 MHz de memoria flash de 32 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits MSPM0L1106 — MCU Arm® Cortex®-M0+ a 32 MHz de memoria flash de 64 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits MSPM0L1116 — Microcontrolador Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz con dual-bank flash de 64KB, SRAM de 16KB, ADC de 12-bit MSPM0L1117 — Microcontrolador Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz con dual-bank flash de 128KB, SRAM de 16KB, ADC de 12-bi MSPM0L1126 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz c/mem. fl. de 64 KB, SRAM de 12 KB, ADC de 12 bits y COMP MSPM0L1127 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz c/mem. fl. de 128 KB, SRAM de 12 KB, ADC de 12 bits y COMP MSPM0L1227 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz con memoria flash de doble banco de 128 KB, SRAM de 32 KB, ADC de 12 MSPM0L1228 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz con memoria flash de doble banco de 256 KB, SRAM de 32 KB, ADC de 12 MSPM0L1303 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 8 KB, 2 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador, O MSPM0L1304 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 16 KB, 2 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador, MSPM0L1305 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz con flash de 32 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador y OPA MSPM0L1306 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 64 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador, MSPM0L1343 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 8 KB, 2 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador, T MSPM0L1344 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 16 KB, 2 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador, MSPM0L1345 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz con flash de 32 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador y TIA MSPM0L1346 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 64 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador, MSPM0L2116 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz c/mem. fl. de 64 KB, SRAM de 12 KB, ADC de 12 bits, COMP y LCD MSPM0L2117 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz c/mem. fl. de 128 KB, SRAM de 12 KB, ADC de 12 bits, COMP y LCD MSPM0L2227 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz c/mem. fl. de dob. ban., 128 KB, SRAM de 32 KB, ADC de 12 bits, CO MSPM0L2228 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz c/mem. fl. de dob. ban., 256 KB, SRAM de 32 KB, ADC de 12 bits, COMP,
MCU de iluminación y carrocería automotriz
MSPM0C1103-Q1 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 24 MHz con memoria flash de 8 KB, 1 KB de SRAM, ADC de 12 bits y LIN para au MSPM0C1104-Q1 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 24 MHz con memoria flash de 16 KB, 1 KB de SRAM, ADC de 12 bits y LIN para a MSPM0C1105-Q1 — Microcontrolador Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz, para uso automotriz, con 32 kB de memoria flash, 8 kB d MSPM0C1106-Q1 — Microcontrolador Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz, para uso automotriz, con 64 kB de memoria flash, 8 kB d MSPM0G3105-Q1 — MCU automotriz Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC 12 bits y 4 Msps, amplificador operacional y CAN MSPM0G3106-Q1 — MCU automotriz Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC 12 bits y 4 Msps, amplificador operacional y CAN MSPM0G3107-Q1 — MCU automotriz Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC 12 bits y 4 Msps, amplificador operacional y CAN MSPM0G3218-Q1 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 80 MHz para uso automotriz con 256 kB de memoria flash de doble banco, 32 kB MSPM0G3505-Q1 — MCU automotriz Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con ADC, DAC, COMP, OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de 16KB MSPM0G3506-Q1 — MCU automotriz Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con ADC, DAC, COMP, OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de 32KB MSPM0G3507-Q1 — MCU automotriz Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con ADC, DAC, COMP, OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de 32KB MSPM0G3518-Q1 — MCU ARM® Cortex®-M0+ de 80 MHz automotriz con 256 kB flash, 128 kB SRAM, 2 CAN, 2 ADC, DAC, COMP MSPM0G3519-Q1 — MCU ARM® Cortex®-M0+ de 80 MHz automotriz con 512 kB flash, 128 kB SRAM, 2 CAN, 2 ADC, DAC, COMP MSPM0H3215-Q1 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz para uso automotriz con alimentación de 5 V, memoria flash de 32 KB, MSPM0H3216-Q1 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz para uso automotriz con alimentación de 5 V, memoria flash de 64 K MSPM0L1116-Q1 — MCU Arm® Cortex®-M0+ 32 MHz con dual-bank flash: 64KB, SRAM: 16KB, ADC: 12 bit y 1.68Msps, automot. MSPM0L1117-Q1 — MCU Arm® Cortex®-M0+ 32 MHz con dual-bank flash: 128KB, SRAM: 16KB, ADC: 12 bit y 1.68Msps, automot. MSPM0L1227-Q1 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz con memoria flash de doble banco de 128 KB, SRAM de 32 KB, ADC, COMP, MSPM0L1228-Q1 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz con memoria flash de doble banco de 256 KB, SRAM de 32 KB, ADC, COMP, MSPM0L1304-Q1 — Arm® Cortex®-M0+ de 32 Mhz auto. con memoria flash de 16 KB, 2 KB de RAM, ADC de 12 bits, OPA y LIN MSPM0L1305-Q1 — Arm® Cortex®-M0+ de 32 Mhz automotriz con memoria flash de 32 kB, 4 kB de RAM, convertidor analógico MSPM0L1306-Q1 — Arm® Cortex®-M0+ de 32 Mhz para automoción con memoria flash de 64 KB, 4 KB de RAM, ADC de 12 bits, MSPM0L2227-Q1 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz con memoria flash de doble banco de 128 KB, SRAM de 32 KB, ADC, CO MSPM0L2228-Q1 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz con memoria flash de doble banco de 256 KB, SRAM de 32 KB, ADC, CO MSPM33C321A-Q1 — MCU Arm® Cortex®-M33 de 160 MHz con TrustZone®, flash de 1 MB, SRAM de 256 kB, QSPI y seguridad
MCU de uso general
MSPM0C1103 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 24 MHz con memoria flash de 8 KB, 1 KB de SRAM y ADC de 12 bits MSPM0C1104 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 24 MHz con memoria flash de 16 KB, 1 KB de SRAM y ADC de 12 bits MSPM0C1105 — Microcontrolador Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz, con flash de 32 kB, SRAM de 8 kB, ADC de 12 bits, compa MSPM0C1106 — Microcontrolador Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz, con flash de 64 kB, SRAM de 8 kB, ADC de 12 bits, compa MSPM0G1105 — MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 12 bits y 4 Msps y amplificador operacional con SRAM MSPM0G1106 — MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 12 bits y 4 Msps y amplificador operacional con SRAM de MSPM0G1107 — MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 12 bits y 4 Msps y amplificador operacional con SRAM MSPM0G1218 — MCU ARM® Cortex®-M0+, 80 MHz con memoria flash de doble banco de 256 KB, SRAM 32 KB, 2 ADC y 2 COMP MSPM0G1505 — MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC de 12 bits, 3 COMP, 2 OPA y MATHACL, y memor MSPM0G1506 — MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC de 12 bits, 3 COMP, 2 OPA y MATHACL, y memor MSPM0G1507 — MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC de 12 bits, 3 COMP, 2 OPA y MATHACL, y memor MSPM0G1518 — MCU ARM® Cortex®-M0+ de 80 MHz con memoria flash de doble banco de 256 KB, SRAM de 128 KB, 2 ADC, DA MSPM0G1519 — MCU ARM® Cortex®-M0+ de 80 MHz con memoria flash de doble banco de 512 KB, SRAM de 128 KB, 2 ADC, DA MSPM0G3105 — MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 12 bits y 4 Msps, amplificador operacional y CAN-FD con MSPM0G3106 — MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 12 bits y 4 Msps, amplificador operacional y CAN-FD con MSPM0G3107 — MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 12 bits y 4 Msps, amplificador operacional y CAN-FD con MSPM0G3505 — MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC, 3 COMP, 2 OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM MSPM0G3506 — MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC, 3 COMP, 2 OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de MSPM0G3507 — MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC, 3 COMP, 2 OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de MSPM0G3518 — MCU ARM® Cortex®-M0+ de 80 MHz con memoria flash de doble banco de 256 KB, SRAM de 128 KB, 2 CAN-FD, MSPM0G3519 — MCU ARM® Cortex®-M0+ de 80 MHz con memoria flash de doble banco de 512 KB, SRAM de 128 KB, 2 CAN-FD, MSPM0G5115 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 80 MHz, flash doble banco 32 kB, SRAM 16 kB, USB 2.0-FS, I2S/TDM, ADC, COMP MSPM0G5116 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 80 MHz, flash doble banco 64 kB, SRAM 32 kB, USB 2.0-FS, I2S/TDM, ADC, COMP MSPM0G5117 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 80 MHz, flash doble banco 128 kB, SRAM 32 kB, USB 2.0-FS, I2S/TDM, ADC, COMP MSPM0G5187 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 80 MHz con 128 kB de memoria flash, 32 kB de SRAM, USB 2.0 FS, I2S, ADC y NP MSPM0H3215 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz con alimentación de 5 V, memoria flash de 32 KB, 8 KB de SRAM y AD MSPM0H3216 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz con alimentación de 5 V, memoria flash de 64 KB, 8 KB de SRAM y AD MSPM33C321A — MCU ARM® Cortex®-M33 a 160 MHz con TrustZone®, FPU, 1 MB de memoria flash, 256 kB de SRAM, QSPI y
MCU inalámbricas Sub-1 GHz
CC1310 — MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 1 GHz con Flash de 128 KB CC1312PSIP — Módulo de sistema en encapsulado (SIP) Sub-1 GHz con amplificador de potencia integrado CC1312R — MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M4F menor a 1 GHz con Flash de 352 kB CC1312R7 — MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F menor a 1 GHz con Flash de 704 kB CC1350 — MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 1 GHz y 2,4 GHz con Flas CC1352P — MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm Cortex-M4F menor a 1 GHz y 2,4 GHz con amplificador d CC1352P7 — MCU inalám. multibanda SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F infe a 1 GHz y 2.4 GHz, compat. EdgeAI, +20 dBm CC1352R — MCU inalám. multibanda SimpleLink™ Arm Cortex-M4F inferior a 1 GHz y 2.4 GHz, comp. EdgeAI
Otros productos inalámbricos
CC2620 — MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 Zigbee® RF4CE con Flash de 128 KB
Productos de 2.4 GHz de baja potencia
CC2340R2 — MCU inalám. Bluetooth, Zigbee y Thread con corriente de reposo ultrabaja, flash de 256 kB y +8 dB CC2340R5 — MCU inalám. Bluetooth, Zigbee y Thread con corriente de reposo ultrabaja, flash de 512 kB y +8 dB CC2340R5MODA — Módulo inalámbrico Bluetooth con antena integrada, flash de 512 KB y +8dBm CC2630 — MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 Zigbee y 6LoWPAN con Flash de 128 KB CC2640 — MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M3 Bluetooth® de baja energía con Flash de 128 kB CC2640R2F — MCU inalámbrico Arm® Cortex®-M3 de 32 bits SimpleLink™ Bluetooth® baja energía 5.1 con memoria flash CC2640R2L — MCU inalámbrico SimpleLink™ Bluetooth® 5.1 de baja energía CC2642R — MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M4F Bluetooth® de baja energía con Flash de 352 kB CC2650 — MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 2,4 GHz con Flash de 128 CC2650MODA — Módulo inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 2,4 GHz con Flash de CC2652P — MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm Cortex-M4F de 2,4 GHz con amplificador de potencia in CC2652P7 — MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F de 2,4 GHz, Flash de 704 kB, amplificado CC2652PSIP — Módulo de sistema en encapsulado inalámbrico SimpleLink™ multiprotocolo de 2.4 GHz con amplificador CC2652R — MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M4F menor a 2,4 GHz con Flash de 35 CC2652R7 — MCU inalámbrico de 2.4 GHz multiprotocolo SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F con Flash de 704 kB CC2652RB — MCU inalámbrico multiprotocolo de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M4F de 2,4 GHz con resonador BAW si CC2652RSIP — Módulo inalámbrico multiprotocolo system-in-package SimpleLink™ de 2,4 GHz con memoria de 352 KB CC2755P10 — MCU inalám. SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33, compat. EdgeAI, seg., +20 dBm y <1 µA en modo de espera CC2755P20 — MCU multiprotocolo de 2.4 GHz con HSM en chip, Edge AI, 2 MB de flash, +20 dBm y <1 µA en espera CC2755R10 — MCU inalámbrico, Bluetooth, Zigbee, Thread y Matter, NPU para Edge AI, HSM, 1 MB flash y +10 dBm< CC2755R7 — MCU inalámbrica con Bluetooth, Zigbee y Thread, con NPU para IA en el borde, HSM, 864 kB de memor
Productos de conectividad inalámbrica automotriz
CC2340R5-Q1 — MCU inalámbrico SimpleLink™ Bluetooth® de baja energía apto para automoción y flash de 512 kB CC2640R2F-Q1 — MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M3 Bluetooth® de baja energía apto para automoción CC2642R-Q1 — MCU inalámbrico SimpleLink™ Bluetooth® de baja energía apto para automoción CC2662R-Q1 — MCU inalámbrico SimpleLink™ automotriz para su uso en sistemas de administración de batería inalámbr CC2744R7-Q1 — MCU inalámbrico Bluetooth® LE SimpleLink™ con flash de 864 KB, HSM y APU para automoción CC2745P10-Q1 — MCU inalámbrico SimpleLink™ Bluetooth® LE automotriz, flash de 1 MB, HSM, APU, CAN-FD y +20 dBm CC2745R10-Q1 — MCU inalámbrico Bluetooth® LE SimpleLink™ con flash de 1 MB, HSM, APU y CAN-FD para automoción CC2745R7-Q1 — MCU inalámbrico automotriz Bluetooth® LE SimpleLink™ con flash de 864 kB, HSM, APU y CAN-FD
Productos Wi-Fi
CC3501E — MCU inalámbrico SimpleLink™ con Wi-Fi® 6 de 2.4 GHz y Bluetooth® baja energía CC3551E — MCU inalámbrico SimpleLink™ con Wi-Fi® 6 de doble banda (2.4 GHz y 5 GHz) y Bluetooth® baja energía

Información de la versión

TI OpenOCD is a specialized fork featuring the latest device support. It functions as the backend for the "TI Embedded Development for VS Code" extension or as a stand-alone debugger for a variety of TI devices.


GitHub Repository: https://github.com/TexasInstruments/ti-openocd

VS Code Extension: Install the companion debugger from TI Embedded Development For VS Code - Visual Studio Marketplace

Supported Devices: See here for a full list of currently supported devices.

Novedades

  • Bug fixes for CC35XXE