Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

PRU-CQKIT

TI PRU safety compiler qualification kit (leverages compiler release validations)

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 2.3.3
Fecha de publicación: 27/07/2026
Productos
Sistemas automotrices SoC de asistencia al conductor
AM620-Q1 SoC de comp. automotriz con seg. integrada para monitorización de controladores, redes y sis. V2X AM625-Q1 SoC de pantallas para automoción con seguridad integrada para clústeres digitales AM62A1-Q1 Procesador con ISP RGB-IR, enc/dec de video para 1 o 2 cámaras, sistemas de baja potencia para autom AM62A3-Q1 SoC de visión 1 TOPS para automoción con ISP RGB-IR para cámaras de 1-2 MP, supervisión de controlad AM62A7-Q1 2 TOPS visión SoC con RGB-IR ISP para 1 o 2 cámaras, monitorización del conductor, cámaras frontales
SoC de redes industriales y multimedia
AM2431 MCU basada en Arm® Cortex®-R5F con comunicaciones industriales y seguridad hasta 800 MHz AM2432 MCU de doble núcleo basada en Arm® Cortex®-R5F con comunicaciones industriales y seguridad de hasta AM2434 MCU de 4 núcleos basada en Arm® Cortex®-R5F con comunicaciones industriales y seguridad de hasta 800 AM3351 Procesador Sitara: ARM Cortex-A8, Ethernet 1 GB, pantalla AM3352 Procesador Sitara: ARM Cortex-A8, Ethernet de 1 GB, pantalla, CAN AM3354 Procesador Sitara: Arm Cortex-A8, gráficos 3D CAN AM3356 Procesador Sitara: Arm Cortex-A8, PRU-ICSS, CAN AM3357 Procesador Sitara: Arm Cortex-A8, EtherCAT, PRU-ICSS, CAN AM3358 Procesador Sitara: ARM Cortex-A8, gráficos 3D, PRU-ICSS, CAN AM3358-EP Procesador Sitara: Arm Cortex-A8, 3D, PRU-ICSS, HiRel, CAN AM3359 Procesador Sitara: Arm Cortex-A8, EtherCAT, 3D, PRU-ICSS, CAN AM4372 Procesador Sitara: Arm Cortex-A9 AM4376 Procesador Sitara: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS AM4377 Procesador Sitara: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT AM4378 Procesador Sitara: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, gráficos 3D AM4379 Procesador Sitara: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT, gráficos 3D AM623 SoC para Internet de las cosas (IoT) y acceso con reconocimiento de objetos y gestos basado en Arm®  AM625 SoC de interacción humano-máquina c/ IA avanzada basada en Arm® Cortex®-A53 y doble pantalla Full HD AM625SIP Sistema de uso general en encapsulado con Arm® Cortex®-A53 y LPDDR4 integrado AM62A3 1 TOPS vision SoC con RGB-IR ISP para 1 o 2 cámaras, de baja potencia, videovigilancia, automatizaci AM62A7 2 TOPS visión SoC con RGB-IR ISP para 1 o 2 cámaras, sistemas de baja potencia, visión artificial, r AM62L SoC Arm® Cortex®-A53 de baja potencia con pantalla para aplicaciones IOT, HMI y de uso general AM62P SoC Arm® Cortex®-A53 con triple pantalla, gráficos 3D y códec de video 4K para HMI AM62P-Q1 Sistema en chip (SoC) para pantallas de automóviles con gráficos 3D avanzados, códec de video 4K y s AM6411 Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de un solo núcleo, Cortex-R5F de un solo núcleo, PCIe, USB 3.0 y segurid AM6412 Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de doble núcleo, Cortex-R5F de un solo núcleo, PCIe, USB 3.0 y seguridad AM6421 Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de un solo núcleo, Cortex-R5F de doble núcleo, PCIe, USB 3.0 y seguridad AM6422 Doble núcleo Arm® Cortex®-A53 de 64 bits, doble núcleo Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 y seguridad AM6441 Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de un solo núcleo, Cortex-R5F de cuatro núcleos, PCIe, USB 3.0 y segurid AM6442 Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de doble núcleo, Cortex-R5F de cuatro núcleos, PCIe, USB 3.0 y seguridad AM6526 Procesador Arm® Cortex®-A53 doble y Arm Cortex-R5F Sitara™ doble con gigabit PRU-ICSS AM6528 Procesador Sitara: Arm Cortex-A53 doble y Arm Cortex-R5F doble, Gigabit PRU-ICSS, gráficos 3D AM6546 Procesador Arm® Cortex®-A53 cuádruple y Arm Cortex-R5F Sitara™ doble con gigabit PRU-ICSS AM6548 Procesador Arm® Cortex®-A53 cuádruple y Arm Cortex-R5F Sitara™ doble con gigabit PRU-ICSS y gráficos
SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio
AM62D-Q1 Procesador de audio DSP de 40 GFLOPS con Arm® Cortex®-A53, Cortex-R5F y LPDDR4 para automoción

Información de la versión

The PRU Compiler Qualification Kit was developed to assist customers in qualifying their use of the TI PRU C/C++ Compiler to functional safety standards such as IEC 61508, ISO 26262, and EN 50657.

Novedades

  • PRU QKIT for validation of PRU 2.3.3 release