SIMPLELINK-CC13X0-SDK

SimpleLink™ Sub-1GHz CC13x0 ソフトウェア開発キット

SIMPLELINK-CC13X0-SDK

ダウンロード

概要

SimpleLink CC13x0 ソフトウェア開発キット (SDK) は、SimpleLink CC13x0 ワイヤレス・マイコンで、独自仕様、TI 15.4-stack、Bluetooth® Low Energy、およびマルチプロトコルのソリューションをサポートする、Sub-1GHz と 2.4GHz アプリケーション開発向けの包括的なソフトウェア・パッケージを提供します。

以下に、サポート対象プロトコルのいくつかを示します。

  • TI 15.4-Stack - Sub-1GHz ISM バンド (868MHz、915MHz、433MHz) に対応する IEEE 802.15.4e/g ベースのスター・トポロジ・ネットワーキング・ソリューション
  • 独自ソリューションのサポート - RF ドライバと EasyLink アブストラクション・レイヤをベースとする Sub-1GHz 向け独自 RF のサンプル。
  • Bluetooth Low Energy – Bluetooth コア仕様 4.2 の機能すべてをサポートするスタックと、デュアル・バンド CC1350 ワイヤレス・マイコンを使用している顧客をサポートするための BLE マイクロスタック。
機能
  • TI 15.4-Stack
    • WiSun ベースの周波数ホッピングは、優れた性能で干渉を緩和
    • 915、863、433MHz バンド向けの世界的な地域サポートを提供しており、FCC/ETSI 認定が可能
    • CSMA/CA と LBT を使用するメディア・アクセス
    • ネットワークとデバイスの管理 – 結合、委任、サービス検出
    • 同期(ビーコン)と非同期(ビーコン不使用)で、さまざまなトラフィック・プロファイルをサポートし、低消費電力動作を維持
    • センサ・ベースのアプリケーション向けに、コイン・セル使用で多年度に渡るバッテリ動作寿命
    • フレキシブルな PHY オプション:
      • 50kbps の 802.15.4g
      • 5kbps の長距離モード
      • 200kbps の同期モード
    • 50kbps の Sub-1GHz 無線ファームウェア・アップグレード
    • 事前共有鍵を使用する AES セキュリティ
    • SimpleLink Sub-1GHz のセンサ / クラウドや、Linux ゲートウェア・サンプル・アプリケーションとの互換性を備えたセンサ、コレクタ、ゲートウェイ・アプリケーション
    • CC1190 PA/LNA を使用してレンジ拡張をサポート
    • 最大 150 ノードの大規模ネットワークのサポート
    • BLE 接続要求不可アドバタイズと BLE ワイヤレス更新のデュアル・プロトコル・サポート
  • 独自の SW (ソフトウェア) RF サンプル
    • TI-RTOS RF ドライバを使用して、CC13x0 RF コアの標準化された使用方法を実現
    • EasyLink RF アブストラクション・レイヤとサンプルを活用して無線を使用する低消費電力アプリケーションを容易に開発可能
    • アプリケーション向けに縮小された API セットにより、RF コアへの簡略化アクセスを公開
    • RF コア・アクセス向けの AT コマンド・インターフェイス
    • パケット Tx/Rx、PER-meter、EasyLink Rx/Tx に関する、RTOS 以外の環境向けサンプルをサポート
    • 複数のサンプルへの直接インポートを通じて、SmartRF Studio の設定から特性設定された任意の PHY をサポート
    • RF ドライバのサンプル:
      • Packet Tx/Rx(パケット Tx/Rx)
      • Tx/Rx 双方向エコー
      • Listen Before Talk(LBT)
      • Carrier Wave(搬送波)
      • Wake On Radio RX/TX(ウェークオン・ラジオ RX / TX)
      • Packet Error rate-meter
    • EasyLink のサンプル:
      • EasyLink Rx/Tx
      • EasyLink Network プロセッサ
      • EasyLink Tx Listen Before Talk(LBT)
      • WSN sensor/concentrator(WSN センサ / コンセントレータ)
      • WSN Over-the-air-upgrade with on-chip native flash(オンチップ・ネイティブ・フラッシュを使用した WSN 無線アップグレード)
  • BLE とマルチプロトコル
    • BLE core stack 4.2、バージョン 2.3.2
      • SimpleBLEPeripheral(シンプル BLE ペリフェラル)
      • NetworkProcessor(ネットワーク・プロセッサ)
    • OAD サポート
    • BLE micro-stack(マイクロスタック)
    • 15.4 スタック・センサ + BLE micro-stack サービスを使用した BLE アドバタイザ
    • WSN センサ + BLE micro-stack サービスを使用した BLE アドバタイザ
    • BLE、15.4-Stack、EasyLink 間のシームレスな OAD アップグレード
  • SimpleLink プラットフォーム
    TI の SimpleLink マイコン・プラットフォームは、優れたスケーラビリティを実現します。SimpleLink ソフトウェア開発キット(SDK)を使用して開発投資を 1 回行うだけで、100% のコード移植性を実現した SimpleLink 製品ラインアップ全体でコードを再利用することができます。
    • TI ドライバは、統合されたペリフェラル向けに、一連の高機能 API セットを提供
    • 統合型 TI-RTOS は、包括的な開発をすぐに開始するための堅牢でインテリジェントなカーネル
    • POSIX 互換の API は、OS / カーネルをフレキシブルにサポート
    • 暗号化に対応したセキュリティ機能
    • 設計に機能を追加するための、IoT 向けのスタックとプラグイン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. LAUNCHXL-CC1350 または LAUNCHXL-CC1310 のご注文
  2. SIMPLELINK-CC13X0-SDK ソフトウェア開発キットのダウンロード
  3. SimpleLink Academy (英語) を使用して、開発を開始

ダウンロード

お役立ちリソース

計算ツール

BT-POWER-CALC Bluetooth Power Calculator for CC13xx, CC26xx and CC23xx devices

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
低消費電力 2.4GHz 製品
CC2540 USB 搭載、Bluetooth® Low Energy ワイヤレス・マイコン CC2540T 拡張産業用温度範囲、Bluetooth® Low Energy (LE) ワイヤレス・マイコン CC2541 Bluetooth® Low Energy と独自ワイヤレスに対応するマイコン CC2640 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Bluetooth® Low Energy ワイヤレス・マイコン CC2640R2F 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M3 Bluetooth® 5.1 Low Energy ワイヤレス マイコン CC2640R2L SimpleLink™ Bluetooth® 5.1 Low Energy ワイヤレス・マイコン CC2642R 352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F Bluetooth® Low Energy ワイヤレス・マイコン CC2650 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス・マイコン CC2650MODA 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス・モジュール CC2651R3SIPA アンテナ内蔵、SimpleLink™ マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス SIP (システム・イン・パッケージ) モジュール CC2652PSIP パワー・アンプ内蔵、SimpleLink™ マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス SIP (システム・イン・パッケージ) モジュール CC2652R 352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス・マイコン CC2652R7 704KB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン CC2652RB 水晶不使用、BAW 共振器搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F、マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス・マイコン CC2652RSIP 352kB メモリ搭載、SimpleLink™ マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス・システム・イン・パッケージ・モジュール CC2340R5 512kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M0+ Bluetooth® Low Energy ワイヤレス・マイコン CC2340R2 256kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M0+ Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン
CC1350 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス・マイコン (MCU) CC1352P パワー・アンプ内蔵、SimpleLink™ Arm Cortex-M4F マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス・マイコン (MCU) CC1352R 352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス・マイコン (MCU)
車載ワイヤレス接続製品
CC2541-Q1 車載認証済み、SimpleLink Bluetooth® Low Energy ワイヤレス・マイコン CC2640R2F-Q1 車載認証済み、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Bluetooth® Low Energy ワイヤレス・マイコン CC2642R-Q1 車載認証済み、SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy ワイヤレス・マイコン (MCU)
ハードウェア開発
評価ボード
LAUNCHXL-CC2640R2 CC2640R2 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy wireless MCU LAUNCHXL-CC26X2R1 CC26x2R SimpleLink™ マルチスタンダード ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LP-CC2652R7 CC2652R7 SimpleLink™ マルチスタンダード ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LP-EM-CC2340R5 CC2340R5 SimpleLink™ Bluetooth® 5.3 Low Energy (BLE) マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
開発キット
LAUNCHXL-CC1350 CC1350 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ dual-band wireless MCU LAUNCHXL-CC1352R1 CC1352R LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ multi-band wireless MCU
ダウンロードオプション

BT-POWER-CALC Bluetooth Power Calculator for CC13xx, CC26xx and CC23xx devices

close
最新バージョン
バージョン: 02.00.00.0A
リリース日: 22 4 2024
製品
低消費電力 2.4GHz 製品
CC2540 USB 搭載、Bluetooth® Low Energy ワイヤレス・マイコン CC2540T 拡張産業用温度範囲、Bluetooth® Low Energy (LE) ワイヤレス・マイコン CC2541 Bluetooth® Low Energy と独自ワイヤレスに対応するマイコン CC2640 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Bluetooth® Low Energy ワイヤレス・マイコン CC2640R2F 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M3 Bluetooth® 5.1 Low Energy ワイヤレス マイコン CC2640R2L SimpleLink™ Bluetooth® 5.1 Low Energy ワイヤレス・マイコン CC2642R 352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F Bluetooth® Low Energy ワイヤレス・マイコン CC2650 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス・マイコン CC2650MODA 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス・モジュール CC2651R3SIPA アンテナ内蔵、SimpleLink™ マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス SIP (システム・イン・パッケージ) モジュール CC2652PSIP パワー・アンプ内蔵、SimpleLink™ マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス SIP (システム・イン・パッケージ) モジュール CC2652R 352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス・マイコン CC2652R7 704KB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン CC2652RB 水晶不使用、BAW 共振器搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F、マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス・マイコン CC2652RSIP 352kB メモリ搭載、SimpleLink™ マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス・システム・イン・パッケージ・モジュール CC2340R5 512kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M0+ Bluetooth® Low Energy ワイヤレス・マイコン CC2340R2 256kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M0+ Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン
CC1350 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス・マイコン (MCU) CC1352P パワー・アンプ内蔵、SimpleLink™ Arm Cortex-M4F マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス・マイコン (MCU) CC1352R 352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス・マイコン (MCU)
車載ワイヤレス接続製品
CC2541-Q1 車載認証済み、SimpleLink Bluetooth® Low Energy ワイヤレス・マイコン CC2640R2F-Q1 車載認証済み、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Bluetooth® Low Energy ワイヤレス・マイコン CC2642R-Q1 車載認証済み、SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy ワイヤレス・マイコン (MCU)
ハードウェア開発
評価ボード
LAUNCHXL-CC2640R2 CC2640R2 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy wireless MCU LAUNCHXL-CC26X2R1 CC26x2R SimpleLink™ マルチスタンダード ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LP-CC2652R7 CC2652R7 SimpleLink™ マルチスタンダード ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LP-EM-CC2340R5 CC2340R5 SimpleLink™ Bluetooth® 5.3 Low Energy (BLE) マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
開発キット
LAUNCHXL-CC1350 CC1350 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ dual-band wireless MCU LAUNCHXL-CC1352R1 CC1352R LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ multi-band wireless MCU

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
22 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
サイバー セキュリティ報告書 InjectaBLE: Injecting Malicious Traffic Into Established Bluetooth® Low Energy 2021年 6月 22日
サイバー セキュリティ報告書 Bluetooth® SIG Erratum – Authentication of the LE Legacy Pairing Protocol (Rev. A) 2021年 5月 27日
サイバー セキュリティ報告書 Bluetooth® SIG Erratum – Impersonation in the Passkey Entry Protocol (Rev. A) 2021年 5月 27日
サイバー セキュリティ報告書 SimpleLink™ CC13XX, CC26XX, CC32XX and MSP432E4 Integer Overflow Issues 2021年 4月 29日
サイバー セキュリティ報告書 Bluetooth® Low Energy – Missing Length Check for UNPI Packets Over SPI 2020年 10月 8日
サイバー セキュリティ報告書 Bluetooth Low Energy – Invalid Connection Request (SweynTooth) (Rev. A) PDF | HTML 2020年 7月 17日
サイバー セキュリティ報告書 Variable Time Tag Comparison on SimpleLink™ Devices PDF | HTML 2020年 6月 5日
サイバー セキュリティ報告書 Bluetooth Low Energy, Basic Rate/Enhanced Data Rate – Method Confusion Pairing V PDF | HTML 2020年 5月 18日
ホワイト・ペーパー Simple and efficient software development with the SimpleLink™ MCU platform (Rev. E) 2019年 12月 6日
製品概要 Out-of-box star-network solution: TI 15.4-Stack 2019年 1月 14日
ホワイト・ペーパー How the robust, compatible and consistent expansion of SimpleLink™ software lead 2018年 12月 5日
ホワイト・ペーパー 投資効果を最大化するためのソフトウェア開発の簡素化 (Rev. C 翻訳版) 最新英語版 (Rev.E) 2018年 11月 9日
製品概要 Electronic Smart Locks: Ultra-low power and Multi-Standard operation 2018年 11月 5日
ユーザー・ガイド Documentation Overview for SimpleLink CC13x0 SDK 2018年 7月 25日
アプリケーション・ノート Using the SimpleLink™ Sub-1 GHz 15.4-Stack: Choose between Sync / Async mode 2018年 6月 15日
技術記事 FreeWave brings IoT to the oil field using TI’s SimpleLink CC13xx and Sitara AM335 PDF | HTML 2018年 5月 23日
ホワイト・ペーパー Wireless Connectivity For The Internet of Things, One Size Does Not Fit All (Rev. A) 2017年 10月 16日
ホワイト・ペーパー IoT provokes change in ultra-low-power MCUs 2017年 7月 19日
その他の技術資料 SimpleLink™ Sub-1 GHz CC13x0 MCU Security (Rev. A) 2017年 5月 26日
ホワイト・ペーパー RTOS Power Management Emerges as a Key for MCU-based IoT Nodes (Rev. A) 2017年 5月 11日
アプリケーション・ノート TI-15.4 Stack Frequency Hopping Mode FCC Compliance (Rev. A) 2017年 2月 28日
ホワイト・ペーパー Frequency hopping for long-range IoT networks 2016年 7月 18日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ドライバまたはライブラリ
TI-15.4-STACK-GATEWAY-LINUX-SDK TI 15.4-Stack ゲートウェイ向け Linux ソフトウェア開発キット
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 統合開発環境 (IDE) SENSOR-CONTROLLER-STUDIO センサ・コントローラ・スタジオ(未定)
ソフトウェア・プログラミング・ツール
FLASH-PROGRAMMER SmartRF フラッシュ・プログラマ

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
SMARTRFTM-STUDIO SmartRF Studio

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDC-01002 TI-RTOS システム向け、SimpleLink™™ Sub-1GHz を使用してセンサからクラウドに接続するゲートウェイのリファレンス・デザイン TIDEP0084 Linux システム向け、Sub-1GHz センサからクラウドへの産業用 IoT ゲートウェイのリファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

英語で投稿されたすべてのフォーラムトピックを表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ