LM385-1.2
- Operating Current Range
- LM285-1.2: 10 μA to 20 mA
- LM385-1.2: 15 μA to 20 mA
- LM385B-1.2: 15 μA to 20 mA
- 1% and 2% Initial Voltage Tolerance
- Reference Impedance
- LM385-1.2: 1 Ω MAX at 25°C
- All devices: 1.5 Ω MAX over
Full
Temperature Range
- Very Low Power Consumption
- Interchangeable with Industry Standard
LM285-1.2 and LM385-1.2
These micropower, two-terminal, band-gap voltage references operate over a 10-μA to 20-mA current range and feature exceptionally low dynamic impedance and good temperature stability. On-chip trimming provides tight voltage tolerance. The band-gap reference for these devices has low noise and long-term stability.
The design makes these devices exceptionally tolerant of capacitive loading and, thus, easier to use in most reference applications. The wide dynamic operating temperature range accommodates varying current supplies, with excellent regulation.
The extremely low power drain of this series makes them useful for micropower circuitry. These voltage references can be used to make portable meters, regulators, or general-purpose analog circuitry, with battery life approaching shelf life. The wide operating current range allows them to replace older references with tighter-tolerance parts.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LMx85-1.2, LM385B-1.2 Micropower Voltage References データシート (Rev. J) | PDF | HTML | 2015/01/27 | ||
| e-Book(PDF) | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019/06/28 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
SHUNT_VOLTAGE_REFERENCE_RESISTOR_CALCULATOR — Shunt Voltage Reference External Resistor Quick Start Calculator
この外部抵抗クイック スタート カリキュレータ ツールを使用すると、電圧リファレンス、電源電圧、負荷電流の範囲を基準にして、外部抵抗の適切な値を素早く計算できます。これらの入力を使用すると、計算結果を素早く表示し、色分けされた表示を使用して、計算済みの出力が有効と無効のどちらであるかを判断できます。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 8 | Ultra Librarian |
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| TO-92 (LP) | 3 | Ultra Librarian |