データシート
LM285-2.5-N
この製品に対する詳細情報はありません。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LM185-2.5/LM285-2.5/LM385-2.5 Micropower Voltage Reference Diode データシート (Rev. E) | 2024/08/12 | |||
| e-Book(PDF) | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019/06/28 | ||||
| アプリケーション・ノート | TO-92 Packing Options / Ordering Instructions (Rev. A) | 2010/06/23 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
計算ツール
SHUNT_VOLTAGE_REFERENCE_RESISTOR_CALCULATOR — Shunt Voltage Reference External Resistor Quick Start Calculator
この外部抵抗クイック スタート カリキュレータ ツールを使用すると、電圧リファレンス、電源電圧、負荷電流の範囲を基準にして、外部抵抗の適切な値を素早く計算できます。これらの入力を使用すると、計算結果を素早く表示し、色分けされた表示を使用して、計算済みの出力が有効と無効のどちらであるかを判断できます。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| TO-92 (LP) | 3 | Ultra Librarian |