LM136A-2.5QML
- Available with Radiation
Specification
- Total Ionizing Dose 100 krad(Si)
- ELDRS Free 100 krad(Si)
- Low Temperature Coefficient
- Wide Operating Current of 400 μA to 10 mA
- Specified Temperature Stability
- Easily Trimmed for Minimum Temperature Drift
- Fast Turn-on
- 3–Lead Transistor Package
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM136A-2.5QML integrated circuit is a precision 2.5V shunt regulator diode. This monolithic IC voltage reference operates as a low-temperature-coefficient 2.5V zener with 0.2Ω dynamic impedance. A third terminal on the LM136A-2.5QML allows the reference voltage and temperature coefficient to be trimmed easily.
The LM136A-2.5QML is useful as a precision 2.5V low voltage reference for digital voltmeters, power supplies or op amp circuitry. The 2.5V make it convenient to obtain a stable reference from 5V logic supplies. Further, since the LM136A-2.5QML operates as a shunt regulator, it can be used as either a positive or negative voltage reference.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LM136A-2.5QML 2.5V Reference Diode データシート (Rev. E) | 2013/04/17 | |||
| e-Book(PDF) | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019/06/28 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
SHUNT_VOLTAGE_REFERENCE_RESISTOR_CALCULATOR — Shunt Voltage Reference External Resistor Quick Start Calculator
この外部抵抗クイック スタート カリキュレータ ツールを使用すると、電圧リファレンス、電源電圧、負荷電流の範囲を基準にして、外部抵抗の適切な値を素早く計算できます。これらの入力を使用すると、計算結果を素早く表示し、色分けされた表示を使用して、計算済みの出力が有効と無効のどちらであるかを判断できます。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DIESALE (Y) | — | Ultra Librarian |
| TO-CAN (NDV) | 3 | Ultra Librarian |